가동형 어플리케이션용 케이블: chainflex®


상점

온라인 샵의 chainflex® 케이블 이구스 chainflex 케이블에 익숙하며 필요한 사양곡률 반경을 알고 있습니다.
온라인 샵

온라인 툴

chainflex® 케이블 온라인 툴 어플리케이션의 환경 변수를 알고 있으며 온라인에서 편리하게 케이블을 선택하여 구성하고 싶습니다.
온라인 툴

정보

chainflex® 케이블 정보 어떤 케이블을 선택해야 할지 확실하지 않으며 구조, 차폐 등에 관한  추가 정보가 필요합니다.
chainflex 케이블 더 알아보기

케이블 타입

igus ® 에서 사용할 수 있는 케이블 유형은 무엇입니까? 케이블 유형: 제어 케이블, 버스 케이블, 데이터 케이블, 모터 케이블, 광섬유 케이블 등을 찾고 있습니다.
chainflex® 케이블

Drive Tech

chainflex 드라이브 기술 커넥터를 사용하지 않고 드라이브 기술을 위한 체인 (chainflex) 케이블 에 관심이 있습니다.
 
드라이브 기술을 위한 케이블

기술력 향상, 비용 절감

chainflex®의 특별한 점? 사용 중인 케이블의 기술적 요구사항을 알고 싶습니다. 지금 가장 비용 효율적인 케이블을 찾고 싶습니다.
chainflex로 비용 절감

사용 중인 chainflex® 케이블 - 고객 실제 사례

모든 산업 조건에 적합한 케이블을 사용하세요.

크레인 공작 기계 목공업 물류 산업 로봇 해양 플랜트 모든 어플리케이션 확인

chainflex® - 수명 보증!

케이블 안전, 품질 및 안정성을 중시하십니까?

이구스도 마찬가지 입니다! 여러 해 동안, 우리는 특히 에너지 체인을 위한 케이블을 제조하고 있습니다. 특히 모든 케이블을 광범위하게 테스트하여 어플리케이션에서 오랫동안 테스트하는 것이 중요합니다.
당사는 chainflex® 케이블에 대해 최대 4년의 품질 보증을 제공합니다. 또한, 당사의 보증 약속은 UL 인증을 획득했습니다. 어떻게 보증을 제공하고, 어떻게 인증을 획득했을까요?

2024년 chainflex® 신제품

여기에서 올해의 혁신 기술을 살펴보세요. 보증 서비스, 최고의 드라이브 어플리케이션, 건조한 환경 및 드라이브 기술에 대한 흥미로운 제품을 기대할 수 있습니다.
 
신제품 보기

실험실 및 현장 경험으로 예측 가능한 안전성 확보

업계 최대 규모의 테스트 실험실에서 케이블을 철저하게 테스트합니다. 이를 위해 64개의 시스템으로 800개의 병렬 테스트를 진행하고 있습니다.
각 테스트가 끝나면 별도의 테스트 보고서를 작성하여 문서나 개요가 필요한 경우 다시 참조할 수 있습니다. 테스트 목적과 결과를 확인하는 데 사용합니다.


 

chianflex 승인 및 표준

당사는 chianflex® 케이블의 모든 지침 및 사양을 글로벌 기준에 맞춰 충족하도록 노력하고 있습니다. 이곳에서 표준 및 승인에 대한 정보를 찾으실 수 있으며, 어떤 지역에 적용되는지 확인할 수 있습니다. 

모든 표준 및 승인 확인하기.
 
표준 및 승인을 확인하려면 여기를 클릭하세요!
승인 및 표준

chainflex® CASE – 이구스의 배송 및 보관 솔루션

배송, 보관 공간 및 재주문 비용 절감

11개의 신제품 중 하나인 chainflex CASE는 단순한 전송 및 저장 옵션 역할을 합니다. 이제 케이블을 사용할 수 있는 위치에서 케이블을 쉽게 제거할 수 있습니다. 
chainflex Case

기술력 증가:

  • 60% 더 빠른 재주문 - QR 코드 라벨 인식 시 제품 페이지로 곧바로 연결됩니다.
  • 배송 박스에서 바로 사용
  • 간편 보관 - 필요한 경우 최대 박스 3개까지 쌓아 보관 가능
비용 절감
  • UPS 표준 배송으로 84% 더욱 비용 효율적인 발송
  • UPS 표준으로 영업일 기준 1-2일 이내 배송
  • 보관/적재 릴링 불필요

가동형 chainflex® 케이블은 무엇인가요?

당사의 케이블은 현재 유효한 모든 RoHS II 및 REACH 요구 사항과 전자기 호환성의 모든 표준을 충족합니다. UL, DNV, EAC, CTP 및 CE에 따라 인증을 받았으며 EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE 필드, 프로피버스, 프로피넷 및 인터버스에 따른 시스템에서 사용하도록 승인 및 인증되었습니다.
재킷 재질이 다른 다양한 케이블 유형으로 에너지 체인에서 높은 신뢰성을 보장합니다. 이구스 chainflex® 케이블은 엄청난 속도와 가속, 장거리 이동 및 특수한 환경 조건의 어플리케이션에도 적용 가능합니다.

당사의 케이블이 제공하는 장점

  • 30년간의 경험
  • 4년 보증
  • 4,000m2 규모의 자체 테스트 연구소의 125개 시스템에서 800건이 넘는 테스트가 진행중입니다.
  • 데이터, 버스 및 하이브리드 시스템, 제어 시스템 및 드라이브에 대한 1,354종의 케이블을 포함한 최다 제품군 보유
  • 예측 가능하고 설정 가능한 사용 수명
  • 36시간 내 1m 이상의 길이로 발송 가능
  • 가동형 케이블: 수직, 수평, 토션, 고속 
  • 무료 샘플 제공
  • 고유한 CFRIP 기술로 스트리핑 시 50% 시간 단축
  • 매우 견고한 케이블을 위한 스마트 플라스틱의 지능형 인장력 모니터링 기능 (선택 사항) 제공
chainflex®의 장점에 대해 자세히 알아보기
chainflex®의 장점

대부분의 케이블은 눈에 잘 띄지 않습니다. 케이블은 열악한 환경으로부터 보호됩니다. 적용 분야는 주로 해저, 이른바 가공 케이블로 작동하는 마스트 또는 지하 어플리케이션으로 한정됩니다. 전기 공학과는 달리 통신 및 정보 기술 분야에서는 이 용어가 점점 더 보편화 되고 있습니다.
은폐형 케이블과 달리 노출된 케이블은 일상 생활에서 훨씬 더 자주 접하게 됩니다. 은폐형 케이블과 마찬가지로 이러한 (일반적으로 멀티코어) 케이블도 에너지 또는 데이터 전송에 사용됩니다. 잘 알려져 있고 눈에 잘 띄는 고전압 케이블 외에도 TV를 게임 콘솔에 연결하거나 휴대전화를 충전하는 케이블은 일상에서 흔히 볼 수 있는 케이블 유형입니다.

스마트 케이블을 위한 센서 | i.Sense CF.P

이 센서는 케이블 "친화성"입니다.

에너지 체인에서 배선되는 케이블으 경우 특히 강한 "재질"이 필요합니다: 
  • CF.P 센서가 케이블의 인장력을 측정합니다.
  • 인장력이 지속적으로 증가하면 케이블이 손상될 수 있고, 최악의 경우 케이블이 탈 수 있습니다.
  • CF.P 센서는 케이블로 인해 부적절하게 수행된 유지보수를 식별합니다.

고객 적용 사례


readycable

readycable® 하네싱 케이블 에너지 체인에서 사용되는 바로 연결 가능한 레디 케이블로 공정 비용 절감
바로 연결 가능한 케이블

readychain

바로 연결 가능 에너지 체인 이구스의 바로 설치 가능한 레디체인으로 조립 시간 감소.
에너지 공급 시스템 바로 연결 가능

chainflex® 케이블의 추가 정보

chainflex® 연구소

3,800m² 규모의 테스트 시설!

연간 20억 번의 테스트 주기로 안정성을 보장합니다.
테스트 실험실 및 보고서에 대해 자세히 알아보기

chainflex® 카탈로그

긴 수명의 chainflex®: 세계 1위 규모의 테스트 설비.