빠르고 스마트함: 하나의 시스템에서 안전하게 데이터, 에너지, 유체 및 공기 가이드
버스바 시스템의 경우 좁고 컴팩트한 공간 및 레인(예: 물류 장치)에서 빠르게 이동하는 것이 일반적인 사용 상황입니다. 치명적인 단점: 이 버스바 시스템은 일반적으로 에너지 전송에만 사용할 수 있으며, 청소가 어렵고 유지보수가 번거롭습니다. 에너지뿐만 아니라 데이터, 유체 및 공기를 수평 및 수직 방향으로 동시에 공급할 수 있도록 이구스는 버스바 대체품인 micro flizz 에너지 공급 시스템을 개발했습니다. 이 제품을 통해 최대 6m/s의 속도와 최대 4m/s2의 가속도가 가능합니다.
micro flizz는 알루미늄 채널에서 주행하는 플라스틱 에너지체인으로 구성되어 있습니다. 좁은 설치 공간을 위한 고유연성 chainflex 컨트롤, 데이터 및 모터 케이블 외에도 에너지체인은 호스뿐만 아니라 최대 10GBit/s의 데이터 속도를 가진 광섬유 케이블을 가이드할 수 있습니다. 사용자가 사용된 버스 케이블의 전송 특성을 모니터링 하려는 경우, 이구스는 micro flizz에서 지능형 CF.D 시스템을 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 스마트 플라스틱 혁신으로 케이블 전송 특성의 변화를 사전에 감지하고 필수적인 교체에 대한 시의 적절한 정보를 제공합니다. 따라서 유지보수를 사전에 계획하고 예상하지 못한 다운타임을 방지할 수 있습니다.
micro flizz 샵 바로가기