모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템

장거리 이동 시 에너지체인 시스템으로 비용 절감

장거리 이동 시(예: 대량 상품 또는 크레인 산업의 경우) - 전동 케이블 드럼이나 케이블 드럼을 에너지 공급 장치로 사용할 수 있습니다. 조립은 비교적 간단하고, 필요한 트랙에 케이블을 고정하는 데 가이드 트러프가 필요하지 않습니다.
고성능 폴리머 재질 구성품 제조업체인 이구스는 전동 케이블 드럼의 대체품으로 장거리 이동 시 특히 적합한 일체형 에너지체인 시스템을 공급합니다.
 

케이블 드럼과 e체인 전격 비교

두 시스템의 장점 및 단점 비교

100m이상의 이동 어플리케이션에 호스와 케이블 등을 장착한다고 할 때 설계 엔지니어가 고려해야 할 사항은 뭘까? 신뢰성, 유지보수, 미래 안정성 등 가장 효율적인 에너지 공급 시스템 선택을 위해 여러 가지 질문이 제기될 것이다. 케이블 드럼이 좋을까? 에너지체인이 좋을까? 이 두 시스템의 장점과 단점을 여기서 확인할 수 있습니다.
지금 백서 다운 받기

전동 케이블 드럼과 에너지체인 시스템의 차이는 무엇입니까?

에너지체인 시스템

에너지체인 시스템
  • 광범위한 제품 선택
  • 다양한 모션 타입 소화
  • 동적 하중이 매우 큰 경우에도 긴 사용 수명
  • 바로 설치 가능한 하네스 시스템 공급품
  • 신속한 조립이 가능한 혁신적인 제품군
  • 일체형 시스템으로 에너지, 데이터 및 매체를 안전하게 가이드
  • 최대 1,000m 이동 거리 
  • 온라인 수명 계산기

전동 케이블 드럼

전동 케이블 드럼
  • 에너지 전달용 슬립 링 및 모터
  • 단순하고 짧은 이동 거리에 비용 효율적
  • 간편한 운송 및 조립
  • 간편한 위치 변경
  • 최대 8m의 드럼 직경

에너지체인 시스템이 긴 이동 거리에 가장 적합한 이유

슬립 링 필요 없음

에너지체인 시스템은 슬립 링이 없으므로 공기, 물 및 오일과 같은 매체를 지속적으로 운반할 수 있습니다.

모터/컨트롤 시스템

에너지체인 시스템은 자체 구동이 필요하지 않고, 시스템의 이동형 부품에 연결되어 함께 운반됩니다.

올인원 시스템

에너지, 데이터 및 파워를 위한 케이블 및 호스는 일체형 시스템에서 안전하게 관리할 수 있고 필요한 경우 개별적으로 교체 또는 보충할 수 있습니다.

공간 절약

이동 거리/케이블 길이에 따라 케이블 드럼 직경은 최대 8m입니다. 또한 모터 및 슬립 링 바디에 공간이 필요합니다. 에너지체인 시스템의 경우 이동 거리에 관계 없이 크레인 설치 공간에 통합된 크레인 및 지면의 체인 트러프 설치 공간에 하나의 무빙 암이 필요합니다.

역동성

모터 케이블 드럼은 약 300m/min 속도로 이동할 수 있습니다. 초기 구간에서는 안전한 롤링을 위해 속도를 줄여야 합니다. 중간 피드의 경우 시스템을 멈추고 절반 정도 가속해야 합니다. 에너지체인 시스템을 사용하는 경우 최대 600m/min의 이동 속도가 옵션이며, 이 속도는 시작 시 하중 또는 속도에 대한 제한 없이 구현 가능합니다.

케이블 길이

중간 피드 시 전동 케이블 드럼의 케이블 길이는 절반의 이동 거리에 20m 여분을 계산해야 합니다. 에너지체인 시스템에서도 절반의 이동 거리를 계산하지만 체인의 반경에 필요한 길이는 추가 2m에 불과합니다. 그러나 고속 이동 시에는(60m/min 이상) 모터 케이블 드럼에 엔드 피드를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 케이블 길이가 총 이동 거리 + 20m의 여분으로 확장됩니다.

실제 사례

석탄 발전소

석탄 발전소

이구스, 뛰어난 안정성으로 10년의 주행을 기록한 어플리케이션

이구스의 롤링 에너지체인은 체코의 갈탄 발전소에서 사용되고 있습니다. 이동 거리는 615m이며 10년 동안 고장 없이 작동되고 있습니다.

크레인

크레인

크레인 구조에서 효과적인 에너지 및 데이터 전송

하네스 에너지체인 시스템은 크레인에 사용되며, 설치 시간 및 조립 오류를 크게 감소시킵니다. 비용이 많이 드는 자동 종료 및 작동 중지 시간을 이구스 에너지체인 시스템으로 방지할 수 있습니다.

적합한 에너지체인 시스템을 어떻게 검색하나요?

에너지체인 시스템의 선택 범위는 광범위합니다. 고객 어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 몇 가지 기본 정보를 양식에
입력해야 합니다. 그러면 당사의 전문가 중
한 명에게 조언을 받을 수 있습니다.
작성해주세요!

단일 부품부터 일체형 시스템까지

P4.1 시스템

P4.1 시스템

1,000m 이상의 이동 거리 및 예측 가능한 유지보수

모터 케이블 CFCRANE

모터 케이블 CFCRANE

최고 전압 및 출력에 적합

바로 설치 가능한 시스템 솔루션

바로 설치 가능한 readychain 시스템 솔루션

올인원 시스템 및 95% 감소된 하네싱 시간


추가 정보

긴 이동 거리

긴 이동 거리

이동 거리가 1,000m 이상일 수 있습니다.
엔지니어링 프로젝트 및 특수 솔루션

엔지니어링 프로젝트 및 특수 솔루션

첫 번째 구상부터 설치 및 현장 시운전까지.
설치 서비스

설치 서비스

고객 시스템에서 에너지 공급 시스템의 조립, 유지보수, 검사 등 예측 가능한 고정 비용.