이중 거더 주행 크레인용 에너지체인

단일 거더 주행 크레인과 달리 이중 거더 주행 크레인 또는 이중 거더 갠트리 크레인은 훨씬 더 높은 리프팅 하중을 위해 설계되었습니다. 크레인은 일반적으로 넓은 홀 구역을 연결하므로 종종 운송 물품의 신속한 이동이 필요합니다.
이를 위해서는 높은 이동 속도와 가속을 위한 고강성 에너지체인, 가이드 트러프 및 케이블이 필요하며, 이는 기존 크레인 시스템에 쉽게 장착할 수 있고 저소음 주행이 가능해야 합니다.

경량, 고강성, 비용 효율성: 이중 거더 주행 크레인을 위한 에너지체인 솔루션

가이드라이트 플러스

가이드 트러프 가이드라이트 플러스

  • 플라스틱 부품으로 구성
  • 높은 수준의 가이드 안정성 제공
  • 내화학성 EG 소재로 제작
  • 동급 금속 트로프 대비 저소음 및 비용 효율적
가이드라이트 가이드 트러프 더 알아보기
E4.1 에너지체인

에너지체인 시스템 E4.1

  • 더 작은 치수로 더 높은 안정성
  • 거친 환경 조건에서도 긴 사용 수명
  • 간편한 취급을 위한 모듈형 에너지체인 시스템
CNC Machining Center
E4.1R

E4.1R 에너지체인

  • 롤링 및 글라이딩 가능
  • 충전 중량이 덜 높은 크레인용
  • 소음 및 진동 감소, 구동 에너지 소모 감소
E4.1R 더 알아보기
chainflex®

가동형 어플리케이션용 chainflex

  • 에너지체인용 케이블
  • 다양한 제품
  • 엄청난 속도와 가속, 장거리 이동 및 특수한 환경 영향을 위한 설계
chainflex 케이블 더 알아보기
i.Sense

i.Sense를 통한 상태 모니터링

  • 크레인의 에너지체인 모니터링
  • 문제가 발생 시 소프트웨어가 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 시작할 수 있습니다.
  • 작동 중 안전성 향상
i.Sense 더 알아보기
i.Cee

i.Cee로 예측 가능한 유지보수

  • 손상이 발생하기 전에 에너지체인의 유지 보수 요구 사항을 조기에 보고합니다.
  • 값비싼 공장 가동 중지 시간 방지
  • 작동 안전성 향상
i.Cee 더 알아보기
알루미늄 슈퍼 트러프

알루미늄 슈퍼 트러프

  • 내해수성 알루미늄 프로파일
  • 기본 및 중부하용 조립 키트에 포함
  • 매우 가벼운 모듈식 어셈블리
  • 마모에서 보호하는 글라이드 스트립
가이드 트러프 더 알아보기
CFXL chainfix 클램프

CFXL chainfix 클램프

  • 중압 케이블의 완화
  • 표준 클램프보다 하중 흡수율 높음
  • 쉬운 개조
chainfix 클램프 더 알아보기
플로팅 이동단

부동 이동 끝단

  • 장거리 이동의 경우 보상 역할 
  • 소형, 경량 및 비용 효율적
  • isense EC.P와 호환 가능
  • 다양한 에너지 공급 시스템에 사용 가능
부동 이동 끝단 더 알아보기
E4.1 에너지체인 iSet

e-spool - 케이블 드럼의 대체품

e-spool은 두 개의 다른 에너지 공급 시스템을 결합합니다. 표준 에너지체인은 한 개의 롤러에 의하여 가이드되고, 통합 고정 스프링을 통해 에너지 공급 시스템의 정확히 올바른 길이와 장력을 언제든지 제공합니다. 에너지 체인은 공간을 절약하기 위해 홈 위치에서 완전히 롤링됩니다. twisterband는 롤을 공급측 케이블의 인터페이스 역할을 하는 샤프트 엔드 블록에 연결합니다.
추가 정보

리프트 밴드 에너지체인 - 최대 13m 수직 적용

리프트 밴드 - 모듈식, 저소음, 공간 절약형 - 에너지, 데이터 및 미디어를 위한 수직 가이드. 리프트 밴드를 사용하면 수평으로 사용할 수 있는 공간이 생기며, 낮은 시스템 높이만 허용하는 높은 수직 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
추가 정보

e드럼 에너지체인

모듈형 시스템은 어플리케이션에 따라 유연성을 제공합니다. e드럼의 모듈형 시스템은 에너지, 데이터, 유압 및 공압을 안전하게 가이드 합니다.
추가 정보

시스템 비교

페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템

페스투닝을 대신하는 에너지체인 시스템 페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템 모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
버스바 시스템 대신 에너지체인 시스템 버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다. 

사용자 사례: 이중 거더 이동 크레인의 성공적인 에너지체인 적용


업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료

비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩 매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
실외 테스트의 장거리 이동 에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.


흥미로운 주제

실내 크레인