개별 구성품의 스마트 네트워킹은 예측 가능한 유지보수 개념의 구체적인 토대를 만듭니다. 이구스에서는 예측 유지보수 시스템을 i.Cee라고 부릅니다. 이 시스템의 핵심 요소는 i.Cee 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 에너지체인, 플레인 베어링 또는 직동 캐리지의 센서와 결합하여 기존 제품을 스마트 제품으로 업그레이드 시킵니다. 이 업그레이드를 통해 이구스 제품의 최대 서비스 수명을 결정할 수 있습니다. 또한 i.Cee 시스템은 완벽한 서비스 시간을 지정해줍니다. 알고리즘은 사용에 따라 서비스 수명 및 서비스 시간을 조정합니다. 이구스에서 제공하는 소프트웨어와 일부 센서는 재고에서 발송 가능한 표준 제품을 즉시 스마트 에너지 공급 또는 베어링 기술로 변환합니다.
자동차 생산에서 컨베이어 벨트는 결코 중지되지 않습니다. 조립 및 용접 작업을 위해 협력하는 로봇 암은 에너지와 데이터를 제공하는 모든 구성품과 마찬가지로 지속적으로 사용됩니다. 예측 가능한 유지보수 스타일에서 지능형 개념은 이런 환경에서 정밀하게 가장 어울립니다. 인더스트리 4.0을 위한 새 프로젝트든 효율성 위주의 개조든 상관없이, 이구스 스마트 플라스틱 솔루션은 범용 모듈형 시스템으로 사용 가능하며 모든 시스템에 대해 개별 조정이 가능합니다.
쾰른, 2021년 5월 17일 - i.Cee:local 모듈을 사용하여 이구스는 이제 자사의 스마트 플라스틱 소프트웨어의 새 버전을 개발했습니다. 이 모듈은 작동 중 에너지체인, 케이블, 직동 가이드 및 플레인 베어링의 남아 있는 사용 수명을 계산합니다. 이를 통해 시스템의 사용 수명이 최적화되고, 초기 단계에서 결함이 감지 및 보강되며, 유지보수가 미리 계획됩니다. 자체적으로 다중 연결성을 갖춘 i.Cee:local은 고객의 요구사항에 따라 인터넷을 통해 또는 로컬 네트워크를 통해 IoT 없이 통합할 수 있습니다.
고객의 로컬 기업 네트워크(i.Cee:local) 또는 안전한 클라우드(i.Cee:cloud) 내에서의 데이터 전송
i.Cee:local
고객의 데이터는 기업 네트워크를 결코 벗어나지 않습니다. 왜냐하면 i. Cee 소프트웨어는 원하는 네트워크 내에서만 통신하기 때문입니다. 옵션은 단일 기계 내의 에너지체인부터 머신 파크와 고객 자신의 출력 인터페이스까지 광범위합니다.
i.Cee:cloud
이 인터넷 기반 솔루션에는 두 가지 옵션이 있습니다. 첫째, 고객 데이터는 브라우저 대시보드를 통해 액세스할 수 있는 보호된 영역에서 사용 가능한 클라우드로 직접 전송됩니다. 둘째, 데이터가 i. Cee.net라는 데이터 집중기의 중간 위치로 이동합니다. i. Cee.net는 고객의 위치에 있으므로, 클라우드를 통한 데이터 교환을 언제든지 중지 또는 조정할 수 있습니다.
i.Cee 하드웨어
i.Cee:box
내후성 장치(IP.68)는 기계의 캐비닛에 장착되어 에너지체인 또는 플레인 베어링의 센서 데이터를 수신하고, 동시에 i.Cee 소프트웨어를 위한 홈을 제공합니다. 이 장치는 이구스 상태 모니터링 솔루션을 사용할 수 있는 여러 어플리케이션과 연결될 수도 있습니다.