모든 이구스 e-spool® 스프링 케이블 드럼은 롤러에 의해 가이드되는 에너지 체인으로 구성되며, 통합 리테이닝 스프링 덕분에 에너지 공급 시스템이 항상 올바른 길이와 장력을 유지하도록 합니다. 그리고 트위스터 밴드는 회전 동작을 담당합니다. 이 특별한 구조는 모든 방향으로의 모션을 가능케 합니다. 트위스터 밴드를 사용하면 e-스풀에 슬립 링이 필요하지 않습니다. 이를 통해 데이터 전송의 신뢰성이 높아지는 동시에 높은 수준의 안정성을 확보할 수 있습니다. 또한, e-spool®은 모든 방향 (수평, 수직, 대각선)으로 가이드 될 수 있으며, 에너지 체인이 시작 위치에서 롤업되고 경로가 자유롭기 때문에 공간 절약이 가능합니다.
e-spool® 스프링 케이블 드럼은 Torun의 컨벤션 및 문화 센터에서 에너지, 데이터, 공기 및 유압 호스의 안정적인 가이드를 보장합니다. 총 10개의 이구스 e-spool® HD 시스템을 설치
e-spool® 스프링 케이블 드럼은 텔레스코픽 풍력 기계에 사용됩니다. 풍력 기계는 서리가 과일 농장의 어린 새싹을 괴롭히는 것을 방지합니다.
e-spool® 스프링 케이블 드럼에 대한 충진 규칙
e스풀의 특수한 기계적 스트레스로 인해 당사는 chainflex 케이블을 사용할 것을 권장합니다. 또한 다음 충진 규칙을 준수하는 것을 권장합니다:
1. 케이블은 직동 체인에서 나란히 배열하는 것만 가능합니다. 케이블 위에 케이블을 쌓아 올리지 마십시오! 2. 비차폐형 케이블을 사용할때는, 가능한 곳에는 최대한 chianflex TEP 외피 케이블을 적용해야 합니다. 3. 쉴드형 케이블은 CFROBOT chainflex 케이블 제품군에서 사용해야 합니다. 4. 사용된 트위스터밴드의 최대 곡률 반경이 준수되어야 합니다. 5. 가능하면 분리대를 사용하여 케이블이 겹치거나 마모되지 않도록 해야합니다. 내부 공간을 최대한 활용하려면, 대체 세그먼트에 내부분리대를 설치하십시오. 6. 지름이나 반경에 따라 케이블 삽입 - 작은 케이블을 안쪽으로, 큰 케이블을 바깥쪽으로 배치하십시오. 7. 케이블의 양 끝단에 스트레인 릴리프를 적용하십시오. 케이블 타이는 체인의 방향을 가로막지 않아야 합니다. 8. 케이블은 회전축으로부터 바깥쪽 및 안쪽으로 여유 공간을 갖는 트위스터 밴드에 설치되어야 합니다.
설치 가이드
수평으로 가동하는 어플리케이션의 경우 에너지체인이 이동할 수 있는 매끄러운 표면이 제공되어야 합니다.