이구스의
dryspin® 리드 스크류 기술

drylin® 리드 스크류 너트 및 리드 스크류

세계 최대 리드 스크류 온라인 샵

dryspin® 리드 스크류 기술은 무급유 및 무보수 직동 기술 원리에 기반하고 있습니다. 폴리머 너트 및 리드 스크류와 일치하는 이구스 리드 스크류 기술의 사양과 형상은 최대 82%의 효율성과 기존 리드 스크류 기술보다 최대 30% 더 긴 사용 수명을 보장합니다.


설계 시간을 줄이고 리드 스크류 기술의 주문 과정을 최적화하세요. 사다리꼴, 고나선형 및 미터 나사산은 표준 제품군에서 5,000개 이상의 유형으로 재고에서 직접 발송 가능합니다. 추가로 특수 솔루션을 온라인으로 간단하고 빠르게 구성할 수 있습니다.

온라인 샵

이구스 drylin® 리드 스크류 기술에 익숙하고 내 제품에 필요한 사양을 알고 있습니다.

온라인 샵 바로가기

온라인 툴 및 다운로드

내 리드 스크류 드라이브를 온라인으로 구성하거나 CAD 데이터, 카탈로그 등을 다운로드하고 싶습니다.
구성 또는 다운로드

정보/FAQ

어떤 drylin® 리드 스크류 기술 제품을 선택해야 할지 모르므로 정보가 필요합니다.

정보 얻기

어플리케이션

dryspin 리드 스크류 기술의 다양한 적용 및 사용 분야에 대해 자세히 알아보고 싶습니다.

적용 사례 검색

이구스 리드 스크류 기술 한 눈에 보기

리드 스크류 너트

리드 스크류 너트 6개의 다양한 재질 및 무급유 작동
낮은 마찰 계수 및 높은 효율성
최대 50.9% 낮은 구입 비용

리드 스크류

리드 스크류  고나사산, 사다리꼴 및 미터 나사
 스테인리스 스틸, 스틸 또는 경화 아노다이징 알루미늄
► 최대 30% 긴 사용 수명

특수 형상 및 액세서리

특수 형상 및 액세서리 모든 어플리케이션용 특수 설계
리드 스크류 너트 및 리드 스크류용 액세서리
고객을 개별 지원하는 이구스 전문가

리드 스크류 기술에 관한 흥미로운 사실

신제품, 웹사이트, 블로그 게시물 등


고객별 맞춤 구성

리드 스크류 드라이브 온라인 툴

최적의 리드 스크류 드라이브 선택 지원 
► 원하는 구성의 사용 수명 계산
► 원하는 어플리케이션에 대한 모든 세부 정보가 포함된 PDF 다운로드
► 후속 주문 옵션이 포함된 개별 구성의 가격 및 배송 시간 표시
온라인 툴 바로가기

리드 스크류 온라인 툴

►  CAD 소프트웨어 없이 개별 핀 가공
►  2D 차원 도면 및 3D Step 파일, 온라인으로 직접 생성됨
► 온라인 주문 또는 견적 요청
 역방향 리드 스크류 구성 가능
온라인 툴 바로가기

dryspin® 기술

높은 효율성 및 저마모

특허받은 dryspin 고나사산 기술은 2015년 개발되었으며 기존의 고나사산 대비 장점을 제공합니다. 평평한 나사산 각도로 가해진 힘을 효율적으로 병진 운동으로 변환합니다. 플라스틱 너트 및 리드 스크류와 일치하는 특성 및 형상을 통해 dryspin은 더 긴 사용 수명과  효율성을 제공합니다. 둥근 톱니 형상으로 리드 스크류와 너트 사이의 접촉면적이 줄어들어 진동 없는 저소음 구동이 가능합니다.
 
dryspin 사이의 큰 공간은 스레드에서 마찰학적으로 최적화 된 폴리머의 더 큰 공간(요인 1.3)을 형성합니다. 더 우수한 내마모성 재료와 더 높은 효율성은 표준 형상과 비교할 때 더 긴 사용 수명을 제공하는 데 중요한 요소입니다.
 
이구스의 가공 서비스를 이용하세요. 이구스는 고객의 요구에 따라서 바로 장착할 수 있는 리드 스크류를 제작합니다. 이를 위해 이구스의 리드 스크류 온라인 툴을 사용하거나 이구스에 도면을 보내주세요. 견적을 제공해 드립니다.


리드 스크류 테크놀로지


 
dryspin® 리드 스크류 기술 샘플

번들 정보가 포함된 고객 자체 샘플 리드 스크류

무급유 및 무보수
► 높은 효율성
► 비대칭으로 인한 더 긴 사용 수명
► 내화학성
► 원형 톱니 형상으로 저소음, 무진동 작동
► 온라인으로 사용 수명 예측 가능
지금 무료 샘플 요청

100% 무급유

리드 스크류 기술의 안정성

이구스 리드 스크류 드라이브는 100% 무급유 작동이 가능합니다. 이구스 고객님은 물론 환경에도 긍정적입니다. 또한 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 마찰이 덜 발생하고, 그 결과 에너지를 덜 소모합니다.
마모 감소


리드 스크류, 스크류 시스템, 나선형 리드 스크류, 플랜지 리드 스크류 너트, 리드 스크류 너트, 특수 스크류