iglidur® 재질 및
그 사양

iglidur® 고성능 폴리머가 할 수 있는 것

iglidur® 플라스틱 플레인 베어링은 비용 효율적일 뿐 아니라 무보수 및 무급유 등의 특성도 있습니다. 본 제품은 광범위한 표준 부품 제품군이나 맞춤형 주문 제작 구성품으로도 사용 가능하며 최소 주문 수량이 없다는 장점이 있습니다! 이구스는 30년이 넘는 시간동안 새로운 재질을 개발하는 동시에 RoHS를 준수하는 고성능 폴리머 재질의 플레인 베어링을 제조하고 있습니다. 모든 플레인 베어링 유형은 광범위한 테스트를 거치며, 사용 수명은 무료 온라인 툴을 사용하여 계산할 수 있습니다.원하는 플레인 베어링이나 구성품 요건을 더 정확히 알수록, 올바른 iglidur® 재질을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. iglidur® 플라스틱 플레인 베어링의 성능을 증명하기 위해 맞춤형 프로토타입 또는 무료 샘플을 제공합니다.
 

빠른 재질 선정

개별 재질 iglidur 전문가 시스템의 도움으로 적합한 재질을 선정하세요. 

범용 재질

범용 재질 정상 조건(온도, 매체 등)에서는 실제로 범용으로 적용할 수 있습니다.

내구성 재질

내구성 재질 내마모성이 강하거나 사용 수명이 깁니다.

고온

고온용 재질 최대 +250°C의 지속적인 작동 온도에 적합한 고온 전문 재질입니다.

뛰어난 내화학성

뛰어난 내화학성 재질 내화학성이 높고 습한 지역 등 적용 범위가 넓습니다.

식품 접촉 용도

식품 접촉용 재질 가장 높은 위생이 요구되는 곳에 사용됩니다.

고하중

고하중용 재질 높은 내마모성, (정)하중, 충격 및 편하중 용도입니다.

특수 어플리케이션

특수 어플리케이션 용도 재질 전기 전도성, 실리콘 무첨가, 빠른 수중 회전 등에 사용됩니다.