개별 사양의 6가지 재질로 제작된 6가지 유형의 리드 스크류 너트를 사용할 수 있습니다. 스테인리스 스틸, 스틸 및 알루미늄으로 제작된 고나선형, 사다리꼴 및 금속 나사산에 적합한 리드 스크류를 사용할 수 있습니다. 리드 스크류 너트 및 리드 스크류 제품군의 직경은 4~50mm, 피치는 0.5~100mm입니다.
스테인리스 스틸로 제작된 리드 스크류와 iglidur® 고성능 폴리머로 제작된 리드 스크류 너트로 인해 이구스 drylin® 리드 스크류 기술은 완전 무급유 및 무보수로 작동합니다. 저소음 건식 작동 및 내분진성은 광범위한 조건에서 다양한 어플리케이션에 적용됩니다. 여기서 명확히 나와 있는 모든 치수를 확인할 수 있습니다.
온라인 샵으로 이동
리드 스크류 너트
► 6개의 재질 및 무급유 작동 ► 낮은 마찰 계수 및 높은 효율성 ► 최대 50.9% 낮은 구입 비용