×
장거리 이동용 에너지체인 및 케이블
조선소에서의 사용
조선소 크레인은 대부분 거대한 리프팅 하중을 들어올릴 수 있는 거대한 시스템이며 항상 안정적으로 작동해야 합니다. 동시에 조선소에서 사용할 수 있는 공간은 일반적으로 매우 협소합니다. 따라서 케이블 가이드 위해서는, 장거리 이동을 안전하게 마스터할 수 있는 공간 최적화와 동시에 가능한 강력한 시스템이 필요합니다.
이러한 최고의 성능을 달성하기 위해 당사는 에너지체인, 케이블, 가이드 트러프 및 보완 액세서리의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
골리앗 크레인
골리앗 크레인용 에너지체인 솔루션 및 케이블
지금 확인해보세요
실내 크레인
실내 크레인용 에너지 공급 시스템
지금 확인해보세요
조선소 크레인의 성공적인 적용 사례
대형 선박을 위한 에너지체인
Papenburg에 있는 Meyer Werft GmbH에서는 현대식 플라스틱 에너지 공급 시스템을 사용하여 총 8개의 크레인 다리가 있는 대형 크레인 시스템에 에너지와 매체를 공급합니다.
이 적용 사례에 대해 더 알아보기
... 더 많은 적용 사례들
당사의 에너지체인 및 chainflex 케이블이 크레인 산업에서 어떻게 사용되는지 보여주는 다양한 적용 사례를 확인하십시오.
추가 적용 사례
시스템 비교
페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템
페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
페스투닝 대체품에 대해 자세히 알아보기
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
모터 케이블 드럼 대체품에 대해 자세히 알아보기
버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다.
버스바 시스템 대체품에 대해 자세히 알아보기
크레인 기술을 위한 내구성 있는 제품
롤러 에너지체인
높은 push/pull 하중 및 작은 공차로 인한 마모 감소.
무보수 롤러는 최대 75%의 push/pull 하중을 줄이고 매우 긴 이동을 허용합니다.
롤러 에너지체인 더 알아보기
가이드 트러프
해수 내성 및 중량 감소를 위해 스테인리스 스틸 및 알루미늄으로 사용 가능
비용 효율적인 무부식성 플라스틱 트러프로도 사용 가능
가이드 트러프 더 알아보기
플로팅 이동단
장거리 이동의 경우 보상 역할
소형, 경량 및 비용 효율적
isense EC.P와 호환 가능
다양한 에너지 공급 장치와 함께 배치 가능
플로팅 이동단 더 알아보기
가동형 어플리케이션용 chainflex
에너지체인용 케이블
다양한 제품
다양한 환경에 맞춘 설계
chainflex 케이블 더 알아보기
모터 케이블
극한의 온도 범위에서 TPE 외피 사용
긴 사용 수명을 위한 높은 내마모성
최대 36개월 사용 수명 보증
모터 케이블 자세히 알아보기
컨트롤 케이블
12개의 번들형 심선
코르크 마개를 사용할 필요가 없어 긴 작동 시간
최대 36개월 사용 수명 보증
이구스 제어 케이블 자세히 알아보기
에너지체인용 pull/push 하중 감지(EC.P)
모든 유형의 크레인과 모든 에너지체인에 적합합니다. EC.P 센서 기술은 에너지체인에서 발생하는 힘을 지속적으로 측정하여 예상치 못한 고장을 방지합니다. 힘이 너무 높을 경우 미리 시스템을 종료하는 것이 좋습니다.
추가 정보
에너지체인용 지능형 파손 감지(EC.B)
연속적인 사용 중 고하중을 전달하는 에너지체인의 경우 센서 설치는 조기 파손 감지에 적합합니다. 체인 링크 끊김이 발생하면 이를 즉시 감지하고 알람 신호를 보냅니다. 전체 시스템 오류에 이르는 손해를 방지할 수 있습니다.
추가 정보
케이블의 도움을 받아 케이블 인장력(CF.P) 모니터링
에너지체인의 CF.P 센서를 사용하여 케이블의 부하를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 위해 시스템이 스트레인 릴리프에 부착됩니다. 임계 설정 값을 초과하면 필요한 경우 경보가 울리거나 시스템이 종료됩니다.
추가 정보
업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료
비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩
매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
에너지체인 테스트 랩 더 알아보기
실외 테스트의 장거리 이동
에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.
야외 테스트에 대해 자세히 알아보기
에너지체인에 대한 chainge 재활용 프로그램
설치 서비스: 비용 및 시간 절약
다운로드 포털에서 더 많은 브로셔를 찾을 수 있습니다.
흥미로운 주제
실내 크레인