단일 거더 주행 크레인용 에너지체인

단일 거더 주행 크레인 및 단일 거더 갠트리 크레인은 창고에서 무거운 하중을 들어 올리고 운송하는 데 적합한 유형의 크레인입니다.
시스템의 광범위한 적용 범위로 인해 어플리케이션 맞춘 에너지 공급 솔루션이 필요합니다. 이구스 에너지체인, 가이드 트러프 및 케이블은 신속한 설치, 저소음 및 가장 작은 곡률 반경에 맞춰 설계되었습니다.

단일 거더 주행 크레인용 에너지체인 솔루션

E2/000 에너지체인

E2/000 에너지체인 시리즈

  • 높은 범용성
  • 고강도 및 저소음
  • 케이블의 긴 사용 수명
  • 다양한 고정 장치 옵션
E2/000 에너지체인 더 알아보기
Guidefast 가이드 레일

Guidefast 가이드 레일

  • 크레인 거더에 측면 부착
  • 간편한 설치, 기존 가이드에 대비 최대 80% 시간 절약
  • 사전 고정된 홀더에 단단히 고정
가이드패스트 더 알아보기
가이드패스트 컨트롤

Guidefast 컨트롤

  • 높은 안전성, 공간 절약형. 케이블 엉킴 현상 없음
  • 크레인 거더 디자인과 통합
Guidefast 컨트롤 더 알아보기

에너지체인 E4.1L

E4.1L 에너지체인 시스템

  • E4.1의 안정성과 E2/000의 접근성을 결합
  • 중량 감소
  • 케이블 친화적인 내부 분리
E4.1L 에너지체인 더 알아보기
E4Q 에너지체인

E4Q 에너지체인 시스템

  • unsupport 장거리 이동에 적합
  • 도구 없이 밀폐가 가능해 설치 시간 및 비용 절약
E4Q 에너지체인 더 알아보기
E4.1R

E4.1R 에너지체인

  • 롤링 및 글라이딩 가능
  • 케이블 충진 중량이 적은 크레인용
  • 저소음 및 저진동
E4.1R 더 알아보기
i.Sense

지능형 상태 모니터링 시스템 | i.Sense

지능형 i.Sense 센서 시스템과 소프트웨어는 24시간 내내 크레인의 에너지체인 상태를 모니터링합니다. 무거운 하중, 긴 작동 시간 및 악천후는 STS 크레인의 다운 타임을 야기할 수 있지만 i.Sense를 통해 작동 안전을 보장합니다. 결함 감지 시 소프트웨어 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 가동할 수 있습니다.

알루미늄 슈퍼 트러프

가이드 트러프는 체인 유형에 따라 5~12m의 장거리 이동에 사용되며 에너지체인의 저마찰 작동을 지원합니다. 알루미늄 슈퍼 트러프는 부식이 없고 해수에 강한 알루미늄 프로파일로 구성되어 있습니다. 또한 매우 쉽고 보편적인 조립이 가능합니다.
가이드 트러프 더 알아보기

가동형 어플리케이션용 chainflex

수년 동안 이구스는 에너지체인용으로 특별히 설계된 케이블을 제조해 왔습니다. 그렇게 함으로써 당사는 명확하게 보장된 사용 수명을 가진 가장 비용 효율적인 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 광범위한 제품군 중에 엄청난 속도와 가속도, 장거리 이동 및 가장 특수한 환경 영향을 위해 설계된 케이블을 찾을 수 있습니다.
chainflex 케이블 더 알아보기

시스템 비교

페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템

페스투닝을 대신하는 에너지체인 시스템 페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템 모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
버스바 시스템 대신 에너지체인 시스템 버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다. 

단일 거더 주행 크레인에 대한 성공적인 적용 사례

실내 크레인

높은 수준의 염산용 에너지체인

공정 크레인의 에너지 공급을 위한 내화학성 플라스틱 에너지체인 시스템은 수년 동안 고온 아연 도금 공장에서 입증되었습니다.
실내 크레인

콘크리트 공장: 다운타임 최소화

이 파이프 생산의 갠트리 크레인은 견인 케이블을 통해 에너지를 공급받았습니다. 고강성 에너지체인으로 교체된 이후 안정성이 크게 향상되었습니다.
스마트 플라스틱

더 많은 적용 사례

이구스 에너지체인 및 chainflex 케이블이 크레인 산업에서 어떻게 사용되는지 보여주는 다양한 적용 사례를 확인하십시오.

업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료

비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩 매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
실외 테스트의 장거리 이동 에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.


흥미로운 주제

실내 크레인