실내 크레인의 컨트롤 장치 가이드 가이드 패스트 컨트롤 GFC+

컨트롤 장치 가이드, 가이드패스트 컨트롤
컨트롤 장치 가이드 가이드패스트 컨트롤이 크레인 거더에 직접 장착되어 있습니다. 가이드패스트 컨트롤은 트롤리 호이스트 케이블 가이드용 가이드패스트 가이드 트러프처럼 크레인 거더에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 가이드패스트 트러프를 사용하면 인장의 변형이 단기간에 최고도에 도달해도 무빙 암이 트러프에 확실하게 위치되어 있습니다. 롤러 가이드 무빙 암은 호이스트의 위치와는 별개로 크레인 거더 전체를 따라서 간편하게 움직일 수 있습니다.
  • 높은 안전성, 공간 절약형. 케이블 엉킴 현상 없음
  • 크레인 거더 디자인과 통합
  • 에너지, 데이터 및 신호 운반
  • 제조업체와 별개
  • 모든 컨트롤 패널 제조업체 커넥터는 선택 사항

컨트롤 장치 가이드, 가이드패스트 컨트롤
주문 예: 20m 길이 트러프 및
350mm 길이 캔틸레버
  • 10피스 가이드 채널 GFC.1.91.30.025.2000
  • 2세트 완충 장치 GFC+.917.670
  • 1피스 이동단 암 GFC+.917.934.350
  • 10.025.048.0 체인 링크 662개 + 1025.34PZ 1세트

제품군:

브라켓 2개 포함 2,000mm 어셈블리 트러프

부품 번호 내부 높이 내부 폭
GFC.1.91.30.025.2000 18 25 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

단일 부품 무빙 엔드 암

단일 부품 쇼크 업소버 (엔드 피스)


가이드패스트 컨트롤 설치 동영상

크레인 거더에 가이드패스트 컨트롤 설치

  • 1m 간격으로 가이드패스트 컨트롤 브라켓 연결
  • 가이드 트러프를 연결하고 트러프 부품 간 2mm 간격을 유지합니다.
  • 트러프에 에너지체인의 고정단을 설치하고 케이블 타이랩으로 스트레인을 완화합니다.
  • 가이드 캐리지 설치
  • 트러프에 에너지체인의 이동단 설치
  • 실제 거리의 시작 및 끝 지점에 엔드 스토퍼 장착

추가 정보:


배송 문의