RMG 크레인을 위한 내구성 있는 에너지체인

큰 치수와 긴 이동 거리를 가진 레일 장착형 갠트리 크레인(RMG)은 뛰어난 가용성을 갖춰야 합니다. 효율적인 컨테이너 취급을 위해서는 안정적인 케이블 가이드 시스템이 필요합니다. 이구스는 가이드 트러프, 스트레인 릴리프용 클램프 또는 케이블을 포함한 에너지체인 분야의 지능형 솔루션을 통해 이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
레일 장착형 갠트리 크레인(RMG)

레일 장착형 갠트리 크레인(RMG)을 위한 안정적인 솔루션

롤러 에너지체인

고하중 롤러 에너지체인

  • 롤러가 있는 스테인리스 스틸 에너지체인
  • 최대 800m의 긴 이동 거리
  • 최대 5m/s의 속도 
  • 적은 구동력과 10배 더 길어진 사용 수명
롤러 에너지체인 더 알아보기
가이드 트러프

가이드 트러프

  • EN6060에 따른 해수 내성 및 중량 감소를 위해 알루미늄으로 사용 가능
  • 비용 효율적인 무부식성 플라스틱 트러프로 사용 가능
가이드 트러프 더 알아보기
플로팅 이동단

부동 이동 끝단

  • 장거리 이동의 경우 보상 역할 
  • 소형, 경량 및 비용 효율적
  • isense EC.P와 호환 가능
  • 다양한 에너지 공급 장치와 함께 배치 가능
부동 이동 끝단 더 알아보기

E4.1 에너지체인 iSet

정교한 엔지니어링이 간편해졌습니다. 단 세 번의 클릭만으로 세트 구성 완료:

▶ 4040RHDB iSET | 25-200m 주행용


이동 어플리케이션용 케이블

최대 36개월 수명 보증 포함 chainflex 케이블. 더 높은 UL 온도(90°C)에서 온도 안정성을 개선하기 위해 새로운 절연 재질이 사용된 모터 케이블 CF34 및 CF35 .
추가 정보

롤러 에너지체인 P4.1

P4.1 rol e-chain 시리즈로 플랜트 안전 및 가용성을 증대할 수 있습니다. 모든 체인 링크 연결부에는 피벗 이동을 위한 베어링 포인트가 있습니다. 이 지점에는 이제 유지 관리가 필요 없는 고성능 폴리머 플레인 베어링이 재장착되어 사용 수명이 두 배 이상 늘어났습니다.
추가 정보

i.Sense를 통한 상태 모니터링

지능형 i.Sense 센서 시스템과 소프트웨어는 24시간 내내 크레인의 에너지체인 상태를 모니터링합니다. 무거운 하중, 긴 작동 시간 및 악천후는 STS 크레인의 높은 하중을 의미하지만, i.Sense는 작동 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 문제 발생 시 소프트웨어가 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 시작할 수 있습니다.
추가 정보

CFXL chainfix 클램프

RMG 크레인은 종종 긴 이동 거리를 가지므로 특히 에너지 공급 영역에서 높은 하중과 힘을 필요로 합니다. 체인에서 심한 응력을 받는 케이블을 완화하기 위해 chainfix 클램프가 사용됩니다. 간단한 개조로 직경이 큰 호스와 케이블의 경우에도 스트레인 릴리프가 가능합니다.
추가 정보

시스템 비교

페스투닝, 모터 케이블 드럼 및 버스바를 대신하는 에너지체인 시스템

페스투닝을 대신하는 에너지체인 시스템 페스투닝 대신 에너지체인 시스템을 사용하면
케이블 및 에너지체인을 가이드하는 동시에, 변화하는 날씨와 바람으로부터 케이블 및 에너지체인을 보호하고 안전을 유지합니다. 이렇게 하면 다운타임이 최소화됩니다.
모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템 모터 케이블 드럼을 대신하는 에너지체인 시스템
긴 이동 거리에 슬립 링이 없습니다. 모든 매체를 하나의 시스템에서 안전하게 가이드합니다. 이동 거리는 최대 1,000미터입니다.
버스바 시스템 대신 에너지체인 시스템 버스바 시스템을 대신하는 에너지체인 시스템
하나의 에너지지체인 시스템에서 데이터, 에너지, 유체 및 공기를 안전하게 전달합니다. 좁고 컴팩트한 공간 및 빠른 레인 동작에 적합합니다. 

RMG 크레인의 성공적인 적용 사례

RMG 크레인

17개의 실내 갠트리 크레인을 위한 개조

제철소 크레인의 행잉 페스투닝은 에너지체인으로 교체되었습니다. 부식성이 있는 환경의 이동 어플리케이션용으로 맞춤 설계되었습니다.
항만 크레인

RMG 크레인의 저소음 에너지체인

이 컨테이너 크레인은 터미널과 주거 지역 바로 근처에 단독으로 위치하기 때문에 이곳에 적용되는 에너지 체인은 특히 조용하고 안전해야 합니다.
스마트 플라스틱

더 많은 적용 사례

당사의 에너지체인 및 chainflex 케이블이 크레인 산업에서 어떻게 사용되는지 보여주는 다양한 적용 사례를 확인하십시오.

업계 최대 규모 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션 환경에 대해 테스트 완료

비디오로 보는chainflex 및 에너지체인 테스트 랩 매년 100억 회 주기로 테스트되는 chainflex® 및 에너지체인 테스트 랩을 살펴 보세요.
실외 테스트의 장거리 이동 에너지체인용 200m 길이의 테스트 트랙에서 최대 400m의 이동 거리를 달성할 수 있습니다.

브로셔: 항만 시설 솔루션

흥미로운 주제

실내 크레인