최대 ISO 클래스 1의 클린룸 제품군

디스플레이 로봇이든 반도체 제조 및 마이크로일렉트로닉스의 픽앤플레이스 어플리케이션이든 상관없이
이구스는 기술력 향상 및 비용 절감을 추구하는 모든 클린룸에 대한 구성품을 공급합니다.

클린룸의 경우, 오염되면 제품 및 공정에 손상을 주기 때문에 이동 구성품의 내마모성 관련 요구 사항은 특히 까다롭습니다. 공정에 손상이가면 많은 비용이 발생합니다. 이구스는 사내 클린룸 연구소에서 최대한 주의를 기울여 고성능 폴리머 제품을 개발하고 테스트합니다. 또한 제품이 클린룸 사용에 이상적이라는 주장을 뒷받침하기 위해 Fraunhofer Institue에서 추가 테스트를 받았습니다. 이로 인해 광범위한 제품 포트폴리오에 최고의 클린룸 등급(ISO Class 1)을 제공할 수 있습니다.
이구스 클린룸 제품군의 장점
  • 설치 공간 및 중량 감소
  • 저소음 및 저진동
  • 신속한 발송 및 간편한 조립
  • 신속한 케이블 교체를 위해 간편하게 개방할 수 있는 에너지체인
  • 테스트 완료되고 입증되고 보증된 긴 사용 수명: 5,000 만 회 이중 스트로크
  • 체인, 케이블 및 커넥터 배치 사이즈 1부터 또는 단일 소스에서 일체형 시스템으로 개별 판매 가능
2022 신제품
마모가 없는 클린룸 에너지 공급 솔루션
 
꼬인 구조를 가진 클린룸용 플랫 케이블 가이드 시스템
서포트 체인을 포함하는 새로운 e-skin 플랫으로 unsupported 주행 가능

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

2022 신제품

대형 motion plastics® 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너 를 사용하면 고객의 개별 산업 부문에 적합한 최신 motion plastics®를 항상 가까이 둘 수 있습니다. 
 
요청하는 경우 디스플레이를 가져가 설치하고 선택한 제품을 전시합니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청


클린룸 적합 제품

에너지체인

클린룸 환경에서 사용되는 에너지체인은 국제 표준에 명시된 기준을 벗어나는 초소형 입자만 방출되어도 클린룸을 오염시킬 수 있기 때문에 내마모성이 뛰어나야 합니다.
클린룸 어플리케이션용 에너지체인

케이블과 호스

IPA ISO 1등급 및 2등급 공압 호스 및 다양한 케이블 - 연결 준비에도 사용 가능하고, Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens 및 기타 제조업체 제품에 적합합니다.
클린룸용 유연한 케이블

직동 가이드

이구스는 자사의 무급유 작동 직동 가이드 시스템 제품군에서 ISO 3~6등급 클린룸에 사용하도록 인증된 4가지 모델을 공급합니다.
클린룸 어플리케이션에 적합한 drylin

회전 링 베어링

iglidur J로 제작된 PRT-04-100의 슬라이딩 요소는 입자 배출을 최소화하므로 클린룸 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
PRT-04 선회 링 베어링에 대해 자세히 알아보기

 

    간편하고 안전한 세척:
    위생적인 설계의 drygear® Apiro

    Apiro 하이지닉 디자인
    • 개방형 디자인으로 간단하고 안전한 세척
    • 수동 및 모터 구동 조정에 적합
    • 조정 간편
    • 빠른 전환 주기
    • 별도 조립 툴 없이 조립 가능
    • 높은 제품 호환성
       

    월드 프리미어 ...

    ... 클린룸에서 i.Cee EC.S의 예측 유지보수

    이 클린룸 하이라이트에서는 스마트 초음파 센서 기술을 사용하여 서포트 체인을 포함하는 e-skin® 플랫의 현재 처짐을 지속적으로 모니터링합니다. SKF.S 서포트 체인이 있는 e-skin® 플랫은 곡률 반경이 정해져있어 클린룸에서 unsupported 길이를 사용할 수 있습니다. 에너지 공급 시스템의 위험 상태를 감지하는 즉시 예측 유지보수 권고사항이 시행됩니다.

    클린룸 등급별 제품군

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP(비작동)최대 입자(0.5micron) m³최대 입자(0.5micron) f³높은 기준을 충족하는 이구스 제품군
    1해당 없음 해당 없음 에너지체인, 케이블, 주름형 튜브, 공압 호스
    2해당 없음 해당 없음 위 참조
    31 35 위 및 직동 가이드 참조
    410 352 위 참조
    5100A & B3.520100위 참조
    61.000 35.200997위 참조
    710.000CC352.0009.967위 참조
    8100.000D3.520.00099.675위 참조
    9해당 없음 35.200.000996.747위 참조
     

    GMP 및 FED STD 209E 데이터는 대략적인 비교를 위해서만 사용되며, 세균 오염과 같은 기타 요소는 고려하지 않습니다. 고객 프로젝트에 적합한 구성을 찾으려면 당사에 문의하십시오.


    고객 제품의 빠른 개발을 위해 ISO 14644-14를 준수하는 클린룸 테스트


    클린룸에서 사용하기에 적합한 새로운 motion plastics을 개발하기 위해, 이구스를 대신하여 개발 및 인증 파트너로 협력하고 있는 Fraunhofer IPA는 현재 쾰른에 ISO 1등급 클린룸 시스템이 포함된 고객 맞춤형 클린룸 연구소를 설계 및 건설했습니다.
    새 연구소에서는 고객 테스트 및 신제품 개발을 매우 짧은 시간에 실제 조건에서 미리 수행할 수 있습니다.
     
    지금 이구스 클린룸 연구소에 대해 자세히 알아보기

    클린룸 적용 사례


    클린룸 기술 제품군 관련 질문과 대답

    클린룸 제품이 높아진 요구 사항을 충족하는지 확인해보세요
    클린룸 기술 어플리케이션뿐만 아니라 테스트 표준에 대한 품질 요구사항이 지속적으로 높아지고 있기 때문에, igus® 는 제품 개선에 지속적으로 노력을 쏟고 있습니다. 이를 위해 이구스는 1997년 부터 사내 연구소에서 클린룸 적합성에 대한 테스트를 수행하고 있습니다.  또한 해당 제품군은 외부 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer IPA Institue)에서 테스트됩니다.

    이구스 베어링은 클린룸에 적합한가요?
    당사 iglidur 플레인 베어링의 클린품 적합성은 어플리케이션에서 방출되는 마모 입자에 따라 결정됩니다. 방출된 마모 입자의 크기와 양은 다음에 따라  달라집니다:
    • 샤프트 및 베어링 재질의 각 쌍
    • 하중, 속도 등의 추가 파라미터
    따라서 당사의 플레인 베어링에 대해 정확하게 정의된 클린룸 재료는 없지만, 그 대신 용도에 따라 달라집니다. 전문가는 고객이 적합한 재질을 선택하도록 도울 준비가 되어있습니다. 연락처 양식
    당사 제품군의 클린룸 적용 사례 예: 당사 에너지 공급 시스템의 사용

    추가 정보

    클린룸 제품 브로셔

    당사 제품군의 클린룸 등급 및 RoHs 및 ESD 정보
    지금 다운로드

    ESD 정보

    ESD 어플리케이션용 이구스 재료 igumid에 대해 더 알아보기
    igumid ESD