비용 절감 및 기술력 향상
마이크로일렉트로닉스를 위한 motion plastics
눈에 보이지 않는 입자는 마이크로일렉트로닉스를 파괴하고 전체 시스템 효과(OSE)를 낮출 수 있습니다. 따라서 제조업체는 생산 시설의 공기를 깨끗하게 유지하기 위해 노력합니다. 이구스는 클린룸 적합 에너지 공급 시스템과 내마모성 고성능 폴리머로 제작된 케이블로 지원합니다. 이구스 솔루션은 또한 ESD에 적합하고 비용 효율적이며, 모듈형 설계로 인해 언제든지 유연한 확장이 가능합니다. 특히 픽앤플레이스 작업, 카메라 및 센서 지원 품질 관리 및 포장에 사용됩니다.

이구스 제품의 이점:

  • 클린룸 및 ESD에 적합
  • 클린룸 부문에서 23년 이상 경험
  • 경제적인 비용
  • 간편한 조립
  • 유연하게 확장 가능
  • 소형 및 경량
  • 저소음 및 저진동
  • 온라인 사용 수명 계산 서비스
  • 연중 내내 무보수 사용
  • 일체형 시스템 또는 배치 사이즈 1부터 생산하는 개별 구성품
  • 신속한 발송 서비스

디스플레이 산업용으로 선택한 제품

e스킨 플랫

플랫 케이블 가이드 시스템

  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • 모듈형 및 컴팩트한 설계
  • 케이블은 몇 분 내에 교환 가능
  • 높은 안정성을 위해 조정된 CFCLEAN 꼬임 구조 옵션
e스킨 플랫
e-skin® 소프트

2-피스 주름형 튜브

  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • 2-피스, 상부 및 하부 셸로 구성
  • "지퍼" 개방 기능으로 빠른 조립
  • 고속, 단거리, 비지지 어플리케이션에 적합
e-skin 주름형 튜브
E6 에너지체인

높은 동적 에너지체인

  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • 초저소음: 1m/s에서 32dB(A)
  • 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
  • 부드러운 케이블 친화적 내부
  • 내부 링크를 돌려 예압 해제 가능
E6.1 에너지체인

고객 적용 사례