클린룸 어플리케이션용 에너지체인

9,000종 이상의 에너지체인 제품군이 클린룸 어플리케이션 ISO 1~5등급으로 인증되었습니다.1)

이구스는 20년 이상 클린룸 에너지 공급 시스템의 선두주자였습니다. 이구스는 클린룸에서 기계별 에너지 공급을 가능하게 하고 설치하기 쉬운 IPA 테스트를 거친 다양한 에너지체인을 공급합니다. 고객의 기준은 물론 클린룸 기술 테스트 기준에서 요구하는 품질 요건이 계속 강화되고 있기 때문에 이구스는 제품을 개선하기 위한 노력을 지속합니다. 이구스는 고객 요구 사항에 더 빨리 대응할 수 있도록 프라운 호퍼 생산 기술 및 자동화 연구소(Fraunhofer IPA Institute)와 협력하여 클린룸 연구소를 건설했습니다. 이 연구소는 ISO 14644-1에 따라 최대 1등급 공기 정화도의 클린룸에 적합합니다.
클린룸 에너지 공급

클린룸에 사용되는 에너지체인의 장점:

EN ISO 14644-1에 따른 Class 1
내마모성
모듈성
신속한 개방 및 교체 가능
 항시 재고 보유
손쉬운 유지 보수
최소 구매수량 없음
공간 절약
► 최대 36개월 수명 보증
자원 절약
스마트 플라스틱을 통한 예측가능한 유지 보수

클린룸 어플리케이션용 에너지체인
 

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

신제품! 일반 케이블 대체품으로 연선 구조를 갖는 e-skin 플랫

  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • 모듈형 및 컴팩트한 설계
  • 케이블은 몇 분 내에 교체 가능
  • 높은 안정성을 위해 조정된 CFCLEAN 꼬임 구조
  • 사용 수명 5,700만 회 이중 스트로크
  • 재고 발송
  • 최소 주문 수량 없음
e-skin 플랫에 대해 자세히 알아보기
 

e스킨 주름형 튜브

e스킨 주름형 튜브

소형 및 모듈형 구조

  • 최소 150 mm의 설치 공간 요구사항
  • 최소 1.3m의 비지지 길이
  • 클린룸 ISO class 1
  • 최대 33db(A)의 작동 소음

에너지체인 시스템 시리즈 T3

에너지체인 시스템 시리즈 T3

매우 유연하고 저진동

  • 내부 높이 hi: 29mm
  • 내부 폭 Bi: 30 -120mm
  • 곡률 반경 R: 38mm
  • 피치: 15mm

에너지체인 시스템 시리즈 E3

에너지체인 시스템 시리즈 E3

매우 협소한 설치 공간에 적합한 초저소음

  • 내부 높이 hi: 10-22mm
  • 내부 폭 Bi: 20-60mm
  • 곡률 반경 R: 32-75mm
  • 피치: 16.7mm

에너지체인 시스템 시리즈 E6.1

에너지체인 시스템 시리즈 E6.1

초저진동으로 매우 조용

  • 내부 높이 hi: 29-80mm
  • 내부 폭 Bi: 30-140mm
  • 곡률 반경 R: 55-150mm
  • 피치: 22mm

E6 에너지체인시스템

E6 에너지체인시스템

초저소음

  • 내부 높이 hi: 29-80mm
  • 내부 폭 Bi: 30-120mm
  • 곡률 반경 R: 55-150mm
  • 피치: 22mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

예측 가능한 유지보수

  • 상태 기반 실시간 정보
  • 사용 수명 최대 연장
  • 다운타임 방지 
  • 전체 장비 효율성(OEE) 향상


ISO Class 1 구성품에 고유한 이구스 클린룸 연구소
 

테스트를 성공적으로 통과한 이구스 클린룸 솔루션!

반도체 제조에서 에너지체인과 케이블 같은 구성품은 입자 배출과 관련하여 최고의 표준을 충족해야 합니다. 새 클린룸에서 사용하기에 적합한 새로운 motion plastics를 개발하기 위해, 이구스를 대신하여 개발 및 인증 파트너로 협력하고 있는 Fraunhofer IPA는 현재 쾰른에 ISO Class 1 클린룸 시스템이 포함된 고객 맞춤형 클린룸 연구소를 설계 및 건설했습니다. 새 연구소에서는 고객 테스트 및 신제품 개발이 매우 짧은 시간에 실제 조건에서 미리 수행될 수 있습니다.
프라운호퍼 생산 기술 및 자동화 연구소(Fraunhofer IPA Institute)는 DIN EN ISO 14644-1에 따라 여러 가지 이구스 에너지 체인 시리즈를 테스트했습니다. 따라서 이제 클린룸에서 사용할 수 있는 이구스의 모든 주요 에너지 체인에 대해 정확한 설명이 가능합니다.
DIN EN ISO 14644-1
에 따른 결과
에너지체인 시리즈보고서 번호속도
[m/s]
    
ISO Class 1SKF12O/SKF12C e-skin 싱글 포드 시스템IG 2102-12120.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1e-skin 플랫 3 레이어IG 2107-12420.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1SKS28.068.02.1 e-skin 소프트 + 케이블IG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1SKY28.068.02.1 e-skin 하이브리드IG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951.0/2.0
ISO Class 1E3.15.040.075.0IG 0704-4000.5
ISO Class 21500.050.038.0IG 1303-640-10.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10.5
ISO Class 2E14.3.038.0IG 0308-2951.0
ISO Class 32500.05.055.0IG 0308-2952.0
ISO Class 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000.5
ISO Class 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3280.10.100IG 0308-2951.0
Fraunhofer IPA 테스트
작동 중에는 최소한의 입자만 주변 지역으로 방출되어야 합니다. 이것은 특히 에너지체인 및 케이블 같은 이동 기계 부품에 적용됩니다. 최소한의 입자를 생성하려면 내마모성이 뛰어나야 하며, 이 점이 긴 사용 수명의 지표가 되기도 합니다. 이것은 모든 이구스 제품의 개발 목표입니다. 이구스는 자체 연구소에서 정교하고 세심한 테스트 절차에 따라 자사 제품을 각각 테스트합니다. 그런 다음 당사 연구소의 기준을 충족하는 제품만이 Fraunhofer IPA 테스트를 받도록 선정됩니다.
그에 대한 증거는 Fraunhofer IPA Institute에서 제시합니다. 여기에서는 이구스 제품에 ISO Class 1이라는 최고의 등급을 부여했습니다. 

이구스 클린룸 제품과의 비교
 

⬤⬤⬤⬤⬤ 최대 안정성 | ⬤ 그다지 안정적이지 않음 | ✔ 예 | X 아니요
 e-skin 플랫
케이블 가이드
e스킨
주름형 튜브
C6 에너지체인에너지체인
E6/E6.1
상업적 이용이 가능한 리본 케이블
 e스킨 플랫e스킨 주름형 튜브C6E6 제품군리본 케이블
EN ISO 14644-1에 따른 1등급IPA 인증 이구스
클린룸 연구소에서
지속적인 클린룸 테스트
모듈성/빌딩 블록 원리 ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
구성품 개별 교체 가능X
빠른 충친, 개방형⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
빠른 발송⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
간편한 유지보수⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
재고 발송X
단축 가능X
확대 가능XX
높은 생산률⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
최소 주문 수량 없음X
경제적인 비용⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
unsupported 어플리케이션에 적합⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
높은 유연성⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
공간 절약형입니다.⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
충진 중량⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
최대 36개월 보증X
리소스 절약X
단일 소스에서 일괄 공급(체인, 케이블, 커넥터)
제품도 개별 사용 가능X
저소음 및 부드러운 작동⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
온라인 사용 수명 계산XXXX
온라인 내부 분리 구성 툴준비 중X
다음의 산업에 적합합니다전자제품 제조
3C 산업
디스펜서
유리 절단
반도체 산업
FPD 생산
초소형 전자 공학
AOI
전자제품 제조
3C 산업
디스펜서
유리 절단
반도체 산업
FPD 생산
초소형 전자 공학
AOI
 
전자제품 제조
반도체 산업
FPD 생산
초소형 전자 공학
패널 로봇
포장산업
전자제품 제조
반도체 산업
FPD 생산
초소형 전자 공학
패널 로봇
포장산업
플로터
의료 기술
전기 제조
3C 산업
초소형 전자 공학
반도체 산업
FPD 생산
 제품군 바로가기제품군 바로가기제품군 바로가기제품군 바로가기

에너지체인 테스트 연구소 전체 면적 3,800m²의 업계 최대 테스트 연구소.  에너지체인 전용 30억 회 테스트 주기.
인증 및 승인 씰

인증 및 승인 씰

이구스 제품은 테스트 완료되고 품질을 인증받았습니다. 이구스 품질은 보증됩니다.
클린룸

이구스 클린룸 솔루션

이구스 클린룸 제품은 최상의 클린룸 인증(ISO 1등급)을 통해 테스트됩니다.

1) e-skin®, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 및 easy chain® 제품군의 다양한 이구스 에너지체인의 개별 시리즈는 DIN EN ISO 14644-1(IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 및 IG 1907-1125 보고서)에 따라 Fraunhofer IPA 연구소에서 ISO Class 1~ISO Class 5 인증을 받았습니다. 이것은 동일한 구조 유형을 가지고 동일한 설계 원리를 기반으로 한 에너지체인 제품군의 9,000개 이상 품목에 해당됩니다.
2) drylin® "T", "N" 및 "W" 제품군의 개별 크기는 DIN EN ISO 14644-1(IG308-295 보고서)에 따라 프라운호퍼 생산 기술 및 자동화 연구소(Fraunhofer IPA Institute)로부터 ISO Class 3~ISO Class 6 인증을 받았습니다.
이것은 동일한 구조 유형을 가지고 동일한 설계 원리를 기반으로 한 drylin® 제품군의 197개 품목에 적용됩니다.