drylin® 클린룸 적합성, ESD 호환성 및 RoHS

Fraunhofer 테스트 완료 장치
테스트 완료된 drylin® 가이드는 클린룸에 적용 가능함을 분명히 보여줍니다. 다양한 클린룸 등급 간의 차이는 오직 어플리케이션의 하중과 속도에만 있습니다. iglidur® J와 경화 아노다이징 알루미늄의 조합은 SEMI E78-0998(최고 등급)에 따라 ESD 적합성 "1등급"으로 분류됩니다.
 
모든 drylin® 직동 가이드 시스템은 무급유 작동용으로 설계되었고, 이 조건에서 테스트되었습니다. 추가 윤활유로 오일이나 지방 성분이 사용되지 않았습니다.
drylin® N40, W10, T25 및 T30은 테스트를 완료했습니다.

NK-02-40-02 drylin® 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® NK-02-40-02에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 6으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® NK-02-40-02가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다." Fraunhofer IPA 보고서 번호: IG 0308- 295 73

drylin® TK-01-30-01 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-30-01에 대해서는 운동 속도 v = 0.1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 3으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 

drylin® TK-01-25-02 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-25-02에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 5로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® TK-01-25-02가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다."

WK-10-40-15-01 drylin® 직동 가이드 시스템

"igus® GmbH에서 생산한 직동 가이드 시스템 drylin® WK-10-40-15-01에 대해서는 운동 속도 v = 1m/s에서 검출 입자 크기 0.2μm, 0.3μm, 0.5μm 및 5μm의 한계치를 초과할 가능성이 있으므로, DIN EN ISO 14644-1에 따라 ISO Class 6으로 인증 받은 클린룸 용도로 적합합니다." 
"SEMI E78-0998에 따른 ESD 적합성 측정 결과는 직동 가이드 시스템 drylin® WK-10-40-15-01가 "1등급"(최고 등급)으로 분류될 수 있음을 보여줍니다."" Fraunhofer IPA 보고서 No. IG 0308-295 74 참조

drylin® NK-02-40-02

입자 마모성 측정

drylin® TK-01-25-02

입자 마모성 측정

drylin WK-10-40-15-01

입자 마모성 측정

추가 정보