내마모성 재질로 제작된 ESD/ATEX 구성품

전도성 및 소산 고성능 폴리머로 제작된 구성품은 정전기 방전 결과로부터 사람과 기계를 보호하기 위해 사용됩니다. 민감한 전자 구성품을 사용하거나, 예민한 부품이 포함된 기계에서 또는 많은 먼지 또는 가스로 인해 폭발 가능성이 있는 환경에서 작업하는 동안, 마찰로 인해 불꽃이 발생할 수 있는 곳에서는 정전기 방전에 대한 특수 보호가 필수입니다. 이구스는 고체 윤활유가 포함되고 자체 특수 구성으로 인해 특별히 사용 수명이 길고 필요한 유지보수 작업의 양을 크게 줄여주는 정전기 방지 재질로 제작된 광범위한 내마모성 구성품을 공급합니다.  

정전기 방지 및 ATEX로부터 보호하기 위한 소산 구성품

에너지체인

ESD 구성품: 에너지체인
ESD 에너지체인

특수 재질 제작 가능

특수 부품용 ESD/ATEX 3D 프린팅 및 스톡 바
ESD 폴리머 재질의 특수 부품

ESD 영역 및 폭발 가능성이 있는 장소에 대한 에너지 공급


정전기 방전 베어링


ESD 특성이 있는 특수 부품


ESD 폴리머

정전기 소산 특성이 있는 내마모성 폴리머 - ESD 및 ATEX로부터의 보호에 이상적

iglidur® F2

  • 특정 볼륨 내성 109Ωcm, DIN IEC 93 테스트 방법
  • 표면 내성 < 109Ω, DIN 53482 테스트 방법

xirodur F180

  • 특정 볼륨 내성 1012Ωcm
  • 표면 저항 1012Ω

xirodur F182

  • 특정 볼륨 내성10Ωcm
  • 표면 저항 104Ω

iglidur F

  • 특정 볼륨 내성 103Ωcm, DIN IEC 93 테스트 방법
  • 표면 내성 102Ω, DIN 53482 테스트 방법

iglidur I8-ESD

  • 표면 저항 3.6x107Ω
  • 특정 볼륨 내성 2.8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • 특정 볼륨 내성 1011Ωcm
  • 표면 저항 1011Ω

모든 이구스 제품은 ATEX 인증을 받았나요?

이구스에서 공급하는 모든 부품은 ATEX 정의에 따른 구성품이므로 ATEX 지침을 충족해야 하지만, 자체로는 인증받을 필요가 없습니다. TÜV Rheinland 평가에 따르면, 이구스에서 공급하는 ESD 부품은 자율 기능이 없고 자체 점화원이 없기 때문에 2014/34/EU 지침의 적용을 받지 않습니다. 따라서 ATEX를 준수한다고 주장할 수 없습니다. 그렇지만 ESD 재질로 제작된 구성품은 정하중과 그로 인한 폭발 위험을 방지하며, 사용자는 전체 플랜트에 대한 ATEX 인증을 받을 수 있습니다.  

ESD 구성품은 어디에서 사용되나요?

ESD 재질로 제작된 구성품의 일반적인 적용 분야는 자판기와 같이 민감한 전자 제품이 있는 기계입니다. 최소 방전 조차도 많은 손상을 초래할 수 있고, 이는 운영자의 직접적인 재무 손실로 이어집니다. 다른 분야는 특별한 ESD 보호를 요구하는 작업장의 장비입니다. 예를 들어, 작업장에서는 민감한 전자 구성품이 제조되고 유지보수됩니다. 연구 기관의 실험 장비와 의료 기술 기계도 종종 ESD 손상에 노출될 수 있습니다. 그래서 사람들은 무급유로 인해 특별히 추가 위생을 제공하는 경우 정전하 방지 재질을 사용하려고 합니다. 반도체 산업에서는 소산 재질로 제작된 구성품이 인쇄 회로 기판의 조립 자동화에 사용됩니다.  

ESD 부품은 폭발 위험 영역에서 사용되고 폭발로부터의 보호와 관련하여 요구 사항이 까다로운 가연성 물질과 접촉하는 기계에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 이구스의 ESD 부품은 탱크 왜건, 깊은 드릴링 장비 및 페인팅 설비에 사용됩니다. 특히 가연성 가스를 사용하거나 먼지가 많은 어플리케이션과 관련되는 경우, ESD 제품은 플랜트를 보호하고 작업장 안전에 기여합니다.