ISO 1등급 구성품을 위한 이구스 클린룸 연구소

테스트를 성공적으로 통과한 이구스 클린룸 솔루션! 입자 무함유 보증

이구스는 클린룸 기술 분야에서 에너지체인의 선두 제조업체 중 하나이며, 1997년 이후 자사 제품을 성공적으로 테스트하고 있습니다.  새 클린룸에서 사용하기에 적합한 제품을 빠르게 개발하기 위해, 개발 및 인증 파트너인 Fraunhofer IPA는 이구스를 대신하여 현재 쾰른에 ISO 1등급 클린룸 시스템이 포함된 고객 맞춤형 클린룸 연구소를 설계 및 구현했습니다.  새 연구소에서 플라스틱 전문 기업의 고객 테스트 및 신제품 개발이 매우 짧은 시간에 실제 조건에서 미리 수행될 수 있습니다.
ISO 14644-14에 따른 클린룸 테스트
실제 조건에서 장기 테스트 수행
최대한 가장 짧은 시간에 제품 개선
 직접 고객 지정 설치 구현
 
Fraunhofer IPA는 ISO 14644-1에 따라 최대 공기 순도 1등급 클린룸에 적합한 입자 무함유 motion plastics의 신속한 개발을 위해 새로운 이구스 클린룸 연구소를 건설했습니다.

e-skin 플랫 소음 측정 e-skin 플릿의 소음 수준은 29dB(A)에 불과합니다.

e-skin 플랫의 소음 측정


이 테스트는 이구스 플랫 케이블 가이드 시스템 e-skin 플랫 (A)가 얼마나 저소음인지를 보여줍니다. 경쟁업체의 리본 케이블 (B) 및 (A)에 비해 e-skin 플랫 의 소음 수준은 29dB(A)에 불과합니다. 퀼른의 이구스 연구소에서 소음 측정을 위한 1.5m/s 비지지 표준 랙(감쇠 플레이트, 가이드 제외)에서 테스트되었습니다. 측정 장치와 1미터 거리.

e-skin 주름형 튜브의 내구성 테스트


e-skin 주름형 튜브는 클린룸 어플리케이션용으로 특별히 개발되었습니다. 연구소에서는 실제 조건에 따라 3m/s에서 640만 회 이상의 이중 스트로크를 견뎠습니다.

e-skin 소프트 주름형 튜브 굽힘 테스트


표준 굽힘 테스트는 e스킨 소프트가 얼마나 유연한지를 보여줍니다. 여타 에너지체인이 파괴되는 하중에서도 구부러지기만 합니다.

테스트 완료, 입증, 승인된 이구스 제품


e-skin 플랫 케이블 가이드

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템 모듈형 및 컴팩트한 설계. 결함이 있는 경우 몇 분 내에 케이블 교체, 용접 케이블 없음. ISO 1등급.

E6.1 시스템

에너지체인 E6.1 이구스 내부 테스트 4479에 따라 1m/s = 32dB(A)에서 높은 역동성 및 낮은 소음 수준. IPA 등급 - 보고서 IG1303-640-1: ISO 1등급.

추가 클린룸 제품

추가 클린룸 제품 여기서 클린룸 어플리케이션에 적합한 에너지 공급 시스템 찾기.

EN ISO 14644: 클린룸 분류를 결정하는 표준

EN ISO 14644(독일의 경우 DIN EN ISO 14644)는 클린룸 및 클린룸 분야에서 국제적으로 인정받는 표준입니다. 표준의 도움을 받으면 룸을 클린룸 등급(ISO 1-9)으로 분류할 수 있습니다. 표준은 또한 클린룸 시설의 계획, 작동 및 제어와 관련된 측면을 고려합니다.
 
원래 반도체 산업에서 개발된 EN ISO 14644가 2001년에 이전 US FED STD 209E 표준을 대체했습니다. 그리고 그 사이에 항공 우주, 광학, 제약, 식품, 의료 기술 및 보건을 포함한 많은 산업에서 표준이 수립되었습니다.
 
클린룸의 등급을 구분하기 위해 EN ISO 14644는 공기 중의 입자 농도에 초점을 맞춥니다. 표준은 세제곱미터의 공기당 최대 허용 입자 농도에 대한 한도를 설정합니다. 그리고 클린룸 등급 ISO 1-9에 정화도 등급을 할당합니다. 이렇게 해서 ISO class 1 클린룸이 가장 높은 수준의 정화도에 도달합니다. 이 목적을 위해 최대 크기가 0.1마이크로미터인 최대 10개의 입자가 공기 1세제곱미터에 존재할 수 있습니다.
 
농도를 균일하게 결정하기 위해 표준은 입자 한계치뿐만 아니라 공인된 테스트 방법도 지정합니다. 가장 정확한 측정을 위해 최신 입자 측정 기구에 종종 레이저 다이오드가 장착됩니다. 다음 표는 면적당 최소 수의 측정 지점을 보여줍니다. 각 측정 지점의 평균 값이 한계치를 초과하지 않는 경우 룸은 요건을 충족합니다.

추가 정보


에너지체인 테스트 연구소

에너지체인 테스트 연구소 전체 면적 3,800m²의 업계 최대 테스트 연구소.  에너지체인 전용 30억 회 테스트 주기.

인증 및 승인 씰

인증 및 승인 씰 이구스 제품은 테스트 완료되고 품질을 인증받았습니다. 이구스 품질은 보증됩니다.

이구스 클린룸 솔루션

클린룸 솔루션 이구스 클린룸 제품은 최상의 클린룸 인증(ISO 1등급)을 통해 테스트됩니다.