서포트 체인이 포함된 SKF.S e-skin® 플랫은 e-skin® 플랫 시리즈에 새롭게 추가된 제품입니다. 손쉽게 결합이 가능해 더욱 긴 unsupported 이동 거리도 간단히 지원할 수 있습니다. 서포트 체인이 포함된 e-skin® 플랫은 SKF12C 및 SKF15C와 결합할 수 있습니다.
서포트 체인이 포함된 새로운 e-skin® flat은 클린룸에 최적화된 e-skin® flat 시스템으로 최대 5미터까지 긴 주행이 가능합니다. 서포트 체인이 있는 새로운 대형 e-skin® flat은 POD SKF15C e-skin® flat에 가이드 되며 기존 마운팅 브라켓 구조에 연결할 수 있습니다.
제품군
품번
내부 높이 [mm]
외부 높이 [mm]
곡률 반경 [mm]
피치 [mm]
스페이서 마운팅 브라켓
SKF.S.10.125.01.0
10
10
125
30
SKFC.SP20
e-skin® flat용 SKF.S.10.125.01.0 서포트 체인
SKF.S.08 과 SKF.S.10 비교
기술력 향상
IPA 클린룸 Class 1에 따른 클린룸 최적화, 3단 적층 e-skin 플랫에도 적합
2가지 버전 이용 가능: 밀폐형 및 개폐형, 특수 밀폐 시스템 제공
더 긴 unsupport 주행 거리
SKF12C 및 SKF15과 결합 가능
적층 가능한 다양한 너비의 마운팅 브라켓
컴팩트한 모듈식 설계
e-skin 플랫 포함 어플리케이션용으로 정의된 곡률 반경
설치 공간이 제한적인 클린룸 어플리케이션에 적합
서포트 체인이 가미된 e-skin 플랫 밀폐형으로 마모 방지
간편한 개방성으로 빠른 케이블 충진
비용 절감
교체 권장 사항과 함께 초음파 측정을 통한 처짐 모니터링 - i.Cee EC.S 추가 모듈(옵션)
전체 에너지 공급 시스템을 교체하지 않고도 개별 케이블을 쉽게 교체할 수 있습니다.
원하는 만큼 길이 조절 가능
최소 주문 수량 없음
가동형 표준 모듈형 시스템, 특수 제작 필요 없음
IPA ISO Class 1 체인 플렉스 케이블 (최대 36개월 수명 보증 포함)
확인/검증
3단 적층 e-skin 플랫에 대한 IPA 클린룸 클래스 1: ISO 14644-14, IG 2107-1242에 따라 IPA에 의해 테스트된 물질/연선 구조*
* 다음 케이블이 인증서에 나열되어 있습니다. CFCLEAN3.01.05.02및 CAPU.A. 06.0- 추가 테스트 진행 예정