자동차 생산 시 유지보수 작업 및 비용이 적습니다.

자동차 생산에서 컨베이어 벨트는 결코 중지되지 않습니다. 조립 및 용접 작업을 위해 협력하는 로봇 암은 에너지와 데이터 및 동작의 구현을 제공하는 모든 구성품과 마찬가지로 지속적으로 사용됩니다. 동작 및 지속적인 사용을 위해 설계되었습니다. 예를 들어, triflex R 에너지 공급 시스템은 로봇 및 기타 회전 기계에서 3D 및 토션 동작을 수행해야 하는 케이블을 보호합니다. 사용 수명 측면에서 최선의 조합을 위해 에너지 공급 시스템은 36개월 보증을 제공하는 당사의 chainflex 케이블을 사용합니다. 그리고 체인이 계속 올바르게 작동하는지 여부를 미리 알고 싶으면 당사의 스마트 플라스틱 센서를 사용할 수 있습니다. 새로운 프로젝트든 개조 프로젝트든 당사의 범용 조립 키트 솔루션은 자동차 생산 내의 각 어플리케이션에 맞출 수 있습니다.

주황색 라인

모션 플라스틱 ‑ 2022 신제품

산업 담당자가 자동차 생산을 위한 최고의 솔루션에 대해 2분간 설명합니다. 포함 제품: 텔레스코픽 에너지체인 triflex R TRX.
▲ 기술력 향상!
  • 공간 절약형 디자인, 최대 36%의 길이 보정
  • 루프 형성 최소화
▼ 비용 절감!
  • 부품 구매의 최소화
  • 더 짧아진 케이블 길이
e체인의 저비용 수명 측정 센서
3D 에너지체인을 위한 지능형 상태 모니터링
OCC 포함 Siemens 드라이브에 적합한 하이브리드 케이블

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

주황색 라인

산업 솔루션



자동차 생산에 적합한 제품

triflex® R

로봇 적용 에너지체인

다축 로봇용으로 특별히 개발됨

높은 굴곡 강도

높은 토션 내성 및 정의된 토션 스톱 독

모듈형 설계로 자유롭게 길이 조절 가능

리트랙션 시스템

추가 정보
E4 에너지체인

선형 동작용 에너지체인

굴절 없이 곧은 주행으로 더 짧아진 케이블 길이

경제적인 비용

공간 절약형 디자인

더 적은 굴절 지점

LLK 및 공급 호스에 대한 더 높은 공정 신뢰도

chainflex® 로봇 케이블

고유연성 가동형 케이블

36개월 보증되는 토션 및 7번째 축 케이블

예상 사용 수명 온라인 계산 가능

미터 단위 또는 미리 하네스된 상태로 판매

컷팅비 없음, 최소 주문 추가 비용 없음

24시간 이후 배송

추가 정보
스마트 플라스틱 에너지체인

예측 가능한 유지보수 및 충돌 방지

에너지체인, 케이블 및 베어링 기술용 센서

기존 인프라에 통합

옵션 클라우드 연결

정비 작업 계획

제 시간에 긴급한 다운타임 보고서 수령

자세히 보기
triflex® 레디체인

패키지 취급

용접 로봇 하네싱 드레스팩

에너지, 데이터 및 매체 공급을 위해 chainflex 케이블 및 호스로 채워진 에너지체인

24개 제조업체 표준에 따라 원래 커넥터로 하네스 가능

패키지 주문
drylin® T

베어링 기술

직동 레일을 통한 롤링 대신 슬라이딩

금속 솔루션과 종종 1:1 교환 가능

무부식성 및 먼지, 물, 화학물질, 열 또는 충격에 민감하지 않음

경량임에도 강한 내구성


자세히 보기

당사 고객들이 성공적으로 사용 중

드레스팩 시스템으로 인해 루프 없음 Bielomatik에서 제작한 이 로봇에는 triflex R RSP 리트랙션 시스템과 triflex R 에너지체인이 장착되어 있습니다. 리트랙션 시스템은 루프가 발생하지 않도록 도움을 주며, 에너지체인은 지속적이고 빠른 비틀림 운동에도 불구하고 오랫동안 케이블을 보호합니다. 로봇은 플라스틱 성형 부품의 최종 공정에 사용되며, 유연한 생산 셀에서 작동합니다.
스마트 플라스틱 자동차 생산 지능형 에너지체인 모니터링으로 인한 예기치 않은 다운타임 방지 오스트리아 모터 공장에서는 마모 및 파손 모니터링을 위해 isense EC 모듈을 사용합니다. 이 제품은 수리 또는 교체가 필요한 즉시 구성품의 상태 및 신호를 지속적으로 기록합니다. 덕분에 막대한 생산 손실을 초래할 수 있는 다운타임을 방지할 수 있었습니다. 상세 지원 보고서 바로 가기

실제 사용을 위해 테스트 연구소에서 테스트 완료함

업계 최대 규모 테스트 연구소에서, 에너지체인 및 chainflex 케이블의 지속적인 하중, 매우 작은 설치 공간, 내화학성 및 저소음이 실제 조건에서 테스트됩니다.

추가 정보

자동차 생산 자동차 생산 제품 브로셔 (PDF)
로봇 온라인 툴 로봇 장비 구성툴
triflex R 조립 triflex R 설치 동영상