×
즉시 설치 가능한 Triplex® R 용접 패키지
용접 로봇 하네싱 드레스팩
1-6축 로봇에 적합
용접 로봇을 위한 호스 패키지를 제공합니다.
케이블과 호스는 이미 Readychain을 통과하였으며, e-chain®의 양끝에 1m의 돌출부가 있습니다.
TRC.85 e-chain®은 3-6축에, TRLF.85는 1-3축에 사용됩니다.
TRC
는 완전히 닫혀 있으며 케이블과 호스를 스파크 및 용접 비드로부터 매우 효과적으로 보호합니다.
TRCF
는 TRC e-chain®만큼 강력하며 스냅락으로도 열 수 있습니다.
용접축 1-3
(1m 프로젝션/측면 + 각 에너지체인 1m)
- 1 m TRCF.85.135.0, 마운팅 브라켓 포함
멀티 접점 TSB 및 TSS 용접 커넥터 포함 용접 케이블(2x35mm² + 1x25mm²)
원형 커넥터 및 직사각형 커넥터를 포함한 제어 케이블 (18x0.75mm² + 5x0.75mm²)
용접 제어 케이블(5x2x0.5mm²) 양끝 직사각형 커넥터 포함
3x 호스 - DN12 빨간색, 녹색, 파란색 - 양 끝에 고정 장치 포함
1-3축용 용접 패키지
용접축 3-6
(1m 프로젝션/측면 + 각 에너지체인 1m)
기사 번호 RRC.S.0021
축용 호스 패키지 3-6
1m TRC.85.135.0 (프로텍터 및 마운팅 브라켓 포함)
멀티 접점 TSB 및 TSS 용접 커넥터 포함 용접 케이블(2x35mm² + 1x25mm²)
원형 커넥터 및 직사각형 커넥터를 포함한 제어 케이블(18x0.75mm² + 5x0.75mm²)
용접 제어 케이블(5x2x0.5mm²) 양끝 직사각형 커넥터 포함
3x 호스 - DN12 빨간색, 녹색, 파란색 - 양 끝에 고정 장치 포함
3-6축용 용접 패키지