혁신적인 3D 모션 구현

텔레스코픽 triflex® TRX - 최대 40 %의 드레스팩 길이로 공간 절약형 설치 가능

수상작: iF 디자인 어워드 2022 및 레드닷 디자인 어워드 2022

텔레스코픽 triflex® R TRX는 triflex® R 에너지 체인과 드레스팩 시스템을 하나로 결합합니다. 이 조합을 통해 에너지 체인 길이의 최대 36%까지 축소하여 공간을 절약 할 수 있습니다. 길이 보정 기능은 로봇에서의 루프 형성을 방지합니다. 'easy' 디자인의 둥근 모양은 탄력성이 높고 하네스 케이블을 쉽게 삽입하고 제거 할 수 있습니다.
 

하나의 에너지 체인으로
텔레스코픽 & 토션 동작 구현

  • TRX는 triflex® R 시리즈의 기능을 보완하며 이제 텔레스코픽 동작을 가능케 합니다.
  • 특허받은 디자인으로 TRX의 체인 링크는 연결이나 토션 능력을 잃지 않고 최대 36%의 길이 연장이 가능합니다. 
  • TRX 내부의 고무 밴드는 항상 체인 링크를 시작점으로 되돌리고, 고무 밴드를 통해 수축력을 조정할 수  있습니다. 
  • retraction 시스템 (RSP) 을 사용하는 솔루션과 비교하여 최대 83%까지 중량 감소
  • TRX 디자인은 현재 TRE.60.087.0.B와 100% 호환 가능합니다.

TRX e-chain® 기능성 샘플

TRX 슬리브 샘플
TRX e-chain®의 기능과 이점을 설명하는 가장 좋은 방법은 기능성 샘플(® )을 이용하는 것입니다.
이러한 샘플을 통해 이 특별한 에너지체인의 기능을 촉각과 디지털 애니메이션을 통해 체험해보실 수 있습니다.  
고무 밴드를 당긴 후 TRX 내부에서 어떤 일이 일어나고 있는지, 텔레스코픽 운동을 가능하게 하는 것이 무엇인지 알고 싶다면 밴더롤에 있는 QR 코드를 스캔하세요. 휴대폰/태블릿에서 애니메이션이 시작될 것입니다: X선 비전을 통해 TRX 내부와 작동 방식을 보실 수 있습니다. 
지금 바로 사용해 보세요! 엄청난 기능에 놀라실 겁니다.   
무료 TRX 슬리브 주문하기

차세대 솔루션 TRX

영상을 시청하시고 마우스로 화면을 움직이십시오.

기술력 증가

기술력 증가

  • 최대 36%까지 늘어나는 길이
  • 루프 형성 최소화
  • 공간 절약형 디자인
  • TRE 제품군의 triflex® R 포트폴리오 호환
  • 쉬운 개조
비용 절감

비용 절감

  • 부품 구매의 최소화
  • 필요한 케이블 길이 감소
  • 모든 구성품을 개별적으로 교체 가능
  • 'easy' 디자인*으로 설치 시간 최소화
*둥근 형상의 디자인
확인/검증

확인/검증

텔레스코픽 TRX는 igus® 테스트 연구소에서 다양한 특성에 대해 테스트되고 있습니다.
안정성

안정성

  • 기존 리트랙션 시스템에 비해 훨씬 적은 재료와 부품이 필요하므로 자원이 절약됩니다.
  • 사용 수명이 다한 에너지체인을 이구스 Chainge® 재활용 프로그램을 통해 재활용해보세요. 제조업체는 상관 없습니다. Chainge® 재활용 프로그램  바우처를 드립니다.
  • igus®는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원합니다.

TRX 케이블 가이드

케이블이나 호스는 에너지체인과 같은 정도로 늘어날 수 없으므로 특정 원칙에 따라 TRX에 배치됩니다. (우측 그림 참조) 또한, 케이블과 호스는 체인이 당겨질 때 기존 위치를 벗어나지 않도록 TRX 중간에 고정되어 있습니다.
케이블/호스의 특별한 구성과 TRX의 추가 장력 완화 시스템 덕분에 기존 케이블/호스는 아무 문제 없이 확장형 e체인에 적용 가능합니다.
 
상부 체인: 케이블/호스를 릴에 최대한 감을 수 있음
중간 체인: 릴에서 케이블/호스를 반정도 풀음
하부 체인: 케이블.호스가 TRX에서 완전히 풀어짐
케이블 포함 투명성 TRX

Matthias Meyer의 TRX 설명 요약 (원어 영상)

  • 모든 triflex R e체인의 3D 모션 구현
  • triflex R e체인의 높은 토션 내성
  • 다른 triflex R e체인 처럼 길이 조절이 자유로움 
  • 같은 크기의 TRE 및 TRC와 호환 가능
  • TRX가 텔레스코핑을 할 수 있다는 점이 중요

*원어 (독일어) 영상으로 상기 요약 내용을 참고해주세요

확인/검증

이구스 테스트 연구소의 triflex® R TRX

TRX는 현재 사내 테스트 실험실에서 최종 테스트 단계에 있습니다. 이미지는 TRX를 사용할 수 있는 사이즈 TRE.60.B입니다. 처음 7~8개의 체인 링크 (6축에서 시작)는 TRE.60.087.0.B 링크입니다. 기타 e-chain은 새로운 텔레스코픽 TRX e-chain으로 구성되어 있습니다.
 
라이브로 보시겠습니까? 당사의 디지털 전시 부스 방문을 예약하세요.  
시험 연구실 triflex R TRX

TRX에 적합한 제품

범용 설치 키트를 이용하면 TRX의 조립이 쉬워집니다. TRX는 제공된 마운팅 브라켓을 사용하여 다른 위치에 고정 할 수 있으며, 최대 축 6까지 적합한 triflex R 체인으로 보완 할 수 있습니다.  
유니버설 어셈블리 세트 분해됨 로봇에 직접 설치하기 위한 가변 설치 마운팅 플레이트 포함(치수 A, B, C)

TRX용 옵션 및 제품

chainflex® 로봇 케이블

chainflex® 로봇 케이블

토션용 케이블

레디체인 TRX

바로 연결 가능한 레디체인 로봇 케이블

체인 충진 솔루션

readycable 로봇 케이블

readycable® 로봇 케이블

커넥터 장착으로 바로 연결 가능