자동차 최종 조립 단계를 위한 모션 플라스틱

경량의 강력한 에너지 공급 시스템으로 안전하게 가이드

최종 조립은 프로덕션 체인의 마무리 작업을 제공합니다. 다만 이러한 공정은 생산의 시작단계보다 더 필요하지는 않습니다. 이 단계에서 제조 작업 중인 직원을 지원하는 조작기는 이동이 간편해야 합니다. 이때 플라스틱으로 제작되어 가볍지만 단단한 에너지체인이 적합합니다. 서포팅 롤러는 긴 이동 거리에서도 신뢰도 높게 작동할 수 있도록 보조합니다.
최종 조립에서의 로봇

적합한 제품

e-chain E4/4RHD

롤러 e체인 E4/4RHD

  • push/pull 하중 감소를 위한 무급유 롤러 시스템
  • 800m의 이동거리 및 최고 6m/s 속도에 적합
롤 e체인 더 알아보기
triflex R

3D 체인 triflex R

  • 다축 로봇용으로 특별히 개발
  • 자체 곡률 반경
  • 높은 인장 강도 및 유연성
  • 쉽게 개방 및 충진 가능
triflex R 더 알아보기
코봇 클램프

코봇 클램프

  • 이구스 triflex R 시리즈 TRC/TRE/TRL 30, 40, 50에 적합
  • 실리콘 프리, 자동차 산업에 적합
cobot 클램프 더 알아보기
스마트 플라스틱 EC.P 및 EC.B

e체인 상태 모니터링

  • push/pull 하중 모니터링을 위한 EC.P 센서
  • 초기 단계에서 파손 감지를 위한 EC.B 센서
센서에 대해 자세히 알아보기
레디체인

사전 조립된 e체인 시스템

  • 케이블, e체인 및 커넥터 보관 비용 제거
  • 설치 시간 절반으로 단축
  • 기계 다운타임 최소화
레디체인 더 알아보기
chainflex 케이블

고유연성 가동형 케이블

  • 최대 하중 요건에 적합
  • 토션 내성 케이블
  • 매우 협소한 곡률 반경에 적합
  • 36개월 chainflex 품질 보증
chainflex 더 알아보기

성공 스토리