자동차 생산에서 컨베이어 벨트는 결코 중지되지 않습니다. 조립 및 용접 작업을 위해 협력하는 로봇 암은 에너지와 데이터를 제공하는 모든 구성품과 마찬가지로 지속적으로 사용됩니다. 예측 가능한 유지보수 스타일에서 지능형 개념은 이런 환경에서 정밀하게 가장 어울립니다. 인더스트리 4.0을 위한 새 프로젝트든 효율성 위주의 개조든 상관없이, 이구스 스마트 플라스틱 솔루션은 범용 모듈형 시스템으로 사용 가능하며 모든 시스템에 대해 개별 조정이 가능합니다.
자동차 본체 구성의 프로세스 흐름이 원활합니다. 기계 부품이 중단되면 전체 생산 라인이 멈춥니다. 7축의 회전 운동 및 직선 운동에서 로봇의 전기 케이블 및 공급 패키지를 지속적으로 관찰하기 위해, 이구스는 자체 상태 모니터링 솔루션 i.Sense를 개발했습니다. 이 제품은 항상 현재 작동 상태에 대한 정보를 제공하고, 비규칙성을 즉시 감지하고, 불필요한 기계 다운타임을 방지합니다.
구동렬
동력 전달 장치 생산 라인에서는 기계 안정성에 대한 수요가 높습니다. 다양한 스테이션(일부 스테이션의 경로가 김)의 시스템은 역동성이 뛰어나고 복잡하므로 손상이 발생할 경우 전체 생산 라인에 영향이 미칩니다. 이상적으로 말하면, 스마트 플라스틱을 사용하는 예측 가능한 유지보수 솔루션 i.Cee의 도움을 받아 중단 및 종료 없는 완전한 생산 실행을 합리적으로 계획할 수 있습니다.
최종 조립
최종 조립에서는 생산 체인에서 최종 터치가 제공됩니다. 그러나 여기에서 문제 없는 프로세스에 대한 수요는 생산 초기와 동일합니다. 이 단계에서 종종 제조 작업 중인 사람들을 지원하는 조작기는 이동이 간편해야 합니다. 여기에서는 경량이지만 견고한 폴리머 재질의 에너지체인이 매우 적합합니다. 여기에서 지원 롤러를 사용하면 긴 이동 거리도 일정하고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
스마트 플라스틱 i.Cee - 하나의 박스에 Industry 4.0이 모두 있습니다!
상태 모니터링 | i.Sense
그러한 개념은 자체적으로 제품을 모니터링할 수 있는 가장 간편하고 빠른 방법입니다. 사전 정의된 한도 내에서 값(온도, 힘 및 음파/진동 등)을 측정하기 위해 센서가 장착되어 있습니다. 값이 한도에서 벗어나면 경고 또는 최소한 알림이 발생합니다. 이 정보는 유지보수 또는 시스템 가동 중단과 같은 후속 단계의 토대를 제공합니다. 이구스는 i.Sense("I feel")라는 용어로 상태 모니터링을 요약합니다.
그러나 예측 가능한 유지보수 솔루션은 센서 및 소프트웨어를 사용하여 동적인 사용 수명 계산 및 최적의 유지보수 횟수를 가능하게 하는 시스템을 만듭니다. 예측 가능한 유지보수는 포괄적인 스마트 인더스트리 4.0 시스템의 구현을 위한 다음 단계입니다. 목표는 항상 시스템, 사용자 안전 및 제품 사용 수명을 최대화하는 것입니다. 이구스는 당사의 예측 가능한 유지보수 시스템을 "i.Cee("I see ahead"에서 유래)라고 부릅니다.
개별 구성품의 스마트 네트워킹은 예측 가능한 유지보수 개념의 구체적인 토대를 만듭니다. 이구스에서 예측 가능한 유지보수는 i.Cee라는 용어로 요약됩니다.
이 시스템의 중심 요소는 i.Cee 소프트웨어입니다. 에너지체인, 플레인 베어링 부시 또는 직동 캐리지의 센서는 재고에서 배송 가능한 제품을 스마트 제품으로 변환합니다. 이 업그레이드를 통해 고객은 이구스 제품의 최대 사용 수명을 확인할 수 있고, i.Cee 시스템도 완벽한 정비 시간을 알려줍니다. 알고리즘은 사용 수명과 서비스 시간을 장비 사용에 맞게 조정합니다. 이구스에서 제공하는 소프트웨어와 일부 센서 및 새 통신 모듈 i.Cee plus II는 재고에서 발송 가능한 표준 제품을 즉시 스마트 에너지 공급 또는 베어링 기술로 변환합니다.
고객의 로컬 기업 네트워크(i.Cee:local) 또는 안전한 클라우드(i.Cee:cloud) 내에서의 데이터 전송
i.Cee:local
i.Cee 소프트웨어는 선택한 네트워크 내에서만 통신하므로, 데이터는 언제든지 회사 네트워크를 벗어나지 않습니다. 프로세스에서 정보 스펙트럼은 단일 기계 내의 단일 에너지체인부터 머신 풀과 고객의 출력 인터페이스까지 광범위합니다.
i.Cee:cloud
인터넷 기반 솔루션을 사용하는 방법은 두 가지입니다. 브라우저 대시보드를 통해 보호된 영역에서 사용 가능한 클라우드로 직접 데이터가 전송됩니다. 또는 i.Cee.net이라는 데이터 집중기를 통해 단기 체류합니다. i.Cee.net은 고객의 위치에 있으므로, 언제든지 클라우드를 통한 데이터 교환을 조정할 수 있습니다.