오늘날처럼 시스템 가용성이 저렴한 적은 없습니다 | i.Sense EC.W

새로운 저비용 서비스 수명 센서를 통해 비용 효율적인 실시간 상태 모니터링을 가능하게 하며, e-체인 시스템을 직접 연결할 수 있는 잠재적인 통합 출력을 제공합니다.​

저비용으로 긴 서비스 수명: i.Sense EC.W 비용 효율적인 가격으로 시스템 가용성 향상: 새로운 i.Sense EC.W 서비스 센서
새로운 i.Sense EC.W 센서는 그 어느 때보다 더 많은 시스템 가용성을 비용 효율적으로 제공합니다. 변위 없이 PLC 기계 제어가 직접 연결되는 에너지 공급 시스템에 대한 실시간 상태 모니터링은 248.00유로(독일)부터 가능합니다. 

이를 위해 사용 수명 센서는 고정단 측의 마지막 크로스바 중 하나에 장착되며, PLC 시스템 제어를 위해 직접 또는 포괄적인 모니터링 시스템을 위한 선택적 I.Cee 모듈을 통해 인하우스 이구스 3D 프린팅의 센서 기술로 체인 측면 부품의 현재 상태를 기록합니다. 즉, i.Sense EC.W를 사용하면 다운타임을 방지하고 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

부품 번호: IS.EC.W.FIX.E4.XX.BETA 
무료 샘플링을 예약해보세요
기술력 증가

기술력 증가

  • 글라이딩 e-chain® 어플리케이션용 케이블 기반 상태 모니터링
  • 전위 없이 플랜트 제어 시스템(PLC)에 직접 연결
  • 특수한 환경에 적합
  • 대부분의 경우 e-chain®에서 추가적인 케이블 라우팅이 필요하지 않습니다.
  • I.Cee 예측 유지 보수로의 통합을 위한 포괄적인 연결성
비용 절감

비용 절감

  • 플랜트 제어 시스템에 직접 연결하여 80% 비용 절감
  • 예측가능한 유지보수로 유지보수 비용 절감
  • 상태 기반 알림 메시지로 예기치못한 다운타임 방지
확인/검증

확인/검증

  • PLC 고객 컨트롤 시스템에 직접 연결된 경우 스위치 캐비닛 모듈을 제거할 수 있습니다.
  • 업계 최대 규모 이구스테스트 연구소에서 수행되는 지속적인 테스트
안정성

ESG

  • 통합 센서를 위한 최소 요구 사항
  • 상태 기반 유지보수를 통해 조기에 체인 교체 방지

신제품 i.Sense EC.W 서비스 수명 센서는 i.Cee 모듈을 옵션으로 사용하여 다양한 IoT 시스템 또는 온라인 대시보드에 연결할 수도 있습니다.

지능형 상태 모니터링의 성공적인 사용

실사용중인 스마트 플라스틱 i.Sense


폐수처리장 및 폐수운영 |
항만 및 컨테이너 크레인
컨베이어 및 벌크 조작


 

"노력 감소, 가용성 향상"

사용 중인 i.Sense EC.P "적은 유지보수 작업, 가용성 향상, 단일 시스템의 다양한 케이블과 호스 가이드 기능, 지능적인 i.Sense 상태 모니터링... 추후에도 이구스의 지능적인 에너지체인을 다시 선택할 것입니다!"

공학 박사 Fabian Wilhelm, AOS Stade GmbH 프로젝트 매니저

전세계 사용자 적용사례

i.Sense EC.P 실사용 개요 국제 자동차 생산, 글로벌 크레인 산업 또는 지역 폐수 공장: i.Sense EC.P 시스템은 유지보수 비용이 절감되고 기계 다운타임이 방지되는 곳이면 어디서나 성공적으로 사용됩니다.

적용 사례 페이지

언제 i.Sense EC.W와 같은 스마트 서비스 수명 센서가 필요합니까?

다운타임을 대체하는 상태 모니터링

정기 유지보수 작업에 완전한 생산 중단이 필요한 경우 ...
매우 작은 편차에 대한 상태 모니터링 시스템

작동 이상을 사람의 눈으로 쉽게 감지할 수 없는 경우 ... 
지속적 감시를 위한 상태 모니터링

공장 또는 기계를 자주 또는 지속적으로 모니터링해야 하는 경우 ...
접근하기 어려운 지역에 대한 상태 모니터링

에너지 공급 시스템 이동에 접근이 용이하지 못 한 경우 ... 
보안 영역에 대한 상태 모니터링

유지 보수 작업이 안전에 위협을 초래하는 경우 ...
비용 절감을 위한 상태 모니터링

유지보수 비용을 절감하고 서비스 수명을 연장해야 하는 경우 ...

수명 상태 모니터링

태양광 전원 공급과 EC.W LoRa 분리대

배터리 교체는 더 이상 필요하지 않습니다. 슬라이딩 피더의 마모 상태는 LoRa 무선 전송 표준을 통해 i.Cee:box 및 i.Cee:plus로 전달됩니다.
에너지는 태양 패널로부터 공급됩니다.  사용 수명 정보는 4개 센서에 의해 수집됩니다.
 
EC.W LoRa 태양광 센서 더 알아보기
개방된 환경에서는 EC.W 태양광 센서가 좋은 선택지 입니다.

네트워크 환경에 통합

새 EC.W 센서는 스마트 플라스틱 i.Sense 상태 모니터링 시스템의 일부이므로 모든 데이터를 i.Cee 컨트롤 캐비닛 모듈에서도 측정할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용하여 시스템의 경보 및 상승 감지를 원격으로 제어할 수 있습니다. 

이 프로세스는 다양한 모바일 채널을 통해 예기치 않은 상황을 즉시 사용자에게 보고하고, 사용 환경에 따라 정기적인 유지보수 스케쥴을 설정하는 등의 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 모든 정보는 사용자의 요청에 다라 대시보드에 표시되거나 온라인 또는 사내 네트워크 망에 표시됩니다.


스마트 플라스틱 개요

이구스 Industry 4.0 제품 포토폴리오


브로셔 목차:
  • 상태 모니터링(i.Sense)
  • 상태 모니터링 시스템
  • 상태 모니터링 시스템 장점
  • 상태 모니터링 적용 사례
  • 예측 가능한 유지보수(i.Cee)
  • 예측 가능한 유지보수 시스템
  • 예측 가능한 유지보수 시스템 장점
  • 예측 가능한 유지보수 적용 사례
  • 현대 스마트 팩토리 개념의 데이터 플로우

정보 ...

신제품 카탈로그: 2022 스마트 플라스틱 신제품 2022 스마트 플라스틱 신제품을 PDF 형식으로 확인 가능합니다.
신제품 카탈로그 PDF

... 체험해 보세요 ...

스마트 3D 데이터 스마트 플라스틱 서비스 영역에서 무료 3D 데이터, 작동 지침 및 기타 다양한 정보 제공
3D 데이터

... 실현

이구스 온라인 샵에서 스마트 플라스틱 신제품 구입 이구스 온라인 샵에서 바로 설치가능한 스마트 플라스틱을 주문하세요
온라인 샵