로봇 장비
온라인 툴
지금 구성하기

로봇용 다축 에너지체인 - triflex® R


3D 어플리케이션에서 회전 및 피봇팅 동작은 이제 일상생활의 일부입니다. 3D 모션 어플리케이션에서는 로봇 케이블을 안전하게 가이드하고 보호하는 에너지체인이 필요합니다. triflex R(TRE, TRC 및 TRL) 에너지체인은 까다로운 다축 로봇을 위해 특별히 개발되었습니다. 자체의 높은 인장력 흡수 및 고유연성으로 인해 에너지체인은 수직 축에서 동작이 복잡한 체인 링크당 약 ±10°의 회전이 가능합니다. 케이블 보호 호스 대비 triflex R은 고정된 곡률 반경을 제공하여 케이블 및 호스의 사용 수명을 크게 늘립니다.
문의하기

제품 개요

산업용 로봇의 2-6축 에너지 공급 시스템과 로봇의 케이블이나 호스를 안전하게 가이드할 예비 부품이나 액세서리를 찾고 있습니다.
제품 및 샵 바로가기

상담 및 업로드 기능

내 어플리케이션에 적합한 에너지체인을 잘 몰라 추가 지원/정보가 필요합니다.
연락처 및 업로드 기능

2개의 온라인 툴

온라인 툴 바로가기

2021년 및 2020년 혁신적인 개발

여기서 로봇 분야의 최신 제품 및 제품 개선 사항을 찾을 수 있습니다.
혁신 사항 바로가기

로봇 에너지 공급의 10가지 팁

ready-to-use 로봇용 적합한 에너지체인 선택의 10단계

이 가이드에서는 축 3-6용 산업 로봇에서 에너지 공급 시스템을 선택, 설치 및 시운전하는 방법을 단계별로 설명합니다. 
첫 번째 포인트는 케이블과 드레스 팩의 위치와 적합한 에너지체인의 선택에 관한 것입니다. 그런 다음 적절한 견인 시스템을 선택합니다.
10가지 팁은 아마추어뿐 아니라 전문가들에게도 단계별 지침을 제공합니다.   
10가지 팁 다운로드

TRX | 로봇 에너지 서플라이 혁명

하나의 e체인에서 텔레스코픽 & 연선이 통합

  • TRX는 triflex® R 시리즈의 기능을 보완하며 이제 텔레스코픽 동작을 가능케 합니다.
  • 특허받은 디자인으로 인해 TRX의 체인 링크는 연결이나 토션 능력을 잃지 않고 서로 최대 40%의 길이 보장이 가능합니다. 
  • TRX 내부의 고무 밴드는 항상 체인 링크를 시작점으로 되돌리고, 고무 밴드를 통해 수축력을 조정할 수  있습니다. 
  • retraction 시스템 (RSP) 을 사용하는 솔루션과 비교하여 최대 83%까지 중량 감소
  • TRX 디자인은 현재 TRE.60.087.0.B와 100% 호환 가능합니다. 다른 체인도 곧 업데이트 예정입니다.
TRX 더 알아보기

무료 TRL 및 TRLF 슬리브 샘플

경량, 비용 효율, 유연성, 개방성

  • 이구스 경량 triflex R 체인 품질을 직접 확인해 보십시오.
  • 슬리브는 즉시 감지할 수 없는 추가 제품 정보를 제공합니다.
샘플 구성품: 
  • 체인링크 TRL.100.145.0 3개
  • TRLF.100.145.0.B 체인 링크 3개
  • 스트레인 릴리프 포함 경량 마운팅 브라켓 1개
TRL/TRLF 슬리브 주문하기

무료 TRC 및 TRE 슬리브 샘플

높은 강성, 닫힘 또는 열림 상태

  • 제품 품질을 직접 확인해보세요
  • 슬리브는 즉시 감지할 수 없는 추가 제품 정보를 제공합니다.
샘플 구성품: 
  • 체인링크 TRL.100.145.0 3개
  • TRLF.100.145.0.B 체인 링크 3개
  • 스트레인 릴리프를 포함한 마운팅 브라켓
TRC/TRE 슬리브 주문하기

SCARA 로봇에 에너지를 공급하는 새로운 가능성

SCARA 케이블 솔루션으로 고속 안정성 제공

  • 공칭 호스 폭 29mm(내부)
  • 사이즈 23mm 및 36mm 계획 중  
  • Scara 로봇의 케이블 가이드 중심
  • 간편하게 개조 가능
  • 회전 장착
  • Scara 로봇에 사용된 주름형 호스의 사용 수명 연장용
SCARA 케이블 솔루션에 대해 자세히 알아보기

주름 호스 vs triflex R

주름 호스 vs triflex R 체인: 비교

케이블 보호 수단으로서 주름 호스와 triflex R 에너지체인 사이에 경쟁이 있습니다. 

8개의 짧은 비디오에서 다양한 분야나 라운드에서 두 제품을 서로 경쟁시켰습니다. 

그러나 색깔과 외형을 제외하면 공통점이 거의 없습니다. 

직접 확인해보세요.
주름 호스 vs triflex R 비교

로봇 공학 제품

2-6축용 에너지체인

3-6축 견인 시스템 및 부속품

로봇용 액세서리

1축용 에너지 서플라이

코봇용 에너지 공급 시스템

추가 로봇 제품

chainflex 로봇 케이블

chainflex® 로봇 케이블


추가 정보