40,000유로의 유지보수 비용 절감,  이구스 e체인이 실현시켜 드립니다.


이구스 에너지체인 시스템으로 기계의 유지보수 간격을 늘리고 고장 및 다운타임 비용을 절감하세요.
 
*이동 거리가 480m이고 체인 길이가 240m인 인도 Tata Steel Haldia의 이구스 어플리케이션은 약 40,000유로에 달하는 비용을 피할 수 있었습니다.
 
유지보수 간격을 늘리세요

유지보수가 줄어듭니다

열악한 산업 환경에서 장기간 기계를 구동시켜야 할 경우, 이구스  에너지체인 시스템의  커다란 장점은 유지보수 제거입니다. 많은 고객들이 이구스를 선택하는 결정적
요인이죠, 200m 이동 거리에 적용되어 8년 동안 최소의 유지보수로 정상 가동되고 있는 사례가 있는가 하면, 60m 이동거리에서
15년 간 거의 무보수로 작동하고 있는 사례도 있습니다.

 

 
▼비용 절감

사용 수명 예측

이구스 사용 수명 계산기는 단 몇 번 클릭만으로 에너지체인의 예상 사용 수명을 도출해냅니다.  이중 스트로크 및 킬로미터로 잔여 수명이 표시됩니다.
 
사용 수명 계산하기

 
 
▼비용 절감

예측 가능한 유지보수

다운타임이나 품질 손실이 발생하기 전 유지보수를 계획하세요.  스마트 플라스틱으로 예측 가능한 유지보수를 실현하세요. 가장 스마트하고 가장 효과적인 유지보수로 인더스트리 4.0 구현을 선도합니다.
 

 
▼비용 절감

상태 모니터링

정기적, 속적인 기계 상태 모니터링으로 안전성 및 기계 효율성이 향상됩니다. 오작동 및 시스템 종료를 단 몇 초면 탐지해 비용이 많이 드는 손상을 사전 예방합니다.
 

 
▼비용 절감

설치와 유지보수에 소요되는 시간과 비용을 아껴드립니다

설치 전문가를 통해 모든 구성품의 빠르고 정확한 설치, 유지보수를 도와드립니다.
 

페스투인, 모터 케이블 드럼, 버스바 에너지 체인으로 바꾸세요!


 


이구스 고객 리뷰


조선소 크레인
"2001년, 상하이 조선소 크레인에 이구스 에너지 체인을 설치했습니다. 180m 이동 거리에 30kg/m의 충진 중량으로 설치된 이구스 체인은  현재까지 문제없이 구동 중이며,  지난 해 태풍이 왔을 때도 작동 중지 없이 정상 운용되었습니다. "
 
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"콘크리트 작업을 하는 회사 내부의 열악한 환경에서 이구스 에너지 공급 체인은 12년 동안 실내 크레인 및 직동 로봇의 안정성 및 기능 신뢰성에 결정적으로 기여하고 있습니다. "
 
Beton Kemmler GmbH & Co KG
Mannesmann Röhrenwerke GmbH
"이구스 플라스틱 에너지체인을 사용한 이후로 장비가 아무 문제 없이 작동합니다. 에너지체인으로 다운타임을 없애고 비용 부담을 크게 줄일 수 있었어요. "
 
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
 
 

유지보수 간격


유지보수 시간 줄이기, 지금 이구스 전문가와 상담하세요!



에너지체인 시스템으로 기술력 증가, 비용 절감