이구스 견인 시스템용 어댑터 브라켓

견인 시스템은 380x70mm 및 490x90mm(인치/>12.5mm)의 장착에 널리 사용되는 모든 드릴 패턴을 제공합니다. 또한 다른 로봇 변형에 적응하기 위해 다양한 제조업체 및 모델 의존 어댑터 브라켓을 재고에서 공급하고 있습니다. 많은 로봇 모델은 공장에서 측면 설치 공간만 있습니다. 어댑터 제품군의 도움을 받아 추가 시공 및/또는 드릴링 작업 없이 수축 시스템을 안전하게 설치할 수 있습니다. 로봇 제조업체 및 로봇 유형별로 나열된 어댑터 브라켓을 통해 빠르고 쉽게 로봇에 수축 시스템을 연결할 수 있습니다.

원하는 로봇 제조사 바로가기

ABB 로봇에 적합

ABB 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.347

로봇 타입:
IRB 6600, IRB 6640, IRB 6650

무게:
4kg
ABB TR.907.468 어댑터 브라켓 부품 번호: 
TR.907.468

로봇 타입:
IRB 6400

무게: 
9.8kg
ABB TR.907.381 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.381

로봇 타입:
IRB 2400/10, IRB 2400/16

무게:
5.2kg
ABB TR.908.494 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.908.494

로봇 타입:
IRB 4600, IRB 2600

무게:
2.9kg

Comau 로봇에 적합

Comau TR.907.374 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.374

로봇 타입:

NH1 130-2.6, NH3 165-2.7, NH3 220-2.7
NJ 110-3.0, NJ 110-2.6SMART5 NJ 165-3.0

무게: 
4.7kg
Comau TR.907.447 어댑터 브라켓 부품 번호: 
TR.907.447

로봇 타입: 
NM 45-2.0
NM 16-3.1


무게:
3.4kg
Comau TR.908.493 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.908.493

로봇 타입:
Smart Six



무게:
2.2kg

Motomann 로봇에 적합

Motomann TR.907.327 어댑터 브라켓 부품 번호: 
TR.907.327

로봇 타입: 
UP20, UP50, UP130, UP165
ES165, ES200, ES280
HP20, HP165
MH6

무게: 
3.6kg
 
Motomann TR.909.641 어댑터 브라켓 부품 번호: 
TR.909.641

로봇 타입: 
MH50




무게:
2.0kg

Fanuc 로봇에 적합

FANUC TR.911.220 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.911.220

로봇 타입: 
M-710iC50
M-710iC70

무게:
2kg
FANUC TR.908.973 어댑터 브라켓 부품 번호: 
TR.908.973

로봇 타입:
M-710iB45


무게: 
1.1kg
FANUC TR.907.270 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.270

로봇 타입: 
R-2000iB, R-2000iA, R-1000iA
S430, S420

무게:
4.5kg
FANUC TR.907.470.12 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.470.12

로봇 타입:
M-900iA260L
M-900iA350

무게:
6.8kg
FANUC TR.907.902.12 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.902.12

로봇 타입:
M-900iA600


무게:
8.9kg
FANUC TR.910.876 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.910.876

로봇 타입:
M900-IB700


Weight:
4.6kg

KUKA 로봇에 적합

KUKA TR.907.599 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.599

로봇 타입: 
KR5, KR5arc, KR6, KR16


무게:
2.5kg
KUKA TR.908.113 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.908.113

로봇 타입: 
KR-1000


무게: 
5.2kg
KUKA TR.908.014 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.908.014

로봇 타입:
KR60 (HA)
KR30 (HA)

무게:
4.3kg
KUKA TR.911.223 어댑터 슬리브 부품 번호:
TR.911.223

로봇 타입: 
Quantec series (set of 4)

Weight: 
0.6kg

Reis 로봇에 적합

Reis TR.907.706 어댑터 브라켓 부품 번호:
TR.907.706

로봇 타입: 
RV30-26, RV10-16, RV20-16, RV60-16
RV60-26, RV60-40, RV60-60
RV130

무게:
4.3kg