cobot 로봇 암에 사용하는 에너지체인 및 보호 호스 클램프


저렴하고 유연하며 빠른 조립 - 에너지 공급 장치를 안전하게 고정하는 새 서포트

에너지체인 또는 보호 호스를 로봇에 단단히 부착하기 위해 사용자는 이제 이구스의 새로운 Lean Robotics 클램프 솔루션을 사용할 수 있습니다. 후크 및 루프 패스너를 사용한 범용 고정 장치는 유연한 형태로 모든 로봇 암에 맞출 수 있습니다. 모서리를 매끄럽게 처리한 슬림형 설계로 로봇과 접촉 시 부상의 위험을 줄여줍니다.
 
새로운 Lean Robotics 클램프는 다양한 디자인으로 사용할 수 있고, triflex R 시리즈 TRC/TRE/TRL 30 및 40과 상용이 가능한 다양한 직경의 모든 보호 호스에 사용하기에 적합합니다.

장점 한 눈에 보기:

  • 다양한 로봇 암 직경에 적합, 범용 어플리케이션
  • 이구스 triflex R 시리즈 TRC/TRE/TRL 30, 40에 적합
  • 실리콘 무함유로 자동화 산업에 적합
  • 컴팩트하고 부드러운 설계
  • 슬림한 경량 구조
  • 주름형 튜브 시스템과도 사용 가능
  • 모서리가 거의 없어 부상 위험 최소화
  • 단 몇 단계로 조립 및 개조 간편
  • 이구스 코봇 액세서리 제품군에 저가형 추가

단일 클램프 또는 일체형 범용 로봇 키트

단일 부품으로서의 코봇 클램프


최대 특성용.
개별 클램프를 사용하여 고객의 코봇에 대한 에너지 공급을 결정합니다.
 
개별 클램프로 이동

범용 로봇 키트


이구스는 고객의 범용 로봇에 적합한 키트를 이미 구성했습니다.
체인 사이즈 30과 40 중 하나만 선택하시면 됩니다.
범용 로봇 키트로 이동

액세서리

6축 클램프

다음에 사용 가능
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

 
클램프로 이동

UR10(e)를 위한 파이버 로드 홀더

  • 공구까지 안정적이고 정확한 케이블 가이드 
  • UR10 + UR10e 연결 후 바로 사용
  • 600mm 파이버 로드 TRE.F.40.0600.1.0.B 또는 TRC.F.40.0600.1.0에 적합
UR10(e) 파이버 로드 홀더로 이동

코봇 샘플 상자

직접 이용해 보세요.

샘플 상자 내용물: 

  • 마운팅 브라켓과 스트레인 릴리프 포함 코봇 클램프 1개
  • 35cm 길이 후프와 루프 스트립
  • 9개의 TRC.30.050.0 체인 링크
코봇 샘플 상자 신청

Cobot 클램프 제품군

표준형 클램프

표준형 cobot 클램프

최대 특성용

샵 바로가기

스트레인 릴리프 포함

마운팅 브라켓(스트레인 릴리프 포함)

1-6축용

샵 바로가기

스트레인 릴리프 미포함

마운팅 브라켓 포함 및 스트레인 릴리프 미포함 코봇 클램프

암 연결 장치용

샵 바로가기

보호장치 포함

코봇 클램프 프로텍터

추가 보호 포함

샵 바로가기

PMA 클립 포함

코봇 클램프 PMA

주름 호스용

샵 바로가기

Universal 로봇용 전체 키트

UR3(e)에 적합한 범용 로봇 키트 1

UR5(e)에 적합한 범용 로봇 키트 2

UR10(e)에 적합한 범용 로봇 키트 3

UR16e에 적합한 범용 로봇 키트 4


코봇 액세서리

6축 클램프

  • 고정이 올바른지 및 축 6까지의 에너지체인 거리가 충분한지 확인합니다.
  • UR3(e) = TR.918.027에 적합
  • UR5(e) = TR.918.012에 적합
  • UR10(e) = TR.918.002에 적합
Cobot 클램프
UR에 설치된 클램프 예시

UR10(e)를 위한 파이버 로드 홀더

UR10용 파이버 로드 홀더
40초 조립 시연 동영상에서 파이버 로드 홀더(부품 번호: TR.917.924)의 매우 간편한 조립을 시청할 수 있습니다.
 
배송 범위:
금속 클램프(은색) 2개
금속 확장형 크로스바(검정색) 1개 
파이버 로드에 연결할 마운팅 브라켓 2개
장착 나사

 


파이버 로드 홀더(TR.917.924)용 파이버 로드

개방형(TRE) 및 밀폐형(TRC) 체인 시리즈

TRE.B 및 TRC
600 mm 파이버 로드
오픈 체인: TRE.B
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
600 mm 파이버 로드
오픈 체인: TRC
  • TRC.F.40.0600.1.0
파이버 로드
파이버 로드는 항상 방향 프리텐션을 보장하여 에너지체인이 항상 Cobot 위로 가이드됩니다. 

개방형(TRE) 및 밀폐형(TRC) 디자인 중 선택하기

파이버 로드의 길이(600mm)는 UR10(e)에 적합합니다.


 
 

길이 [mm]:

 


일치하는 triflex® 에너지체인:

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "간편" 설계
  • 매우 간편한 충진
  • 케이블을 간단하게 눌러서 충진
TRE 온라인 샵 바로가기

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • "간편한" 설계의 경량 대체품
  • 매우 간편한 충진
  • 경제적인 비용
TRL 온라인 샵 바로가기

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • 밀폐형 설계
  • 칩 방호
  • 매끄러운 외부
TRC 온라인 샵 바로가기

배송 문의