로봇 뉴스 개요

2022년 전반기

TRX 혁신 3D 모션

디자인 연구

  • 에너지체인으로 테레스코픽 및 토션
  • 최대 40%까지 길이 보정 가능
  • 현재 TRE.70 series과 호환 가능
  • 추가 부착 및 견인 시스템 저장
텔레스코픽 triflex R TRX

TRE.30.050.0.B 소형

 
  • 4배 더 큰 반경 강도
  • 토션 하중의 흡수
  • 툴 없이 조립 및 해체 가능
  • 모든 triflex® R TR.30 제품과 호환
  • 쉬운 개조/확장
TRE.30.B 뉴스 페이지 바로가기

2020년 가을

Scara 로봇의 주름형 튜브 강화

  • 공칭 호스 폭 29mm(내부)
  • 사이즈 23mm 및 36mm 계획 중  
  • Scara 로봇의 케이블 가이드 중심
  • 간편하게 개조 가능
  • 회전 장착
  • Scara 로봇에 사용된 주름형 호스의 사용 수명 연장용
Scara 케이블 솔루션 바로가기

2020년 봄 뉴스(1분 45초 분량 요약)

2020년 봄

UR10 및 UR10e의 예압

  • UR10 또는 UR10e에 케이블 또는 호스를 개조해야 하는 경우
  • 공구까지 안정적이고 정확한 케이블 가이드 가능 
  • 이구스 cobot 클램프와 결합 가능
  • UR10 + UR10e 연결 후 바로 사용
  • 맞춤형 조정 가능
  • 로봇에 손상 없음 
파이버 로드 홀더 바로가기

소형 직동 드레스픽 시스템 TR.RSEC.60

저비용, 경량

새로운 이구스 TR.RSEC.60 시스템은 작고 콤팩트하며, 무엇보다도 경량의 드레스팩 시스템으로 페이로드가 적은 로봇의 케이블과 미디어를 가이드합니다.
드레스팩 시스템의 유형과 사이즈 60 triflex® R로의 확장 덕분에 이제 더 큰 직경의 케이블과 미디어를 로봇으로 안전하게 가이드 할 수 있습니다.
TR.RSEC.60으로 이동

직동, 비용 효율적인 드레스팩 시스템 TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

비용 및 설치 공간 절감

  • 기존 RSEL 드래스팩 시스템 사이즈 70 및 85의 확장 제품
  • 체인 사이즈 60 및 65는 예를 들어 비용 효율적으로 패키지를 처리하기 위해 자동차 생산에서 사용할 수 있습니다 .
  • RSEL 시리즈의 모듈형 설계
TR.RSEL.60 및 65 바로가기