e체인을 위한 가동형 케이블: chainflex® 케이블 제품군

수명이 길려면 에너지체인이나 로봇에 사용되는 가동성 케이블에 특별한 특성이 있어야 합니다. 당사의 케이블은 다양한 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 제품군에는 제어 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블, 로봇 케이블부터 버스 케이블, 데이터 케이블, 인코더 케이블, 광 케이블까지 다양한 제품이 있습니다.

직동 에너지체인을 위한 케이블

에너지체인에서 케이블을 사용하면 케이블이 움직이고 비틀려 높은 부하가 발생합니다. 이 분야에 대한 당사의 전문성은 30년 동안 수행된 수많은 테스트의 경험을 기반으로 합니다. 케이블 하중은 이동 및 굽힘 반경에 따라 크게 달라집니다. 당사는 이 부하에 대응하기 위해 7가지 규칙을 개발했습니다. 이를 통해 이구스는 높은 케이블 품질을 달성하고 거싯 충전 압출 또는 특수 심선 스트랜딩과 같은 다양한 요구 사항에 적합한 케이블을 제공할 수 있습니다.
chainflex® 컨트롤 케이블

컨트롤 케이블

  • 긴 서비스 수명을 위해 번들 형태로 감긴 심선
  • 6가지 외피 재질
  • 다양한 공칭 단면적 조합 제공
chainflex® 버스 케이블

버스 케이블

  • 기계적 기능이 있는 일반적으로 사용되는 모든 버스 시스템
  • 6가지 외피 재질
  • 알아보기 쉽고 간단한 선택표
  • 신뢰도 높은 데이터 전송 특성
chainflex 모터 케이블

모터 케이블

  • 멀티 코어 케이블과 싱글 코어 사이의 자유로운 선택
  • 6가지 외피 재질
  • 쉴드형 및 비쉴드형 솔루션
chainflex® 데이터 케이블

데이터 케이블

  • 3개의 상이한 구조: 층으로 감긴 심선, 트위스트 페어 및 페어 쉴드
  • 4가지의 서로다른 재킷 재질
  • 높은 차폐 범위로 최고의 EMC 특성
chainflex® 측정 시스템 케이블

측정 시스템 케이블

  • 제조업체 표준에 따른 전기 설계
  • 최대 10xd의 굽힘반경
  • 재킷 재료: PVC, iguPUR, PUR, TPE
chainflex® 서보 케이블

서보 케이블

  • 모터 요구 사항에 적합한 한 쌍 또는 두 쌍의 다양한 구조
  • 혁신적인  쉴드 페어 구조와 움직임을 위한 고성능 전체 쉴드
  • 더 큰 전류 흐름을 위한 특수 심선 절연
chainflex® 특수 케이블

스페셜 케이블

  • 특수 어플리케이션용 케이블
  • 케이블 지식 확장 
  • 20억 테스트 사이클의 데이터
     
chainflex® 광섬유 케이블

광섬유 케이블

  • 다양한 섬유 및 외피 소재 사용 가능
  • 방대한 데이터의 장거리 전송에 적합
  • 구리 버스 시스템 대비 더 안정적
chainflex® 하이브리드 케이블

하이브리드 케이블

  • 제조업체 표준에 맞춘 설계
  • 에너지 및 데이터 전송 통합
  • PVC 및 PUR 외피 솔루션

로봇 케이블

로봇 케이블은 종종 토션 케이블로도 통용됩니다. 이는 로봇 케이블은 설계부터 다른 목적을 갖고 있음을 명확히 암시합니다. 로봇 어플리케이션 분야에서 이구스는 지난 몇 년간 방대한 양의 데이터를 축적해왔습니다. 가장 중요한 두 가지 요소는 특수한 외피 재질의 개발과 유연한 동작을 수행할 수 있는 설계입니다. 수 없이 많은 테스트 이후에 당사는 끊임없는 동작에도 내마모성을 유지할 수 있는 제품을 개발했습니다. 당사의 정의는 케이블이 +/- 180도/m에서 5백만 사이클의 보장된 사용 수명을 갖는 경우에만  로봇 케이블로 간주된다고 명시합니다.

로봇 어플리케이션과 토션 적용을 위한 케이블

chainflex® 토션 케이블

토션 케이블

  • 토션 모션 적용을 위한 특수 디자인
  • 로봇 및 고유연성 케이블
  • 케이블 산업에서의 고유한 토션 정보
chainflex® 7축 케이블

7축 용 로봇 케이블

  • ABB, KUKA 및 Fanuc용 케이블
  • 하네싱 형태로 주문 가능
  • PUR 외피

드라이브 케이블

하네스 케이블 분야 No.1, igus®는 모터, 서보, 엔코더 등 약 4,600종의 방대한 케이블 제품을  24개 제조업체 표준에 맞춰 공급하고 있습니다. 7가지 품질의 케이블을 제공하면서도 작업 효과를 보증하는 가장 비용 효율적인 드라이브 케이블을 공급합니다. 연결할 준비가 된 케이블의 온라인 서비스 수명 계산기 덕분에, 선택된 애플리케이션에 대한 예상 서비스 수명을 신속하게 계산할 수 있습니다. 이구스는 또한 당사 케이블에 대해 최대 36개월또는 1,000만 스트로크에 이르는 수명 보증을 제공하는 유일한 제조업체입니다.

모든 케이블은 사전 조립, 바로 연결 가능한 readycable® 형태로 이용 가능합니다

readycable® 드라이브 케이블

드라이브 케이블

  • 24개의 제조업체 표준에 맞춘 하네싱
  • 온라인에서 제품 선택 및 수명 계산 가능
  • 100% 테스트 완료
  • Siemens DRIVE-CLiQ, 재고에서 부터 조립 됨
readycable® 네트워크 케이블

네트워크 케이블

  • 오버 몰딩 커넥터 옵션
  • 이더넷 CAT5-CAT7, 프로피버스 및 프로피넷
  • 100% 테스트 완료
센서/액츄에이터 케이블 readycable®

센서/액츄에이터 케이블

  • M8, M12 및 M23 커넥터
  • 3가지 케이블 품질
  • IP69 클래스
  • 협소한 설치 공간에도 적합한 4xd의 곡률 반경

chainflex® 케이블의 추가 정보

chainflex® 연구소

3,800m² 규모의 연구소에서 테스트되었음!

결함에 대한 안전 보증을 위한 연간 20억 회의 테스트 주기.

chainflex® 카탈로그

긴 수명의 chainflex®: 세계 1위 규모의 테스트 설비