에너지체인용 버스 케이블

높은 데이터 전송률을 위한 버스 솔루션

지난 수 년간 자동화가 확장되면서 데이터 전송의 안정성이 더욱 중요해졌습니다. 데이터가 센서에서 평가 장치로 이동하는 거리는 1:1 연결입니다. 이전에는 데이터 케이블이 사용되곤 했습니다. 이제 하나씩 버스 시스템으로 교체되고 있습니다. 이로써 시스템과 케이블이 더욱 빠르고 정교한 커뮤니케이션이 가능해집니다. 이를 위해서는 복잡한 신호가 있는 디지털 데이터를 잘 전송하는 특수 버스 케이블이 필요합니다. 이 케이블은 해당 시스템의 요구 사항에 맞게 특별히 제작된 특수 데이터 케이블입니다. 가장 간단한 경우, 케이블은 색상 및 심선/단면 또는 필요한 임피던스를 허용하는 특정 용량 또는 유도성 속성일 수 있습니다. 오늘날 이러한 케이블은 Profibus, Profinet 및 CAN 버스와 같은 친숙한 버스 시스템은 물론 USB 및 CC-Link도 기반이 됩니다. 지속적으로 안정적인 데이터 전송을 가능케 하는 특징을 소개하겠습니다.
 
버스 케이블 구매

대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

Ethernet

많은 버스 시스템은 이더넷에 기반하고 있습니다. 프로피넷, CC링크 IE, EtherCat 및 Sercos를 비롯 많은 브랜드가 포함되어 있습니다. 그것은 모두 메인프레임과 PC에서 수년 동안 사용한 구조를 기반으로 합니다. 이더넷은 100Mbps에서 10Gbps의 주파수 및 데이터 볼륨 용량을 다루는 범주로 설명됩니다. CAT5, CAT5e, CAT6A 및 CAT7이 자주 사용됩니다. 이 케이블은 요구 사항에 따라 실드 쌍 또는 전체 실드 설계에 2개 또는 4개의 쌍을 포함합니다. 방금 언급한 전기적 파라미터 외에 기계적 파라미터를 고려한 개요 매트릭스를 준비했습니다.

여기에서 CFBUS 제어 케이블을 가상 3차원 모델로 경험할 수 있습니다.

버스 케이블 CFBUS.045

Profinet

Profinet은 업계에서 가장 널리 사용되는 버스 케이블 중 하나입니다. 실시간 기능 옵션과 모듈식 개념으로 대다수의 애플리케이션에 매우 적합합니다. igus는 PVC 케이블에서 PUR 케이블, 토션 운동을 포함하거나 고강도 내성이 필요한 특수한 용도를 위한 케이블에 이르기까지 Profinet 케이블의 9가지 다른 기계적 품질을 보유하고 있습니다. Profinet은 Sercos, EtherCat 및 CC-Link IE와 같은 버스 시스템과 함께 산업용 이더넷 표준에 적합합니다. 이구스는 Profinet 사용자 조직의 구성원이며 모든 시장 표준을 준수합니다.
대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

SPE

Single Pair Ethernet (SPE)는 버스 시스템의 최신 제품군입니다. 새로운 버스 기술은 2019년에 도입된 이후 점진적으로 시장을 장악하고 있습니다. 이 혁신은 빠르게 성장하는 IIoT 시장에 새로운 가능성을 제공합니다. 여기서 특별한 점은 케이블의 새로운 디자인입니다. 단일 쌍이지만 여전히 CAT5e 신호를 전송할 수 있습니다. 우리는 이 기술을 개선하고 표준화하기 위해 SPE 조직과 꾸준히 협력하고 있습니다. 이 기술은 특히 좁은 설치 공간을 갖는 산업에서 주목할 만한 기능을 가지고 있습니다.

Profibus

오늘 날, 프로피버스는 산업용 버스 케이블에서 가장 중요한 역할을 차지하게 되었습니다. 1990년대에 개발되었으며 신뢰성과 높은 데이터 전송률의 표준이 되었습니다. 독일 지역 PI 협회인 Profinet Nutzer Organization(PNO)은 igus와 같은 다양한 회원사의 기술적 개선 및 조정에 관심을 두고 있습니다. 적색 및 녹색 폼 코어를 사용하는 케이블은 매우 특수합니다. 이구스는 Profinet 케이블을 PVC, PUR 및 TPE 형태로 제공합니다.
대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

CAN 버스

CAN bus는 내구성이 높고 안정적인 네트워크 프로토콜을 구성합니다. CAN bus의 뿌리는 자동차 산업에 있고 요즈음에는 어느 시스템에서나 볼 수 있습니다. CAN 버스 케이블이 특별한 이유는 서로 다른 공칭 면적에서 사용 가능하다는 점과 한 쌍 또는 두 쌍으로 이용 가능하다는 점입니다. 다른 버스 시스템과 마찬가지로 chainflex는 선형 체인 및 토션용 케이블을 제공합니다.

그 외 버스 케이블

버스 케이블은 다양한 산업 분야에서 사용되며 컴퓨터 또는 소비자 전자 제품용 버스 시스템도 여러 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 한 가지 예로는 USB 2.0 및 USB 3.0이 있습니다. USB 2.0 및 USB 3.0은 고유한 커넥터가 있으며 산업용 카메라에서 흔히 볼 수 있습니다. 전형적인 모니터 인터페이스인 DVI에도 적용됩니다. 이러한 버스 케이블을 위한 chainflex 솔루션도 있습니다. 일부 애플리케이션에는 CFBUS 버스 케이블 제품군의 일부인 INTERBUS 또는 DeviceNet과 같은 탁월한 버스 시스템이 필요합니다. 노란색과 정사각형 모서리로 모든 시스템에서 쉽게 식별할 수 있는 눈에 띄는 ASi 버스 케이블도 있습니다.
대체 텍스트가 아직 교체되지 않았습니다.

어떤 점이 버스 케이블을 특별한 데이터 케이블로 만드나요?

저에너지 신호 전송과 관련된 버스 케이블의 기능은 데이터 케이블의 기능과 유사합니다. 핵심은 큰 전류 흐름이 아니라 장기적으로 양호한 신호 전송입니다. 특히 버스 시스템과 조화를 이루는 전기적 설계로 데이터 케이블과 다릅니다. . 또한 다른 전자기적 특성과 다양한 기계적 디자인 및 여러 공칭 단면적을 갖습니다. 말하자면 버스 케이블은 특수 데이터 케이블입니다.

전문가의 팁

가동형 버스 케이블 - 무엇이 다른가요?

버스 케이블의 설계는 높은 전송률에 초점을 맞추었습니다. 데이터 전송은 케이블의 용량성 값들의 기초이기 때문에 송신 품질을 결정하는 차폐 및 심선들과 같은 컴포넌트들의 배열에 의존합니다. 동작 중 포지션의 변경은 데이터 전송 품질에 영향을 미칩니다. 특수 맞춤 설계는 안정적인 데이터 전송 품질을 보장합니다. 지속적인 고품질 데이터 전송이 중요 하시다거나, 케이블에서 발생하는 문제로 어려움을 겪고 계신가요? 이구스가 조언해 드리겠습니다. 이메일로 문의해주세요.
전문가의 팁

장거리 주행을 위한 버스 케이블

주제와 관련된 블로그 게시물

장거리 주행용 버스 케이블 및 대안

장거리 주행 시에는 무거운 하중을 견딜 수 있는 제품을 사용해야 합니다. 장거리 주행은 버스 케이블의 경우와 마찬가지로 최대 전송 길이에 대한 질문이 자주 제기됩니다.

블로그 게시물에서는 이 주제에 대해 자세히 알아보고 이와 관련된 가능성을 보여드립니다.


chainflex®케이블 선정이 어려우신가요?


이구스 온라인 툴에 대해서 잘 알고 계신가요?

적합한 유형을 찾아 선택하고, 사용 수명을 계산한 후 온라인으로 주문세요
 
제품 검색기

제품 검색기

원하는 케이블로 이동
사용 수명 계산기

사용 수명 계산기

모든 chainflex 케이블의 사용 수명 계산
구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산
chainflex 온라인 툴

특수 케이블용 온라인 툴

맞춤형 케이블은 단 3분만에 구성하세요

에너지체인

케이블용 에너지체인을 찾고 계신가요?

레디체인

... 이미 사용 준비가 끝난 케이블을 찾으시나요?

... 통합 상태 모니터링이 필요하신가요?