에너지체인용 서보 케이블


전기 공학에서는 서보 케이블의 연결 케이블을 서보 케이블로 참조합니다. 주파수 변환기를 모터에 연결합니다. 주파수 변환기가 모터에 대한 에너지 공급을 구성한다는 사실은, 전압 커브의 형상을 조정함으로써 속도를 조절할 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 통상적으로 펄스 폭 변조 (pulse width modulation) 를 이용하여 수행되며, 이는 전압 곡선 상의 스파이크를 의미합니다. 따라서 서보 케이블은 더 높은 전압 클래스 (600 / 1000V) 및 쉴드형 특성을 가져야합니다. 서보 모터들은 온도 센서 및/또는 브레이크를 가지기 때문에, 케이블은 이들 기능들에 대해 2개 이상의 차폐된 쌍들을 포함합니다.
서보 케이블 구매

서보 케이블 디자인

서보 케이블에는 두 개의 다른 실드가 있습니다. 하나는 전체적인 실드이며, 이는 외부에 대한 EMC의 작동이 올바른지 확인합니다. 이렇게 하면 다른 기계 구성요소가 파괴되는 것을 방지할 수 있습니다. 다른 것은 브레이크 및 온도 센서에 대한 쌍들을 차폐하여, 에너지 코어들에서의 간섭이 주파수 변환기의 제어 회로로 전달되지 않도록 보장합니다. 이 실드는 기계적인 하중에 따라 다르게 설계됩니다. 케이블의 기계적 하중 레벨이 클수록, 필요한 차폐 설계의 품질이 높아집니다. 실제로, 이것은, 우리의 고급 케이블에 대하여, 쉴딩은 훨씬 더 높은 기계적 커버리지 (90% 까지) 를 가져야 한다는 것을 의미합니다. 게다가, 케이블의 컨트롤 쌍에 대해, 우리는 우수한 EMC 특성뿐만 아니라 매우 빠르게 기계 가공될 수 있도록 하는 특별한 디자인을 갖는 특수한 층을 사용합니다.

PUR이 만능 솔루션이 아닌 이유

PUR = 가동형 케이블, PVC = 고정형 케이블. 이는 케이블 시장에 대한 일반적인 인식입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 이구스의 케이블 연구소는 다양한 외부 자켓 물질에 대해 오랫동안 광범위한 테스트를 실시했으며, PUR이 많은 어플리케이션에 사용될 수 있는 우수한 물질이지만 반드시 체인에서 사용되어야 하는 것은 아니라는 결론을 내렸습니다.
.이는 PVC가 훨씬 더 우수한 마모 특성 및 비용을 갖기 때문입니다. 그러나 케이블이 기름과 접촉하는 사용 환경에서는 PUR이 필수입니다.
CF27.25.15.02.01

공작 기계

다양한 공작기계 어플리케이션의 서보 케이블

다양한 제품 범위에서 서보 케이블의 기능을 설명하는 어플리케이션 영역은 상호 링크된 시스템 도구의 범위입니다. 이러한 기계의 다양한 축에는 우리의 CF270.UL.D 케이블 시리즈가 주로 사용되는 공간이 거의 없습니다. 기본 축에서는 반지름이 자주 커지기 때문에 CF897 시리즈가 사용되면 비용이 절감됩니다. 이 시리즈는 스트랜딩에서 더 긴 피치 길이를 가지며, 더 큰 벤드 반경을 위해 최적화됩니다. 상기 인터링크된 머신들 위의 갠트리는 긴 이동을 위해 e-체인들을 사용하고, 상기 애플리케이션은, 그의 높은 역학 및 글라이딩 체인을 가지며, 상기 내부 재킷을 필요로 하고, 상기 내부 재킷은 상기 CF27.UL이 장착됩니다. 모든 시리즈에는 기계 도구에 대한 기본적인 중요성이 있는 몇 가지 공통점이 있습니다. 우선, 각 케이블에 UL 인증이 있고, 또 다른 케이블에는 오일 저항성 외부 재킷이 있습니다. 세 번째 장점은 최대 3년간의 보증 기간을 보장하는 것이며, 최대 1천만 개의 이중 스트로크를 사용할 수 있는 명확한 서비스 수명 선언이 있습니다. 우리는 이 여정을 함께 시작하고, 가장 비용 효율적인 솔루션을 개발하기 위해 폭넓은 선택을 사용해야 합니다. 이구스 전문가들에게 즉시 연락을 주세요.

chainflex®케이블 선정이 어려우신가요?


이구스 온라인 툴에 대해서 잘 알고 계신가요?

적합한 유형을 찾아 선택하고, 사용 수명을 계산한 후 온라인으로 주문세요
 
제품 검색기

제품 검색기

원하는 케이블로 이동
사용 수명 계산기

사용 수명 계산기

모든 chainflex 케이블의 사용 수명 계산
구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산기

구리 추가할증료 계산
chainflex 온라인 툴

특수 케이블용 온라인 툴

맞춤형 케이블은 단 3분만에 구성하세요

에너지체인

케이블용 에너지체인을 찾고 계신가요?

레디체인

... 이미 사용 준비가 끝난 케이블을 찾으시나요?