4,200종 이상의 드라이브 케이블
24개의 제조업체 표준
온라인 샵으로 이동

readycable® – 작동을 보증하는 가장 비용 효율적인 케이블

7개의 케이블 품질 + 온라인으로 예측할 수 있는 사용 수명

24개의 제조업체 표준을 준수하는 약 4,200종의 하네스 모터, 서보, 신호 및 엔코더 케이블을 제공하는 igus®는 에너지체인에 사용하는 하네스 케이블에서 세계 최고의 기업입니다. 7가지 품질의 케이블을 제공하면서도 작업 효과를 보증하는 가장 비용 효율적인 드라이브 케이블을 공급합니다. 바로 연결 가능한 케이블에 대한 온라인 사용 수명 계산기가 있어 선택한 어플리케이션에 대한 기대 사용 수명을 매우 빠르게 계산할 수 있습니다. igus®는 당사의 케이블에 대하여 36개월 또는 1,000만 회 이상의 스트로크를 보증하는 유일한 제조업체입니다.
검색 및 계산 적합한 케이블을 찾아서 사용 수명을 3개 단계로 계산해 보세요.

산업용 하네싱 - 100% 테스트 완료

에너지체인에서 사용가능한 세계 최고 수준의 바로 연결 드라이브 케이블

많은 사이클 수, 높은 속도, 높은 가속도 및 까다로운 환경 조건에서도 장기간 안정적으로 기능하려면 에너지체인 내 또는 로봇에 연결된 하네싱되어 바로 연결 가능한 케이블은 특별한 속성을 필요로 합니다. readycable®에 사용되는 chainflex® 케이블은 업계 최대 규모인 당사의 2,750m² 테스트 연구소에서 집중적으로 테스트를 받습니다. 당사 자체 연구소의 광범위한 테스트 및 품질 검사 진행, 케이블 제조 및 하네싱에서 25년 이상의 경험을 통해 완성된 readycable® 케이블은 긴 사용 수명을 보증합니다.
 
igus® readycable® 제품군은 Siemens, SEW 또는 Beckhoff와 같이 다양한 제조업체의 표준을 준수하는 다양한 케이블부터, 비디오/비전 장비용 케이블 및 하네싱된 이더넷 케이블과 CAT7까지 확장되었습니다.
산업용 하네싱 - 100% 테스트 완료

제조업체에서 직접 공급하는 바로 연결 가능한 케이블

에너지체인용으로 개발

동일한 전기적 특성을 가진 최대 7 가지 가격대

주문한 모든 제품은 품질 및 기능의 확인 완료

온라인으로 사용 수명 계산 가능

정확히 원하는 길이 주문 (cm 단위로 정확히 절단 가능)

최소 주문 가격 또는 수량 없음

24 - 48시간 이내 발송

특수 하네싱 제품 개발 및 제작은 당사에게 있어 일상적인 업무의 일부일 뿐입니다.

2,750m² 규모의 테스트 연구소

온라인 샵

하네스 드라이브 케이블 샵

24 - 48시간 내에 원하는 길이 바로 선적 가능

하네스 케이블에 대한 추가 정보

News 2020

즉시 연결 가능한 케이블 사용으로 다운타임 최소화.

생산

igus®는 4,700m²가 넘는 쾰른 공장에서 하네스 시스템을 생산합니다.
무료 샘플

무료 샘플

귀하의 어플리케이션을 위한 솔루션을 찾아 적용해 보십시오.

테스트 완료!

이동 케이블에 대한 140만 회 이상의 전기 측정으로 신뢰성을 보증합니다.

바로 연결 가능한 에너지 공급 모듈

하네스 에너지 공급 시스템: 가공 비용의 최대 80% 절감.

커넥터 서비스 팩

배치 사이즈 1부터 시작하는 카탈로그 제품군 또는 맞춤형 세트.

선택 적용 사례