몇 초 만에 맞춤 커피 제작: 바리스타의 손으로 이루어진 예술. 이제 로봇 시스템도 본 작업을 대신할 수 있습니다. 1년 365일 고장 없이 사람들에게 커피를 제공하는 기계로 사용할 수 있습니다. 이 작업을 위해 4축 및 5축 Scara 로봇과 코봇을 제공합니다. 혜택:
주변에서 숙련된 바리스타를 찾을 수 없다면, MyAppCafé에 답이 있습니다. MyAppCafé는 최고 품질의 커피를 몇 초만에 준비해주는 전자동 커피 로봇입니다. 이 기계의 핵심 요소는 제거 장치와 베어링 지지대입니다. 여기에 이구스 PRT-04 선회 링 베어링이 사용됩니다. 부드러운 움직임과 수년간 유지보수가 필요 없는 작동 특성을 보장합니다.
자동화 칵테일 믹서에 적용된 무급유 직동 축
"CocktailAvenue"를 통해 Friedrichshafen의 신생 기업은 칵테일을 혼합하는 완전히 새로운 방법을 발명했습니다: 이제 기계가 이 작업을 대신합니다. 자동화 기술은 어플리케이션의 새로운 영역을 열어줍니다. 포함: 이구스의 드라이브 시스템 및 에너지체인
이 참가자는 당사의 마누스 대회에서 새로운 전자동 칵테일 기계를 선보였습니다. 버튼을 누르면 "The Qube"는 칵테일과 롱 드링크를 최대 12병까지 혼합합니다.
바텐더 로봇의 drylin rngud 인서트 베어링
하우스 파티의 바텐더를 대신하는 로봇. 이것이 Barobot의 아이디어입니다.두 명의 폴란드 스타트업 창업자가 개발했습니다. 이 기계는 12개의 병에서 독립적으로 1,000개의 칵테일을 생산할 수 있습니다. 스틸 로드를 타고 유리를 병으로 옮기는 수송용 캐리지를 위해, 개발자들은 조용하고 식품에 안전하며, 비용 효율적인 베어링을 찾고 있었습니다. 기존의 금속 볼 베어링은 만족스럽지 못했습니다. 이구스 drylin 직동 구형 인서트 베어링을 통해 이 문제를 해결할 수 있었습니다.
그라인더는 커피 콩을 매우 미세한 분말로 갑니다. 커피를 최적으로 분쇄하려면 그라인더 메커니즘이 일정하고 정밀하게 작동해야 합니다. 베어링도 강성이 높아야 하고 커피 가루로 막혀서는 안 됩니다. 무급유 iglidur 플레인 베어링이 이를 보장합니다.
피자 자판기에 사용되는 베어링 구성품
패스트 푸드 부문의 이 새로운 혁신 제품은 미리 구워져 급속 냉동된 피자를 2분 내에 구워서 고객에게 제공할 수 있습니다. 특히 이 기계의 특징은 새로운 유형의 적외선 고성능 오븐입니다. 피자가 급속 냉동된 상태로 보관됩니다. 따라서 사용된 모든 베어링 구성품은 -20°C에서 작동해야 합니다.