motion plastics를 통한 빠르고 간편한 주방 자동화


자동화 주방은 유연하고 모듈형이며, 사용자를 위해 원격으로 작동합니다. 빠르고 유지보수가 필요 없는 조리 로봇은 진행 프로세스 속도를 높이며 대기 시간을 단축하는 데 도움이 되기 때문에 패스트푸드점의 많은 관심을 받고 있습니다. 이를 위해 이구스는 자동화에 적합한 베어링, 에너지체인 및 로봇을 제공하고 있습니다.
  • 기계 다운타임 없음: 온라인으로 구성품 계산 가능
  • 위생적 & 내분진성, 요청시 FDA 준수 재질 제공
  • 안전한 설치 공간 및 중량
지금 맞춤형 샘플을 신청하세요!
소형 drylin 선형 축을 사용하여 전자동으로 냄비에 음식을 준비합니다.

구축 또는 구입

식품 산업을 위한 델타 로봇

 
  • 180mm 작업 높이 포함 660mm의 작업 공간 직경
  • 분당 30개의 픽업 속도
  • 자가 윤활, 무급유 drylin ZLW 타이밍 벨트 축
  • 스텝 모터 및 dryve D1 모터 제어 시스템으로 바로 연결 가능
델타 로봇에 대해 자세히 알아보기

바리스타 로봇

24시간 사용 무보수 구성품을 사용하는 바리스타 로봇

캐터링 로봇

이구스 모듈형 시스템으로 간편해진 Gastro 자동화


완전 자동화된 키친을 위해 선택한 motion plastics

 

drylin 델타 로봇

델타 로봇
  • 660mm 작업 공간 직경
  • 분당 30개의 픽업 속도
  • 자가 윤활, 무보수 구성품

로봇용 drylin ZLW 7축

drylin ZLW 7번째 축
  • 잠금 운동학 대신 유연한 로봇 사용
  • 어댑터 키트 포함 적합한 에너지체인 시스템 준비
  • igus 로봇 제어에 통합

drygear 모듈형 기어박스 시스템

drygear Apiro
  • 적용 온도: +5°C ~ +50°C
  • 워터 스프레이 어플리케이션에 적합
  • 경량
  • 무급유

iglidur A160 플레인 베어링

식품에 적합한 플레인 베어링
  • 화학물질 및 식품과 관련된 FDA 및 EU 규정 준수
  • 규정 (EU) No. 10/2011 준수
  • 뛰어난 내화학성

암나사 포함 로드 엔드

암나사 KCRM과 로드 엔드
  • 식품 산업용 검출 가능 로드 엔드: FDA 구정 및 EU 10/2011을 준수하는 재질로 제작됨
  • 새로운 설계로 먼지가 쌓일 가능성 없음

E2.1 에너지체인

e2.1
  • 쉽고 빠른 충진
  • 부드럽고 조용한 작동을 위한 통합 브레이크
  • 작은 곡률 반경 (28mm)로 설치에 필요한 공간 감소

옵션 설정

모든 이동식 가구에 현대적인 디자인의 혁신적 기술이 적용된 주방입니다. 당사는 이에 적합한 베어링 기술과 에너지체인을 제공합니다. 무브먼트가 부드럽고 조용하며, 유지보수가 필요 없는 작동을 가능케 하는 고정밀 제품입니다.

motion plastics 성공 사례

 


실제 사용을 위해 테스트 연구소에서 테스트 완료함

모든 제품은 업계 최대 규모의 이구스 테스트 연구소에서 마모 및 내구성에 관해 실제 환경과 같은 조건에서 테스트됩니다. 결과는 정밀한 내구성 예측을 위해 이구스의 사용 수명 계산 툴에 입력됩니다.
 
요청이 있을 경우, 이구스는 완전한 고객 맞춤형 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.

블로그
식품 부문 자판기 제조업체에 대한 가장 중요한 규정은 무엇인가요? 제품이 점점 커지는 상황에서 설치 공간을 어떻게 줄일 수 있나요? 이구스 블로그에는 자판기 기술에 관한 흥미로운 기사가 많이 있습니다.
지금 확인하세요!