일체형 시스템 또는 개별 솔루션으로서의 robolink® 저비용 로봇


모듈형 저비용 로봇의 장점
  • 모듈형 구성
  • 저비용
  • 고유연성: 폭 넓게 선택할 수 있는 엔드 이펙터
  • 경량 구조
  • 정밀도 ≤ 1mm
  • 2-5 최대 자유도 (DOF)
  • 4~7개월 후 투자 회수(ROI)(설계 및 통합 수준에 따라 다름)
  • 무보수, 윤활 필요 없음
  • 무료 CAD 다운로드
  • robolink 온라인 설계 및 시뮬레이션
  • 모터 포함 또는 제외
  • 제어 시스템 포함 또는 제외
조인트_구성_키트_robolink 모듈형 시스템 원리: 로봇을 일체형 모듈이나 개별적으로 주문할 수 있습니다.

바로 사용 가능한 일체형 로봇 시스템 구입

robolink® DP

유연한 robolink® 다관절 암 로봇

drylin 직동 로봇

모듈형 drylin® 직동 로봇


웜 기어

차세대 솔루션 텔레스코픽 triflex® TRX

하나의 에너지 체인으로 텔레스코픽 & 토션 동작 구현

  • TRX는 triflex® R 시리즈의 기능을 보완하며 이제 텔레스코픽 동작 가능
  • 특허받은 디자인으로 TRX의 체인 링크는 연결 강도나 토션 저항력을 잃지 않고 최대 36%의 길이 연장 가능
  • TRX 내부의 고무 밴드는 항상 체인 링크를 시작점으로 되돌리고, 고무 밴드를 통해 수축력을 조정 가능
  • retraction 시스템 (RSP) 을 사용하는 솔루션과 비교하여 최대 83%까지 중량 감소
  • TRX 디자인은 현재 TRE.60.087.0.B와 100% 호환 가능
triflex R TRX 바로가기

RBTX.com에서 간단히 로봇 구성품을 결합하세요.

이구스의 저비용 로봇 마켓플레이스

  • 선두 제조업체의 저비용 구성품으로 빠른 ROI 이점을 누리세요.
  • 선택한 구성품의 호환성을 보증합니다.
  • 고유한 30일 회수 보장으로 안전한 주문
로봇 마켓플레이스 바로가기