×
igus® 이구스 로봇 제어 소프트웨어
직동 로봇, 델타 로봇, SCARA, AGV, robolink®다축 로봇
향상된 기술력:
속도 90% 향상, 부드러운 움직임, ROS 패키지, 안전 무결성 레벨(SIL) 3
New:
직동 로봇 및 델타 로봇의 수동 가이드 기능
New:
이구스 직동 축, SCARA, AGV 대상 사전 구성 가능
New:
구매 전 ReBeL 테스트가 가능한 무료 소프트웨어
1/256 마이크로스텝을 사용한 부드러운 동작
3D 유저 인터페이스, 직관적 제어 및 프로그래밍 환경 구축
Joint, Linear, If-Then-Else, DigitalOut, Loop 등 프로그래밍 명령어
TCP/IP를 통한 원격 컴퓨터의 인터페이스
그리퍼 그래픽 통합 지원
견적 문의하기
igus® 로봇 컨트롤 시스템
프로그래밍 소프트웨어
무료 사용!
New:
구매 전 ReBeL 테스트가 가능한 무료 소프트웨어
New:
igus 직동 축,
SCARA
.
AGV
대상 사전 구성 가능
3D 표면
직관적 운영 제어
축 선형 동작
이더넷 연결
유지보수가 간편한 DIN 레일 모듈
자세히 보기
기술력 up
New:
반응 시간 향상 및 동력 증가로 최대 90% 빨라진 속도
New:
마찰 최적화 프로파일로 부드러운 구동
New:
ROS 패키지 사용 가능
New:
안전 통합 레벨 (SIL) 3
igus 제품과 호환 가능한 50 종 이상의 다양한 제품 :
리니어 로봇,
델타 로봇,
다축 로봇,
SCARAs,
AGVs
맞춤 제작을 위한 원격 시운전 포함 디지털 트윈 서비스
가격 down
New:
이구스 직동 축, SCARA, AGV 대상 사전 구성 가능
New:
수동 가이드 기능으로 프로그래밍 시간 최대 50% 절약
plug-and-play, 낮은 조립 비용
프로그래밍 지원 100 개 이상의 예제 프로그램
무료 로봇 제어 소프트웨어, igus Robot Control
커스텀 테스트 무료 지원
확인/검증
48V 전원 공급 장치로 빠른 속도를 달성하는 igus 로봇 제품 라인
안정성
하위 호환 소프트웨어
다양한 키네마틱(kinematic) 요소 제어 시스템
iRC 소프트웨어 업데이트
igus® 는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원합니다. 폐플라스틱을 원유로 되돌리는
Plastic2Oil
사업 지원
igus® 로봇 컨트롤 시스템
ready-to-run 시스템
전원 공급 장치, 비상 정지 스위치, 직접 시운전 구성 요소가 포함된 스위치 캐비닛 (A)
스위치 캐비닛을 이미 갖고 계신가요? 그런 경우 DIN 레일(B)버젼도 이용 가능합니다.
igus® 로봇 또는 리니어 로봇(그리퍼 포함)
Windows 10 PC/노트북
안전 구성품
문의하기
제공 범위: 탑-햇(DIN) 레일 모듈 서포트, 스테퍼, 디지털 IO, 마운팅 브라켓 및 케이블(CAN, 공급 장치, 모터 연결, 24V 전원 공급 장치 등), igus® 로봇 제어 소프트웨어
New: 수동 가이드로 더욱 간편한 로봇 프로그래밍
수동 가이드로 로봇 움직임을 설정해 iRC 소프트웨어에 저장합니다.
다운로드
작동 지침
직동 로봇
UserGuide_iRC_gantry.pdf
델타 로봇
UserGuide_iRC_delta.pdf
이구스 로봇 제어 명령 기본 설정
igus_Robot_Control_iRC_RZ_screen.pdf
다관절 암
UserGuide_iRC_robolink_EU_new.pdf
CE 적합성, DIN 레일 모듈
CE-Konformitaetserklärung_CPR-301-02_DINRailModule_EN.pdf
CE 적합성, 스위치 캐비닛
CE-Konformitaetserklärung_CPR-302-02_OptionSchaltschrank_EN.pdf
기술 데이터
기술 도면
iRC-Technical Drawing.zip
STEP 파일, iRC 스위치 캐비닛
Schaltschrank_komplett.zip
이구스 로봇 제어 STEP 데이터
iRC_Varianten_STEP.zip
FAQ - 자주 묻는 질문
igus 로봇 제어 Q&A
EN_data sheet robolink iRC_FAQs.pdf