제조업체에서 직접 공급하는 에너지체인 및 에너지체인 시스템


에너지체인 온라인 샵

이구스의 에너지체인에 익숙하며 내 에너지 공급 시스템의 치수동작 유형알고 있습니다.
에너지체인 온라인 샵으로 이동

구성

내 어플리케이션의 주변 변수를 알고 있으며, 편리한 온라인으로 작업하면서 내 에너지체인 을 구성하거나 개별 프로젝트에 대해 전문가에게 상담을 받고 싶습니다.
에너지체인 구성기로 이동

전문 지식

내 어플리케이션에 적합한 에너지체인을 몰라 추가 정보가 필요합니다.
정보 영역으로 이동

구동 타입

구동 타입을 알고 있으며, 적절한 에너지 공급 시스템을 필요로 합니다: 수평 이동, 수직 이동, 순환 및 나선형 이동 등.
구동 타입

정교한 엔지니어링이 더 간편해졌습니다. 클릭 세 번만으로 일체형 세트를 구성해보세요!

패키지 더 알아보기


자주 묻는 질문 (FAQ)


에너지체인이란 무엇인가요?

에너지체인(에너지 공급 체인, 에너지체인이라고 함)은 기계적 요소입니다. 다양한 환경적 영향을 견뎌야 하는 에너지, 데이터, 신호를 안전하게 가이드하고 보호하기 위해 사용됩니다. 케이블 가이드의 결정적인 사실은 서로에 대해 이동하는 구성품의 공생 관계입니다. 여기에는 케이블, 호스, 내부 분리 요소, 스트레인 릴리프 장치 및 가이드 트러프가 포함됩니다.
 
사용된 재질은 최대 작동 시간 및 긴 사용 수명을 달성할 수 있도록 서로 최적으로 맞아야 합니다. 에너지체인 덕분에 전기, 가스, 공기 또는 액체의 형태로 된 에너지가 이동 하중에 공급되는 모든 곳에서 다운타임이 방지됩니다.

소형 에너지체인

소형 에너지체인 내부 높이: 5–32mm

중형 에너지체인

중형 에너지체인 내부 높이: 5–32mm

대형 에너지체인

대형 에너지체인 내부 높이: 5–32mm

로봇용

로봇 에너지체인 내부 직경: 12–46.8mm

분진 및 부스러기로부터 보호

먼지 및 부스러기로부터 보호하는 에너지체인 내부 높이: 5–32mm

모든 에너지체인 및 액세서리

모든 에너지체인 개요 추가 에너지체인 제품군
최대 36개월 수명 보증
당사는 에너지체인에 최대
36개월의 수명 보증 서비스를 제공 합니다.
► 더 알아보기
에너지체인 디자인
기본 계산 및 원리,
충진 규칙 등.
► 더 알아보기
설치 가이드
모든 설치 가이드의 개요
에너지체인.
​​​​​​​► 더 알아보기​​​​​​​

2022 에너지체인 신제품

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 이구스가 수년간 고수해온 제품 개발 목표, "기술력 증가, 비용 절감" 솔루션을 소개합니다.
올해는 더욱 혁신적인 에너지 공급 시스템을 제공하고 있습니다. 이 시스템은 고객의 기계를 더욱 효율적이고 생산적으로 만들어 줄 것입니다.
  • 크래들 e체인 E2.1.CG: 100% 재활용된 재료로 만들어진 최초의 에너지 체인.
  • 긴 작동시간 및 매우 길고 유연한 이동을 위한 드라이브 체인
  • 충전소용 케이블 리트랙션 시스템 e-tract
  • 무대 및 극장용 e-spool
  • 혁신적인 변화

이구스 에너지체인의 장점은 무엇인가요?

  • 부드러운 외형으로 케이블 친화적
  • 동작 및 길이 측면의 많은 옵션
  • 가벼운 무게, 모듈형, 견고, 저소음, 개방 용이
  • 한 개의 시스템으로 가이드되는 에너지, 데이터, FOC, 오일 및 공기
  • 온라인 툴
  • 예측 가능한 사용 수명
  • 실행이 간편한 최소 유지보수, 간편한 설치
  • 표준 항목이 포함된 대형 카탈로그
왜 이구스 에너지체인을 사용해야 할까요?

에너지체인 샘플 요청

당사 에너지체인에 관심이 있지만 최종 결정 전에 먼저 직접 제품을 확인해보고 싶으신가요?
그렇다면 이구스 무료 샘플을 신청해보세요.
지금 무료 에너지체인 샘플 신청

3D CAD 포털

3D CAD 포털에서 에너지체인을 설계하세요.

에너지체인을 더 빠르게 설계하세요. 다양한 시스템을 위한 CAD 모델. 에너지체인 설계가 간편해졌습니다.

이구스 에너지체인은 자동 음료 기계부터 CNC 기계 및 제강소까지 이미 전 세계 수십만 개의 어플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 비지지 길이는 문제 없이 연결할 수 있고 긴 이동 거리는 매우 다양한 산업에서 사용됩니다. 모듈형 설계로 조립이 간편합니다. 내화학성이 뛰어나고 작은 곡률 반경을 위해 설계된 이구스 에너지체인은 크고 무겁고 견고한 케이블이나 호스뿐만 아니라 작은 설치 공간에 적합합니다.
3D CAD 포털로 이동

i.Sense

e체인용 사용 수명 모니터링

  • 볼트 / 홀 연결 마모도를 측정하는 새로운 센서
  • 명확한 제품 서비스 수명을 측정해 e-chain system® 교체를 피함으로써 비용 대폭 절감
  • icom. plus통합으로 더욱 향상된 기능
  • HMI 시스템 또는 로컬 네트워크를 통한 서비스 수명 정보 및 경고 출력
  • 새로 개발된 LoRa 모듈을 통해 센서 및 동적 데이터를 icom으로 전송, 오프라인 모듈로도 이용 가능
  • 고효율 통신으로 수 년간 사용이 가능한 배터리 수명
통합형 오프라인 사용 수명 모니터링

에너지체인 시스템은 어디에 사용되나요?

당사의 에너지체인은 이미 전세계적으로 수 십만 개의 어플리케이션에 적용되고 있습니다. 음료 자판기에서부터 제철소까지 말이죠. 전 세계적으로 50개 이상의 산업군에서 40만명 이상의 고객들이 이구스의 에너지체인을 사용하고 있습니다.

에너지체인 추가 정보

에너지체인 카탈로그

온라인으로 직접 다운로드할 수 있는 에너지체인 카탈로그!

테스트 완료!

가장 혹독한 조건을 견딜 수 있는지 확인하기 위해 매년 3,000회의 에너지체인 테스트가 수행됩니다.  

재활용 프로그램

제조업체에 관계없이 이구스에 에너지체인 재활용을 요청하세요. 어떻게 작동하나요?

온라인 세미나

온라인 에너지체인 세미나에 참여하여 전문가들의 지식과 경험으로부터 해답을 얻을 수 있습니다.  소통형✓ 정보 제공✓ 무료✓