자동차 전자장치의 안전한 이동


승객용, 상용 및 특수 차량에서 전기 제어 기능이 점점 더 복잡해지고 있습니다. 전원 및 신호 케이블이 손상될 경우 차량의 기능에 결함이 발생하고 제조업체의 명성 또한 위태로워집니다. 당사의 에너지 공급 시스템은 이동 케이블을 보호합니다. 예를 들어, 전기 슬라이딩 도어, 시트 조절 장치 및 트렁크에 사용됩니다. 이렇게 하는 것은 최신 요구 사항을 충족하는 데 중점을 둔 것입니다. 제한된 설치 공간에서 무수히 많은 주기를 통해 케이블을 가이드하는 작업을 수행할 뿐만 아니라 현대 시대의 가장 중요한 기준인 경량 및 저소음 특성을 갖추고 있습니다.

이구스 에너지체인의 장점

  • 경제적인 비용
  • 경량 및 저소음
  • 케이블 친화적
  • 간편한 장착 특성
  • 예측 가능한 긴 사용 수명
  • 개별 적용 가능(무게 및 하중)
  • IATF 16949에 따라 인증됨
주황색 라인

모션 플라스틱 ‑ 2022 신제품

산업 담당자가 자동차 생산을 위한 최고의 솔루션에 대해 3분간 설명합니다. 포함: 슬립 링이 없는 케이블 드럼 e-spool flex mini 2.0.
▲ 기술력 향상!
  • 공간 절약형, 어디에나 장착 가능
  • 슬립링 없이 에너지, 데이터, 유압 및 공압까지 안정적인 구동
▼ 비용 절감!
  • 수리가 필요할 때 저렴하고 비용 효율적입니다.
  • 사용된 케이블의 간편한 교체
충전소용 케이블 리트렉션 시스템
 
플라스틱 가이드 트러프를 사용한 완전한 회전 시스템

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

2022 신제품

자동차에서 공간 절약 및 안전한 케이블 가이드

E2 마이크로 에너지체인

E2 마이크로 에너지체인

뛰어난 비틀림 내성

최소 내부 높이 및 굽힘 반경

스트레인 릴리프가 있는 마운팅 브라켓 옵션 제공

저소음 작동을 위한 작은 피치 간격

케이블 친화적 내부

경량

지금 구매하세요!
E1 에너지체인

E1 에너지체인

대량 구매를 위한 합리적 가격의 제품

사출 성형, 모듈형 체인 밴드를 통해 원하는 대로 길이 연장 및 단축 가능

간편하게 열기

체인 밴드의 구멍을 사용하여 고정 용이

지금 구매하세요!
주름 튜브용 e-rib

주름 튜브용 e-rib

필요한 설치 공간 감소

정의된 곡률 반경으로 케이블 친화적

간편하게 개조 가능

원치 않는 측면 움직임으로부터 보호하는 안정성

주름형 호스의 밀폐력에 변화 없음


지금 구매하세요!

온보드에 사용되는 이구스 에너지 공급 솔루션 예시

신규 내부 디자인에 적합한 이구스 에너지체인

새로워진 내부 구조로 내구성 증대


자율 배송 및 주행이 가능한 밴, 이동형 가구가 있는 회의용 셔틀: 제한된 공간에서 효율적으로 사용이 가능한 미래의 인테리어는 다음과 같습니다. 당사의 에너지체인은 움직임이 안정적이고 조용하며 눈에 띄지 않게 작동합니다.. 

에너지체인 - 슬라이딩 도어

최소 설치 공간에서도 긴 사용 수명 보장

슬라이딩 도어에 적용된 에너지체인은 자동 개방 시스템 및 안전 기능 수행을 위하여 최소 설치 공간에서 케이블을 가이드합니다. 정의된 반경 및 뛰어난 운동 특성으로 케이블의 사용 수명을 연장시킵니다.
시팅 시스템의 에너지체인

시팅 시스템의 안전한 케이블 가이드

자동차의 전기 시스템은 크게 증가했고, 점점 더 많은 시스템이 필요한 주행 편의성을 제공하기 위하여 영구적으로 전기를 공급 받습니다. 에너지체인은 케이블을 A에서 B로 안전하게 가이드하는데 이상적입니다.
와이퍼 시스템의 에너지체인

지속적인 동작에도 안정적인 보호 기능 제공

에너지체인은 다양한 환경과 기후에서도 안정적이며 높은 가속도와 하중에 내성이 있습니다. 따라서 지속적인 구동에도 와이퍼 시스템에서 케이블을 안전하게 보호합니다.


고객 적용 사례


무료 샘플 및 정보 상자 요청

당사 제품의 품질을 직접 확인하세요. 에너지체인 샘플 상자에는 에너지 공급 장치, 자동차 산업 어플리케이션 및 가장 중요한 이구스 제품(에너지체인 E1, E2 micro 및 E2 mini)에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
자동차용 에너지체인 샘플 상자

실제 사용을 위해 이구스 테스트 연구소에서 테스트 완료함

연속 하중, 내화학성 및 저소음 작동을 위한 테스트 완료

당사의 업계 최대 테스트 연구소에서는 매년 100억 회 이상의 테스트 주기가 총 180개의 테스트 스테이션에서 에너지체인 및 chainflex 케이블을 사용하여 수행됩니다. 변화하는 이동 방향, 온도, 매체 및 지속적인 하중에 따른 소음 테스트 및 마찰학적 특성의 검사에 초점이 맞춰져 있습니다. 결과는 사용 수명을 계산하고 내구성에 관하여 정확한 예측을 할 수 있도록 당사의   에 입력됩니다.
 
요청이 있을 경우, 이구스는 완전한 맞춤 환경 조건에서 제품의 성능을 확인하기 위해 고객 맞춤 테스트를 실시합니다.

흥미로운 주제