×
e-tract 케이블 리트랙션 시스템
간편해진 에너지 모빌리티. 깔끔한 충전소.
e-tract는 케이블 되감기를 위한 솔루션입니다. 부적절한 권선 또는 방해 케이블로 인한 위험과 케이블 손상을 방지합니다. e-tract는 이전에 손으로 말아 올리던 케이블에 모바일 단말 장치를 연결하는 어플리케이션에 사용됩니다. 다중 변위는 설치 공간이 제한된 곳에서 긴 연장 길이가 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 슬립 링이 완전히 제거되었습니다.
일반 적용 영역:
컨트롤 패널, 조립 라인 및 작업대, 충전소
e-tract 문의하기
신제품:
e-tract 2.1
더욱 얇고 컴팩트
자동 케이블 드레스팩 시스템인 e-tract 기술의 새로운 도약 – 전기차 충전소에 이상적입니다. 새 버전은 이제 더욱 슬림하고 컴팩트해졌으며 시스템의 총 케이블 길이 대비 연장 비율이 더 개선되었습니다. 월박스(11kW)는 시스템에 내장되어 있습니다.
기술력 증가
슬림 / 컴팩트 디자인
케이블이 감긴 상태에서도 완충 가능
일체형 리니어 스냅 메커니즘
약 1.2m 케이블 연장 가능
비용 절감
동일한 연장 길이에 요구되는 케이블 길이 절감
확인/검증
영하 25°C의 기후 챔버에서 기계 테스트 및 통합 충전 장치 전자 테스트 완료
안정성
재생 가능한 원자재에 기반함
e-모빌리티 지원
폐케이블 체인을 수거해 재활용 하는
이구스 chainge 재활용 프로그램
. 어떤 제조사든 상관 없습니다. 바우처를 지급 받습니다.
e-tract 2.1 내부 설명
1) 충전 포트
2) 롤러 케이지
3) 풀리 시스템
4) 잠금 장치
5) 회전 베이스
e-tract 2.1의 기술 개선 사항
혁신적인 디자인 설계로 필요한 차지하는 공간이 적습니다. 새로운 롤러 케이지는 이전 제품보다 e-tract 2.1을 약 25% 더 작게 만듭니다.
필요한 케이블 길이와 설치 공간을 절약과 동시에 연장 길이 유지
개방형 크로스바로 인한 케이블 벗겨짐 및 엉킴 방지, 신속한 케이블 설치 및 교체
일체형 월박스 (11kW)
e-tract 2.0
Video: e-tract. 3D 모델로 제품을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
소형 월박스 통합
재생 플라스틱으로 생산 가능
시각적으로 깔끔함
회전 베이스
기술력 증가
깔끔하게 감긴 케이블
시각적으로 정돈
바람과 기후로부터 보호
시판되는 모든 월박스 시스템과 결합 가능
케이블 친화적인 플라스틱 롤러
규정된 곡률 반경이 케이블을 보호합니다
비용 절감
케이블 절도 방지 (회수 시)
풍화 방지로 수명 연장
확인/검증
이구스 테스트 연구소 셋업
ESG
재생 가능한 원자재에 기반함
e-모빌리티 지원
e-tract의 장점
깔끔한 외관
장애물 없음
분진이 생기지 않음
절도 방지
변경 전
e-tract 미사용 시 케이블이 외부로 노출됩니다.
변경 후
e-tract를 사용하여 케이블을 감아 보호할 수 있습니다.
기타 관심 분야
에너지체인 샵
unsupport, 글라이딩, 행잉, 스탠딩 어플리케이션에 적합한 100,000개 이상의 제품을 보유하고 있습니다.
에너지 체인 구매하기
에너지체인 온라인 툴
단 몇 단계로 에너지체인 구성
온라인에서 에너지 체인 구성하기
에너지 체인 재활용
에너지체인 재활용 프로그램
사용한 에너지 체인을 재활용해 보세요.