기술력 증가 및 비용 절감
특장차용
motion plastics

열악한 환경을 위한 무보수 차량 구성품

고하중, 먼지, 고온, 저온 및 습기: 유틸리티 차량 및 로리는 매일 거친 작업에 사용됩니다. 어떠한 업체도 다운타임을 허용할 수 없고 촉박한 스케줄에서 따로 유지보수 시간을 할애할 수 없습니다. 이구스 플라스틱으로 만들어진 에너지체인, 플레인 베어링 및 직동 가이드를 사용하면 차량 내외부의 많은 결함 발생 위치에서 안정성이 높아집니다. 당사 제품은 견고함, 예측 가능한 긴 작동 시간 및 추가 윤활이 필요하지 않다는 사실로 특징 지을 수 있습니다. 윤활유가 없다는 것은 정기적으로 필요한 윤할뿐만 아니라 재품에 손상을 일으키고 이동성을 제한하는 먼지가 그리스 안에 포함되어 있지 않습니다.

이구스 제품의 이점:

  • 무급유 및 무보수
  • 경제적인 비용
  • 서비스 수명 계산기
  • 설치 공간 및 중량 감소
  • 저소음 및 저진동
  • 전체 시스템 또는 개별 구성품 최소 주문 수량 없음
  • 빠른 배송
  • 간편한 조립

2022 신제품 배너
거친 환경에 적합한 고하중용 에너지체인
재생플라스틱으로 만들어진 지속 가능한 에코 플레인 베어링 프로그램
내화학성 및 고강성 플레인 베어링

2022년 신제품에 관심이 있으신가요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

주황색 라인

지금 확인하세요

iglidur G 플레인 베어링

iglidur G 플레인 베어링

  • 심한 먼지 및 분진 조건에서도 신뢰할 수 있음
  • 뛰어난 내마모성
  • 추가 윤활 필요 없음
  • 우수한 가성비
에너지 공급 E4.1L

에너지체인 E4.1L

  • 최대 80% 설치 시간 절감
  • 신속한 내부 분리를 위한 에너지체인
  • 완전히 하네싱된 에너지 체인
  • 매우 작은 곡률 반경 및 저온 어플리케이션에 적합
  • 모든 동작 및 축에 적합
drylin W 직동 가이드

drylin W 직동 가이드

  • 저소음
  • 무급유 운용
  • 내분진성
  • 내부식성
  • 정확한 위치 조정
iglidur 특수 부품

고객의 설계에 따라 원하는 수량 및 재질로 제작되는 고객 구성품

특별 솔루션은 표준 부품과 마찬가지로 이구스 제품군에서 상당 부분을 차지합니다. 당사의 전문가들은 제조 과정과 구성품 재질의 선택에 있어 고객의 요구와 정확히 일치시킵니다. 고객의 목적에 딱 맞는 재질을 광범위한 내마모성 및 무보수 고성능 폴리머 제품군 내에서 제공합니다.

대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너를 사용하면 고객의 개별 산업 부문에 적합한 최신 motion plastics를 항상 가까이 둘 수 있습니다. 
 
요청하는 경우 디스플레이를 가져가 설치하고 선택한 제품을 전시합니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청


무료 샘플 및 정보 상자 요청


직접 제품 품질을 확인하세요. 샘플 상자에는 로리, 대형 수송 차량, 스위퍼, 앰뷸런스, 크레인 차량 또는 트레일러와 같은 일반적인 어플리케이션에서 가장 중요한 이구스 제품과 정보가 포함되어 있습니다.  
지금 샘플 상자 신청

실제 사용 위해 igus® 테스트 연구소에서 테스트 완료됨

에너지체인 및 chainflex 케이블 테스트 연구소에서는 매년 100억 회 이상의 테스트 주기가 :
총 180개의 테스트 스테이션에서 에너지체인 및 이구스 케이블을 사용하여 수행됩니다.
dry-tech 테스트 연구소:
업계 최대 규모의 테스트 연구소에서, iglidur 플레인 베어링 및 drylin 직동 가이드는 응력, 마모 및 마찰 특성과 관련하여 테스트됩니다.
당사의 플레인 베어링은 최대 하중의 고하중 테스트에서 프런트 로더 테스트 장치로 테스트됩니다. 테스트 결과를 다른 고하중 어플리케이션으로 전달할 수 있습니다. 유압 실린더로 구동되는 모든 분야에서는 일반적으로 유사한 매개변수를 찾을 수 있습니다.

여기에서 motion plastics가 이미 성공적으로 사용되고 있습니다.


흥미로운 주제