농업 조건은 열악하고 변덕스럽습니다. 따라서 구성품이 안정적으로 작동하고 일상적인 조건을 견디는 것이 훨씬 더 중요합니다. 이구스의 기술 제품은 고성능 폴리머와 함께 사용할 때처럼 저온, 열, 얼음 및 먼지의 영향을 받지 않으며, 추가 윤활이 없어도 잘 작동하도록 특별히 설계되었습니다. 무보수 폴리머 플레인 베어링은 중량급 어플리케이션의 토양 경작기 또는 프런트 로더에서 사용할 수 있습니다. drylin 직동 시스템은 트랙터 캐빈에서 모니터를 조정할 수 있습니다. 에너지 체인 및 chainflex 케이블은 에너지 및 액체를 공급하는 현장 분무 시스템에 이상적입니다. 적용 옵션은 다양합니다.
이구스는 2008년 이후로 Lemken과 성공적으로 협력하고 있습니다. 다양한 Lemken 기계, 그 중에서도 Karat 9 경운기에는 이구스 플레인 베어링이 장착되어 있습니다. 과부하 요소에서 이전에 사용한 금속 베어링 지점은 마모 및 부식을 방지하기 위해 매일 1시간 이상 윤활해야 했습니다. 무급유 폴리머 플레인 베어링으로 전환하는 경우 농부들에게 많은 시간이 절약됩니다. 또한 플레인 베어링의 내분진성 및 안정성이 사용 수명 및 신뢰성을 증가시킵니다.
무보수 및 내분진성 iglidur G 플레인 베어링은 Optimal-Vertrieb Opitz에서 제작한 베일 트리밍 기계의 힌지, 잠금 시스템 및 유압 실린더에 사용됩니다. 이 제품은 사내에서 생산되었고 상대적으로 큰 설치 공간과 환경을 오염시키는 윤활유를 모두 필요로 하는 적색 황동 솔루션을 대체합니다. 새 폴리머 베어링은 윤활유가 필요 없으며 모든 편하중을 문제 없이 견딥니다.
프론트 로더 테스트 장치에서는 농업 및 건설 기계 부문의 다양한 플레인 베어링 및 샤프트 조합 이 실제 조건에서 테스트됩니다. 각각의 테스트에서는 다양한 조합을 직접 비교하여 검사합니다. 당사는 귀하의 플레인 베어링 어플리케이션에 대한 테스트 또한 수행하게 되어 기쁩니다.