PRM 회전 에너지 공급

폴리머 가이드 트러프, 회전 반경 360°

 PRM 회전 에너지 공급 장치는 핸들링 및 측정 장비 적용에 적합한 플라스틱 트러프입니다.  카메라 어플리케이션 적용에도 탁월합니다. 슬라이딩 접점이 필요하지 않으며 부식으로부터 보호됩니다.
 
기술 데이터:

  • 최대 회전 각도 360° 
  • 외부 직경: 200mm - 500mm
  • e-chains 시리즈 E2i.10 및 E2i.15
회전모션 200P

회전모션 200P
 

정보:

공급 범위에는 적합한 에너지 체인, 마운팅 브래킷, 분리기, 스트레인 릴리프 시스템 및 가이드 트러프가 포함됩니다.

제품군:

품번 외부 직경
[mm]
내부 직경
[mm]
전체 높이
[mm]
체인 길이
[mm]
체인링크당
세로분리대
   
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM200.10.0001 200 65 22 280 0 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM200.20.0001 200 65 32 280 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM200.40.0001 200 65 52 280 3 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM300.10.0001 300 115 22 400 0 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM300.20.0001 300 115 32 400 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM300.40.0001 300 115 52 400 3 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM300.50.0001 300 115 62 400 4 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM400.13.0001 400 125 29 500 0 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM400.20.0001 400 125 37 500 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM400.40.0001 400 125 57 500 3 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM400.50.0001 400 125 67 500 4 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM500.40.0001 500 200 60 701.5 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM500.50.0001 500 200 70 701.5 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM500.60.0001 500 200 60 702 1 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) PACK.PRM500.70.0001 500 200 90 702 2 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

기술력 증가

기술력 증가

  • 슬립 링 불필요, 모든 걸 단일 시스템으로 해결.  
  • 일체형 시스템이 단 하나의 품번으로 주문 가능; e체인과 가이드 트러프,  그리고 통합형 스트레인 릴리프가 포함되어 있습니다  
  • 무게절감 vs 스틸 가이드 트러프 
  • 단일 가이드 트러프 포함 다양한 내부 폭
  • 향상된 가이드 솔루션, 변위력 최소화
  • 내부식성
비용 절감

비용 절감

  • 스틸 제품 대비 60 % 이상 뛰어난 가성비
  • 프로젝트 설계 비용 없음 
  • 최소 주문 없음 -  최소 주문 수량  없이 합리적인 가격에 구매
  • 사전 조립 상태로 배송 가능 - 현장 설치 비용 감소 
확인/검증

확인/검증

  • 스틸 구성품 대비 경량 -> 0.175kg 대 1.50kg
  • 비용 절감: 플라스틱 가이드 트러프: €597 vs. 금속 : €1,602 (1:1 비교시)
안정성

안정성

  • 간편한 제조 과정 한곳에서 생산  
  • 판금 절단, 압연, 용접, 코팅, 도금 필요없음 
  • 재활용 재질로 생산  
  • 폐케이블 체인 메이커 불문 수거, 리사이클링하는 igus [Link pagenr="23827" title=""e체인 그린 캠페인""] 
  • 이구스는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원합니다

테스트

중량 절감

200P RBR 중량 테스트 플라스틱 재질의 200P 회전 에너지 공급 시스템은 스틸 가이드 트러프 대비 무게가 훨씬 적게 나갑니다. 85%까지 경량화가 가능합니다.

비용 절감

200P 회전형 에너지 공급 솔루션 가격 비교 200P 회전 에너지 공급 모델은 가격 또한 스틸 제품 대비 뛰어난 가성비를 제공합니다. 70% 이상 저렴합니다.

추가 정보

회전 에너지 공급

유사 제품

추가 모든 igus® 회전 에너지 시스템 정보는 여기서 찾아볼 수 있습니다.
이구스 LiveChat

상담/컨설팅

에너지 공급 시스템 관련 질문이 있으십니까? 즉시 답변 드리겠습니다. 홈페이지 하단 Live Chat 기능을 이용해 보세요.
뉴스 2020

2020 e체인 신제품 개요

2020 e체인 신제품 알아보기

오래 지속되는 회전 에너지 공급 장치 설계 팁

기타 관심 분야

회전 에너지 공급을 위한 10가지 팁

원형 모듈을 직접 설계하시는 경우, 올바른 가이드 트러프 선정을 위한 10가지 팁을 제시합니다. 플랜트의 서비스 수명을 단축하거나 다운타임 시간을 유발할 수 있는 이슈를 방지합니다.
 
컨텐츠 구성:
올바른 가이드 시트 계획
- 케이블 설치 팁
- 최대 회전각 제한
- 트러프 및 전체 모듈용 CAD 데이터 생성
 
10가지 팁 무료 다운로드. 고객님의 문의를 언제나 환영합니다.

회전 에너지 공급 시스템 적용사례



10-15일 내 배송 (영업일 기준)