이 솔루션은 이미 2015년에 출시되었습니다. e-rib은 주름형 호스에 클립형으로 장착됩니다. 호스 사이즈는 e-rib과 별개로 사용됩니다. e-rib은 주름형 호스를 안정화하여 한 방향으로만 움직이도록 해줍니다. 측면의 가이드 요소는 주름형 호스에 특정한 비지지 길이를 제공합니다.
장점 요약:
품번 | NW | 외부 높이 | 내부 폭 | 외부 폭 | 길이 | 단가 | ´|
---|---|---|---|---|---|---|---|
호스 | ha | Bi | Ba | mm | |||
EL.00.23.0 | 23 | 30 | 28 | 41 | 147 | 5,610 WON | |
EL.01.29.0 | 29 | 35 | 27 | 44.5 | 100 | 3,940 WON | |
EL.00.36.0 | 36 | 43 | 42 | 56 | 147 | 6,770 WON | |
EL.00.48.0 | 48 | 54 | 54 | 68 | 147 | 9,020 WON |