제한된 설치 공간에서 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급

i.Sense ES.B: 이구스 극장용 e-spool의 지능형 브레이크 감지 및 기능 모니터링으로 항상 신뢰할 수 있는 이동 동작 보장

스마트 기능 모니터링이 있는 신제품 극장용 e-spool 스마트 기능 모니터링이 있는 신제품 극장용 e-spool
신제품 극장용 e-spool은 이제 로드 셀 센서로 포함된 세 개의 스프링의 힘을 모니터링하는 다양한 스마트 기능을 제공합니다. 힘이 지정된 값 아래로 떨어지면 스프링을 교체하라는 메시지가 표시됩니다. 

​회전 센서 모니터링 시스템을 설치하여 드럼 회전을 카운트하고 체인의 위치를 결정할 수도 있습니다. 시스템 안전성을 높이기 위한 추가적인 보호 기능으로서 iSense ECP를 향후 지능형 인장력 모니터링을 위해 체인의 이동 단부에 설치할 수도 있습니다. 
무료 베타 테스트 등록
기술력 증가

기술력 증가

  • 지속적인 모니터링으로 시스템 안전성 향상
  • 극장용 e-spool® 최대 사용 수명 연장
  • 실시간 에너지 공급 상태 모니터링을 위한 원격 액세스 제공
비용 절감

비용 절감

  • 통합 중단 감지 기능을 통해 다운타임 및 후속 비용 방지
  • e-spool에 이상 발생 시 즉각적인 경고를 통해 유지 보수 비용 절감
  • 추가 모니터링 장비 없는 공간 절약 설계
확인/검증

확인/검증

안정성

ESG

  • 비용과 시간이 소모되는 다운타임 방지
  • 폐케이블체인을 수거해 재활용하는 이구스 chainge 재활용 캠페인. 어떤 제조사든 상관 없습니다.

스프링력 모니터링을 통한 극장용 e-spool의 3D 도면


e-spool® 시스템 ...

... 슬립 링 없는 케이블 드럼의 대체품

좁은 공간에서 여러 케이블을 e스풀로 안전하게 가이드합니다. e-spool은 두 개의 다른 에너지 공급 시스템을 결합합니다. 표준 에너지체인은 한 개의 롤러에 의하여 가이드되고, 통합 고정 스프링을 통해 에너지 공급 시스템의 정확히 올바른 길이와 장력을 언제든지 제공합니다. 홈 위치에서는 공간을 절약하기 위해 에너지체인을 완벽하게 말 수 있습니다. twisterband는 롤을 공급측 케이블의 인터페이스 역할을 하는 샤프트 엔드 블록에 연결합니다.

지능형 상태 모니터링의 성공적인 사용

Industry 4.0: 실사용중인 i.Sense


폐수처리장 및 폐수운영 |
항만 및 컨테이너 크레인
컨베이어 및 벌크 조작


 

"노력 감소, 가용성 향상"

사용 중인 i.Sense EC.P "적은 유지보수 작업, 가용성 향상, 단일 시스템의 다양한 케이블과 호스 가이드 기능, 지능적인 i.Sense 상태 모니터링... 추후에도 이구스의 지능적인 에너지체인을 다시 선택할 것입니다!"

공학 박사 Fabian Wilhelm, AOS Stade GmbH 프로젝트 매니저

전세계 사용자 적용사례

i.Sense EC.P 실사용 개요 국제 자동차 생산, 글로벌 크레인 산업 또는 지역 폐수 공장: i.Sense EC.P 시스템은 유지보수 비용이 절감되고 기계 다운타임이 방지되는 곳이면 어디서나 성공적으로 사용됩니다.

적용 사례 페이지

i.Sense 같은 지능형 상태 모니터링 시스템은 어떤 상황에 필요한가요?

다운타임을 대체하는 상태 모니터링

정기 유지보수 작업에 완전한 생산 중단이 필요한 경우 ...
매우 작은 편차에 대한 상태 모니터링 시스템

작동 이상을 사람의 눈으로 쉽게 감지할 수 없는 경우 ... 
지속적 감시를 위한 상태 모니터링

공장 또는 기계를 자주 또는 지속적으로 모니터링해야 하는 경우 ...
접근하기 어려운 지역에 대한 상태 모니터링

에너지 공급 시스템 이동에 접근이 용이하지 못 한 경우 ... 
보안 영역에 대한 상태 모니터링

유지 보수 작업이 안전에 위협을 초래하는 경우 ...
비용 절감을 위한 상태 모니터링

유지보수 비용을 절감하고 서비스 수명을 연장해야 하는 경우 ...

스마트 머신 데이터 수집은 예측 유지 관리 개념의 기초를 형성합니다

i.Sense Wonderbox는 스마트 플라스틱 i.Sense 상태 모니터링 시스템의 일부이므로 모든 데이터를 i.Cee 컨트롤 캐비닛 모듈에서도 평가할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용하여 시스템의 경보 및 상승 감지를 원격으로 제어할 수 있습니다. 

이 프로세스는 다양한 모바일 채널을 통해 예기치 않은 상황을 즉시 사용자에게 보고하고, 사용 환경에 따라 정기적인 유지보수 스케쥴을 설정하는 등의 다양한 통합 옵션을 제공합니다. 모든 정보는 사용자의 요청에 따라 대시보드에 표시되거나 온라인 또는 사내 네트워크 망에 표시됩니다.


전체 장비 효율성(OEE) 최적화에 대한 백서

상태 모니터링과 예측 가능한 유지보수의 특징 구별


무료 백서는 다음과 같은 내용을 포함합니다: 

  • 이구스의 상태 모니터링(i.Sense)은 무엇을 의미하나요?
  • 이구스의 예측 가능한 유지보수(i.Cee)는 무엇을 의미하나요?
  • 두 시스템 이면의 기술은 무엇인가요?
  • 두 시스템은 산업 에너지 공급에 무엇을 제공하나요?

연중무휴 push/pull 하중 모니터링

i.Sense EC.P 상태 모니터링 시스템

에너지 체인에 대한 추가적인 보호는 에너지체인의 push/pull 하중을 지속적으로 측정하는 스마트 플라스틱 i.Sense EC.P 시스템 에 의해 제공됩니다. 하중 임계치가 초과되면 센서가 해당 상황을 사용자에게 보고하고 필요에 따라 가동을 중지시켜 더 큰 손실 발생을 방지합니다.

정보 ...

신제품 카탈로그: 2022 스마트 플라스틱 신제품 2022 스마트 플라스틱 신제품을 PDF 형식으로 확인 가능합니다.
신제품 카탈로그 PDF

... 체험해 보세요 ...

스마트 3D 데이터 스마트 플라스틱 서비스 영역에서 무료 3D 데이터, 작동 지침 및 기타 다양한 정보를 제공합니다.
3D 데이터

... 실현

이구스 온라인 샵에서 스마트 플라스틱 신제품 구입 이구스 온라인 샵에서 바로 설치가능한 스마트 플라스틱을 주문하세요
온라인 샵