극장 및 무대를 위한 e-spool® 솔루션


새로운 표준이 된 장력 최적화 에너지 체인

무대 및 극장 애플리케이션을 위한 에너지 체인 시스템으로 DIN EN 17206 및 DGUV 원칙 315-390을 준수합니다. e스풀을 통해 다양한 케이블을 좁은 공간에서 안전하게 가이드 합니다. e-spool은 두 가지 서로 다른 에너지 공급 시스템을 독특하게 결합합니다: 극장 및 무대 사용에서 안전한 작동을 위한 장력 최적화 에너지 체인은 롤러에 의해 가이드되며 통합 리테이닝 스프링 덕분에 에너지 공급 시스템의 정확한 길이와 장력을 항상 보장합니다.

홈 위치에서는 공간을 절약하기 위해 에너지체인을 완벽하게 말 수 있습니다. 트위스터밴드는 롤러와 샤프트 엔드 블록을 연결하여 영구적으로 설치된 케이블에 대한 인터페이스 역할을 합니다.
 
온라인 샵으로 바로가기

기술력 증가

기술력 증가

  • 하나의 시스템에서 다양한 용지 종류와 크기를 안전하고 안정적으로 가이드
  • 슬립 링 필요 없음
  • 조립 후 레이아웃 변경, 확장 가능
비용 절감

비용 절감

  • 슬립링 없음, 최소 유지보수
  • 이전 e-spool® 솔루션 대비 최대 50% 가격 절감
확인/검증

확인/검증

  • 이구스 연구소에서 맞춤형 프로젝트
안정성

ESG

  • 맞춤 엔지니어링 및 테스트 불요
  • 표준화된 부품을 통해 제조 공정 최적화

집이나 사무실에서 사용해 보고 첫인상을 확인하세요.

새로운 무료 증강 현실 서비스인 e-spool®을 테스트해 보세요. PC로 서비스에 액세스하여 스마트 기기로 QR 코드를 스캔하여 AR 모델을 확인하거나 스마트 기기로 직접 링크를 클릭합니다.

지능형 센서 모니터링 시스템을 통한 신뢰도 높은 에너지 공급

e-spool에는 다양한 센서 모니터링 기능이 함께 제공됩니다. 설치된 세 스프링의 스프링 힘은 로드 셀 센서의 도움을 받아 모니터링 됩니다. 힘이 지정된 값 아래로 떨어지면 스프링을 교체하라는 메시지가 표시됩니다. 지정된​ 값을 초과하면, 장애물을 제거해야 합니다.

드럼 회전을 계산하고 체인의 위치 등을 결정하는 회전 센서 모니터링.

기타 e-spool 시스템

e-spool 시스템 - 케이블 드럼의 대체품
좁은 공간에서 여러 케이블을 e-spool로 안전하게 가이드합니다. e-spool은 서로 다른 두 에너지 공급원을 하나로 연결시킵니다.

실제 사용되는 e-spool

기타 관심 분야


표준형 에너지 체인 제품군

10,000가지가 넘는 제품

에너지 체인 온라인 툴

단 몇 단계로 에너지 체인 구성

공정비, 더 줄일 수 있습니다!

지금 에너지 체인을 통해 잠재적인 절감 효과를 알아보십시오.

재활용 프로그램

에너지 체인 재활용 프로그램