솔루션
설계자는 13년 넘게 안전하고 원활하게 작동하는
E 4.32 시리즈 에너지공급 시스템을 사용해 왔습니다. 무대 기술, 특히 플랫폼에서 수직 또는 수평으로 사용이 가능합니다. 에너지체인은 마찰 플라스틱으로 만들어지기 때문에 가볍고 내마모성이 뛰어납니다. 에너지체인 링크의 반경 스톱 독에 통합된 브레이크도 스톱 독 및 롤링 소음을 완화합니다.전통적으로 케이블 드럼은 케이블 가이드를 위한 무대 기술에서도 사용되지만, 종종 케이블 회수 및 소음 발생 측면에서 기술적인 한계에 도달합니다. 당사의
e스풀은 조용한 주행을 보장합니다. 케이블은 항상 외부 영향, 마모 및 인장 변형으로부터 보호됩니다. 케이블을 릴링하는 동안, 통합된 고정 스프링이 항상 적합한 체인 장력을 보장합니다. e스풀의 트위스터 밴드를 사용하면 슬립 링 없이 회전 운동 중에 케이블을 지속적으로 가이드할 수 있습니다.
가동형 스테이지 또는 고중량 스테이지 플랫폼은 무거운 하중을 수 미터 높이까지 들어 올려야 함을 의미합니다. 이에 이구스는 공간 절약형, 저소음 솔루션을 제공합니다.지금까지 이러한 어플리케이션을 위한 시스템은 시끄러울 뿐 아니라 시각적으로도 방해되었습니다. 당사의
접이식 e체인을 사용한 지그재그 설치 방법은 컴팩트한 디자인을 갖는 솔루션입니다. 역 곡률 반경을 이용하면 에너지체인을 지그재그 패턴으로 보관 가능해 최소한의 설치공간만 요구됩니다. 무대나 플랫폼이 올라가면 에너지체인이 조용히 펼쳐집니다.