슬립 링 없는 케이블 드럼
추출 길이가 2,000 mm인 경우
각기 다른 매체(전력, 데이터, FOC, 공기, 액체)를 하나의 시스템에 함께 연결할 수 있습니다.
전방향 에너지 공급
쉬운 교체와 충전 확대
공간 절약과 거의 "보이지 않음"
최대 배치 및 회수 속도: 1 m/s
알루미늄 재질의 매우 가벼운 설계
최고 속도 | 1 m/s |
최고 가속도 | 2 m/s2 |
최대 측면 속도 | 1 m/s |
최대 측면 속도 | 1 m/s2(방사) 0.25 m/s2(축) |
부품 번호 | 확장 길이 | 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.240.2000.01.L.0 | 2000 | 3.3 | 2,105,670 WON | |
SP1.240.2000.01.R.0 | 2000 | 3.3 | 2,105,670 WON |